メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    ~mm
  • 表面処理(詳細)

  • H(2面幅)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クリンチングスペーサー スタンドオフ(標準タイプ)【1000個入り】

型番:

SO-M3-4-SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

SO-M3-4-SUSの仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
3
材質
[ステンレス] ステンレス
表面処理
なし
用途・機能
かしめ
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
表面処理(詳細)
不動態化処理
H(2面幅)(mm)
4.8
L(全長)(mm)
4
ピッチ(mm)
0.5
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SO-M3-4-SUS

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

表面処理(詳細)

H(2面幅)

(mm)

L(全長)

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
[ステンレス] ステンレス
なし
不動態化処理
4.8
4
0.5
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,331
( 135,664 )
1日目

詳細情報

基本情報

1,000個入りの商品です。世界のベストセラー製品になります。

商品情報

商品概要

クリンチングスペーサー スタンドオフ(標準タイプ):関連画像

頂部 外形図

クリンチングスペーサー スタンドオフ(標準タイプ):関連画像

側面 外形図

寸法表(単位:mm)

ねじ
コード
最小
板厚
下穴径
+0.08
B
±0.13
C
-0.13
H 取付穴中心から
板端の最小距離
M3 1 4.2 3.2 4.19 4.8 6
3.5M3 1 5.4 3.2 5.39 6.4 6.8
M4 1.3 7.2 4.8 7.11 7.9 8
M5 1.3 7.2 5.35 7.11 7.9 8

規格表(単位:mm)

ねじの 呼び 型式 ねじ コード 全長コード"L"+0.05-0.13
スチ一ル SUS アルミ 二ウム
M3×0.5 SO SOS SOA M3 3 4 6 8 10 12 14 16 18      
SO SOS SOA 3.5M3
M4×0.7 SO SOS SOA M4 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
M5×0.8 SO SOS SOA M5
D寸法 ±0.25 None 4 8 11

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンチングスペーサー スタンドオフ(標準タイプ)の型番SO-M3-4-SUSのページです。 型番SO-M3-4-SUSに関する仕様情報を記載しております。
クリンチングスペーサー スタンドオフ(標準タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンチングスペーサー スタンドオフ(標準タイプ)
クリンチングスペーサー スタンドオフ(ブラインドタイプ)
クリンチングスペーサー スタンドオフ(薄板用)
クリンチングスペーサー ブラインドタイプ(軸細) FKSB4.2
カレイナット(ステンレス母材用)SS-SS
セルパネルファスナー
メーカーPEMPEMPEMファブエースポップリベット・ファスナーセルジャパン
通常価格123,331119,204 -177,64055,882178 -82 -
通常出荷日1日目1日目1日目10日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリンチングナットカテゴリの売れ筋ランキング