17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クリンチングスタッド(フラシュヘッドスタッド) FHシリーズ【1000個入り】

通常単価(税別)
24,00059,800
税込単価
26,40065,780
通常出荷日:1日目

薄板に圧入するだけで簡単に取り付けることができるスタッドです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

材質

表面処理

RoHS?最小発注数量
3
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

1000個入り

3
10
[ステンレス] ステンレス
なし
10
1パック

1000個入り

4
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

1000個入り

5
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,605
( 29,266 )
1日目
40,613
( 44,674 )
1日目
24,000
( 26,400 )
1日目
59,800
( 65,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

薄板に圧入するだけで簡単に取り付けることができるスタッドです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品概要

クリンチングスタッド(フラシュヘッドスタッド) FH・FHS:関連画像

 

外形図

 

 
ねじの呼び 型式 最小
板厚
下穴径
+0.08
H
±0.4
S
Max.
※D
スチ一ル ステンレス
スチール
M2.5×0.45 FH FHS 1 2.5 4.1 1.95 5.4
M3×0.5 FH FHS 1 3 4.6 2.1 5.6
M4×0.7 FH FHS 1 4 5.9 2.4 7.2
M5×0.8 FH FHS 1 5 6.5 2.7 7.2
M6×1 FH FHS 1.6 6 8.2 3 7.9
M8×1.25 FH FHS 2.4 8 9.6 3.7 9.6

単位 : mm

  • ※ D : 取付穴中心から板端までの最小距離です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンチングスタッド(フラシュヘッドスタッド) FHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンチングスタッド(フラシュヘッドスタッド) FHシリーズ
クリンチングスタッド(薄板用)
クリンチングスタッド(ステンレスシート用)
クリンチングスタッド(板端用)
メーター寸切(細目)
グラブスクリュー(GS)
メーカーPEMPEMPEMPEMSUNCOイマオコーポレーション
通常価格24,000-33,61088,32032,756 -1,171 -185 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
基本形状スタッドボルトスタッドボルトスタッドボルトスタッドボルト全ねじグラブスクリュー
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
追加形状標準標準標準標準標準標準
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング