17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ポップナットテトラナット スチール【1~1000個入り】

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

販売単位

推奨締結板厚

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
-
0.8
10
1個
4
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
0.5~1.5
0.7
10
1個
4
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
1.5~2.5
0.7
10
1個
4
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
2.5~3.5
0.7
10
1個
5
箱・パック
1.5~2.5
0.8
10
1パック

1000個入り

5
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
2.5~3.5
0.8
10
1個
6
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
0.5~2.5
1
10
1個
6
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
2.5~4.0
1
10
1個
8
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
2.5~4.0
1.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
273
( 300 )
1日目
73
( 80 )
1日目
266
( 293 )
1日目
74
( 81 )
1日目
46,584
( 51,242 )
1日目
84
( 92 )
1日目
121
( 133 )
1日目
309
( 340 )
1日目
188
( 207 )
1日目

詳細情報

基本情報

四角形状のワークの下穴に締結することにより、安定した高い強度が得られるテトラナット。
【特長】
・コンパクトな専用工具による片側作業で、スピーディーにナットの取り付けが可能。
・表面処理後でも取り付けができ、ワークを傷めないため、製品組み立て最終工程での取り付けが可能。
・組み立てラインの自動化にも優れている。
・溶接が困難な材料に取り付けが可能。
・かしめによる取付けで、溶接ナットと同等の導通性が得られる。
・大きいワークや重たいワークでの取付けが安易。
【用途】
・乗用車ドアスイッチ、ルーフアンテナ等、随時振動がかかり緩みやすい環境下に最適。

商品情報

テトラナット(SPH□TETRA)の特長

テトラナット寸法図

テトラナット寸法図

加工物穴形状

加工物穴形状

SPH■TETRA

ねじの呼び
M
加工物穴寸A
(mm)
ナット
No.■
推奨締結板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
参考強度
使用トルク(N・m)ネジ剪断(kN)
M4×0.76.2-6.3415
425
435
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
10.0
11.0
12.0
7.26.09.50.54.47.4
M5×0.87.2-7.3515
525
535
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
11.0
12.0
13.0
8.47.010.50.510.810.8
M6×1.09.2-9.4625
640
0.5-2.5
2.5-4.0
14.3
15.8
10.79.014.00.816.717.7
M8×1.2511.2-11.48402.5-4.017.512.711.017.01.027.525.5
ねじの呼びコーナーR
M4R0.7Max
M5R1.0Max
M6,M8R1.5Max

特長

  • ナットボディは四角(TETRA)形状。四角形状のワークの下穴に締結することにより、安定した高い強度が得られる。
 材質品名表面処理
平頭スチールSPH■TETRA亜鉛メッキ3価クロメート

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップナットテトラナット スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締結方法はどうすればよいですか?
A
用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
Q締結ストロークはどうすればよい?
A
製品/母材板厚により、締結ストロークが異なります。別紙の計算表より数値を算出してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップナットテトラナット スチール
ポップナットシールドナット スチール
ポップナットヘキサナット スチール
ポップナットスタンダードナット スモールフランジ スチール
ポップナットヘキサナット スモールフランジ スチール
ポップナットシールドナット スモールフランジ スチール
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格73-156 -72 -55 -72 -119 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理(詳細)三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト
よく一緒に購入される商品

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング