17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 表面処理

    ~mm
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ジャックナット SN

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

表面処理

販売単位

表面処理(詳細)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
なし
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
-
0.7
10
1個
5
なし
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
-
0.8
10
1個
6
なし
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
-
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

大きく開く3~4本の足で金属材から柔らかい材質までナットの取り付けが可能。
【特長】
・推奨板厚範囲はt0.4~4.7です。
・片側作業で簡単に強固なナット締結が可能です。
・金属材から、壊れやすい、柔らかい材質まで、幅広いワークに締結可能です。
・振動を受ける箇所でも可能です。
・ワークの表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
【用途】
・軟材質のワークへの使用が多い
・プラスチック、木材に使われる場合がある

商品情報

ジャックナットの特長

ジャックナット SN:関連画像

寸法図

ジャックナット SN:関連画像

外形図

ジャックナット SN:関連画像

加工物穴形状

寸法

ねじの呼び
M
加工物穴径
(mm)
品名推奨締結板厚
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
ボルト締結トルク
最大値(N)
M4×0.78.0-8.4M4SN0.4-4.78.011.91.816.51.35
M5×0.89.7-10.1M5SN0.4-4.79.713.51.818.22.25
M6×1.011.1-11.5M6SN0.4-4.711.115.91.818.63.60

スチール製ワークに締結した時の推進仕様トルク値。

ジャックナットの取りつけ方法

ジャックナット SN:関連画像

1.ツールにジャックナットをセットし、ワークの下穴へ挿入。

ジャックナット SN:関連画像

2.ジャックナットを締結。

ジャックナット SN:関連画像

3.ジャックナットに部材を取り付ける。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャックナット SNのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
車にカーテンレールを付けました。
5
満足度:5.0
車の天井部分の柔らかい内装素材にも、しっかり食い込みカーテンレールを付けることが出来ました。
1人が参考にしています。
オープンカーの、ハードトップ取付ファスナー
5
満足度:5.0
他レビューの様に、ボルト等でかしめると、破損したり、空転してしまいますが、専用のナッターを使う事でしっかり取付OKです。...もっと読む
0人が参考にしています。
機器取付用
5
満足度:5.0
アルミパーティションの板厚が薄くネジが効かないが、この商品を使用してしっかりと計測器の取付が出来ました。
0人が参考にしています。
ネジを立てる製品の試作品に使用しました
4
満足度:4.0
当社のプラスチック製板にネジを立てる製品の試作品に使用しました。専用工具を使わずに六角ボルトを使って取付たので、ネジが壊...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q手締めで取付出来ますか?出来ない場合は専用工具はありますか。
A
手締めでは商品が回転して取付が難しい場合がございますので専用工具での取り付けをおすすめ致します。型番:SC-123Jをご覧ください。
Q締結方法はどうすればよいですか?
A
専用の手動Tool(SC-123J)をお使いいただくと、簡単に、素早く取り付ける事ができます。
Q表面処理は何?
A
亜鉛メッキ三価クロメートです。RoHSにも対応している環境対応製品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャックナット SN
ジャックナット LN
ポップナット ラージフランジ
UFOナット(トラス型)
鉄 POPスタンダードナット スモールフランジ SFH■SF
鉄 POPシールドナット 平頭 SPS■
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格108-134 -91 -14,702 -54 -180
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質スチールスチールスチールSWCH相当スチールスチール
用途・機能かしめかしめかしめ簡易取付かしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング