17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ウエルナット スタンダードタイプ EPDM材

通常単価(税別)
120385特別価格
税込単価
132424特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ゴム製のナットにより片側締結で防振、絶縁、シール効果が得られる標準的なウエルナット。 【特長】 ・EP...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ L

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
6
16
1
M6
10
1個
5
14.1
0.8
M5
10
1個
5
26.7
0.8
M5
10
1個
5
39.4
0.8
M5
10
1個
4
12.1
0.7
M4
10
1個
8
18.4
1.25
M8
10
1個
3
12.7
0.5
M3
10
1個
5
21.5
0.8
M5
10
1個
6
26.7
1
M6
10
1個
5
16.9
0.8
M5
10
1個
6
20.3
1
M6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190
( 209 )
1日目
14077
( 85 )
在庫品1日目当日出荷可能
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
1日目
122
( 134 )
1日目
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
1日目
169
( 186 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ゴム製のナットにより片側締結で防振、絶縁、シール効果が得られる標準的なウエルナット。
【特長】
・EPDMは特に耐候性、耐オゾン性等に優れている。
・片側からのドライバー作業で簡単に取り付けが可能。
・薄い金属材や樹脂、ガラス、陶器等にもソフトに締結できる。
・ファンモーター等の騒音低減に特に効果を発揮。
【用途】
・モーター留めなど防振性の欲しい箇所に最適で防振ゴムからの置き換えに使用可能。
・ゴムブッシュ+Nutをウエルナットにすることで、1部品化が可能。
・防振効果増のため、複写機、オートバイ、農機具等や自動販売機等に使用されている。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

片側締結で防振、絶縁、シール効果の得られるゴム製ナット

商品外観

商品外観

寸法図

寸法図

外形図

外形図

加工物穴形状

加工物穴形状

寸法

ねじの呼び
M
加工物
穴 径
+0.3
-0
(mm)
品名推奨締結
板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
F
(mm)
硬度
(HsA)
単重
(g)
適正
トルク
N・M
参考強度
引張N剪断N圧縮N
許容破壊許容許容
M3×0.58.0E-6320.4-4.012.77.911.51.68.5601.50.25~0.49295402959
M5×0.89.6Q-10320.9-5.916.99.514.31.011.4602.30.30~0.69443904478
H-10327.9-11.421.50.916.0702.70.49~0.881270
10-SL8.0-16.026.71.321.3603.20.30~0.691370
10-XL20.0-29.039.433.73.50.59~0.98785
M6×1.012.8W-14204.8-8.720.312.716.01.314.5704.90.59~0.9859216059110
J-14206.4-11.626.720.75.70.79~0.982160
M8×1.2515.9E-516180.8-4.718.415.722.23.29.8609.10.98~1.4798118098145

製品仕様

 材質表面処理
ボディクロロプレンゴム、EPDM-
ナット銅合金-

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエルナット スタンダードタイプ EPDM材のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
屋外使用のスクリーンの固定に
3
満足度:3.0
屋外で使用しているスクリーンの固定にこの商品を使用しています。サイズ、形状などを考慮するとこの商品しか該当する商品がなか...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q締結方法はどうすればよいですか?
A
ドライバー作業で簡単に締結ができます。適正トルク以上の力をかけてしまいますと破損/締結不具合が発生する恐れがあるので注意願います
Q振動効果はどれぐらい?
A
製品/使用場所によって異なります。詳細は別紙をご参照願います

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエルナット スタンダードタイプ EPDM材
ウエルナット スナップタイプ
ウエルナット ラージフランジタイプ
鉄 POPスタンダードナット スモールフランジ SFH■SF
ポップナットパイプナット 鉄
鉄 POPヘキサナット スモールフランジ SFH■SF/HEX
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーSUNCOポップリベット・ファスナーSUNCO
通常価格120-117 -148 -54 -98 -308 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
材質ゴムゴム黄銅スチールスチール
表面処理なしなしなし三価クロメート三価クロメート三価クロメート
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング