17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

KALEI(カレイ) STナット

通常単価(税別)
66259
税込単価
73285
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

M3~M6のナットを低圧入力で取り付けられる、プレスナット。 【特長】 ・既存の空圧式・油圧式プレスで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

表面処理

販売単位

表面処理(詳細)

最小板厚

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
3
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M3
10
1個
3
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M3
10
1個
4
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M4
10
1個
4
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M4
10
1個
5
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M5
10
1個
5
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M5
10
1個
6
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
10
1個
6
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M6
10
1個
6
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
3
M6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
238
( 262 )
1日目
239
( 263 )
在庫品1日目当日出荷可能
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
1日目
76
( 84 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

M3~M6のナットを低圧入力で取り付けられる、プレスナット。
【特長】
・既存の空圧式・油圧式プレスでKALEI STナットの六角ボディーの一部を母材に圧入することでナットの回転を阻止し、首下溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
・KALEI STナットの取付方向は母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
・プレス圧入のため溶接ナットのようなスパッタ処理、防錆処理等の後処理が不要です。
【用途】
・低い圧入力の為、母材への影響が少ない。端面距離が短くても母材変形しない
・平面の板に対して多数ヶ同時圧入作業で工数削減に最適。アルミ部材の部品にも取付けが可能
・銅部材の電源バスバー等に使用。塗装/鍍金/ZAM/処理鋼板、自動車部品などへ使用可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品情報

KALEI STナットの特長

商品画像

商品画像

商品構造

商品構造

材質スチール
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
使用母材硬度Hv160以下
母材に沈み込んだ六角ボディによりSTナットの回転を防止。
  • 母材に沈み込んだ六角ボディによりSTナットの回転を防止。
  • 溝部に流入した母材によりSTナットの抜けを防止。

STナットの圧入方法

STナットの圧入方法

STナットの圧入方法

  1. 1.母材に下穴を加工する。(下穴形状:丸穴)
  2. 2.母材下穴にSTナットをセット。
  3. 3.プレス機により、STナットの六角部を適正圧入力により母材に沈み込ませる。
  4. 4.母材が溝部に流入する事により高い固着力が得られる。

参考強度

使用トルク

使用トルク

押し込み強度

押し込み強度

試験条件

母材:SPCC(最小板厚)
治具穴径(A):(STナットのB寸法)×1.5倍

ねじの呼び
M
STナット
No.■-■
参考強度
スチール母材(SPCC)
押し込み強度
kN
使用トルク
N-m
パンチ側ダイス側パンチ側ダイス側
M3×0.53-100.590.593.433.43
3-151.081.083.433.43
M4×0.74-100.640.647.357.35
4-151.271.277.357.35
M5×0.85-100.690.6911.7711.28
5-151.371.3713.7313.73
M6×1.06-100.740.7415.6915.69
6-151.571.5224.5223.54
6-302.942.5525.5025.50
使用ナット:ST4-10 母材条件:SPCC 1.2mm

使用ナット:ST4-10
母材条件:SPCC 1.2mm

  • ※ 上記の場合、全高は、3.4~3.6mmとなります。
推奨沈み代上限を超えて圧入しますと(過圧入)、図のようになりますのでご注意ください。

推奨沈み代上限を超えて圧入しますと(過圧入)、図のようになりますのでご注意ください。

STナット板厚別全高許容値表

ナット
No.
母材
板厚
スチール(SPCC)
1.01.21.62.02.3
ST3-103.1~3.23.2~3.43.3~3.8--
ST3-15--3.5~3.73.6~4.13.8~4.4
ST4-103.3~3.43.4~3.63.5~4.0--
ST4-15--3.7~3.93.8~4.34.0~4.6
ST5-104.1~4.24.2~4.44.3~4.8--
ST5-15--4.5~4.74.6~5.14.8~5.4
ST6-105.2~5.35.3~5.55.4~5.9--
ST6-15--5.6~5.85.7~6.25.9~6.5

寸法

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

ねじの呼び
M
加工物穴径
+0.1
0
(mm)
STナット
No.■-■
最小
板厚
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
P
Max
(mm)
D
Max
(mm)
S
(mm)
圧入力 kN最少沈み代
L
(mm)
スチール
(SPCC)
M3×0.55.03-101.05.32.50.64.975.02.9~4.40.3
3-151.51.03.4~6.40.4
M4×0.76.04-101.06.32.70.65.976.04.9~6.40.3
4-151.51.05.4~8.30.4
M5×0.87.05-101.07.33.50.66.977.06.4~8.30.3
5-101.51.07.9~10.80.4
M6×1.08.56-101.08.84.60.68.478.59.8~11.80.3
6-151.51.09.8~12.80.4
6-303.09.02.1516.7~20.60.6

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KALEI(カレイ) STナットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
アルミ板にナットをつけるため
5
満足度:5.0
2ミリ厚程度のアルミ板にタップを切ってM3~4程度のネジはなんとか固定できますが、何度も付けたり外したり、強く締めるとあ...もっと読む
1人が参考にしています。
部品締結
5
満足度:5.0
自分だけかも知れないが圧入NUTの母材の下穴を何φで加工すれば良いのか分からないよね。使用側からみれば対応表があればって...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q圧入方法はどうすればよいですか?
A
ご使用のプレス機で圧入は可能です。ストローク設定を行った上で圧入をお願いいたします。又、圧入力設定でも圧入可能です。
Q加工物穴径/最小板厚/圧入する端面寸法はどのようにすればよい?
A
製品によって異なります。詳細は別紙表をご参照願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KALEI(カレイ) STナット
KALEI(カレイ) フラットナット
KALEI(カレイ) SGナット
KALEI(カレイ) スペーサーM4
KALEI(カレイ) スペーサーM3
カーリングナット
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー西精工
通常価格66-55 -125 -70 -56 -4,503 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
材質スチールスチールスチールスチールスチール
用途・機能かしめ埋め込みかしめかしめかしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

クリンチングナットカテゴリの売れ筋ランキング