メカニカル部品技術窓口
M8~M12のナットをプレス圧入にて、溶接ナットと変わらない強固な固着力が得られる、プレスナット。 【...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
125円 ( 138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
150円82円 ( 90円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
322円 ( 354円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
149円 ( 164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
360円 ( 396円 ) | 1日目 |
405円 ( 446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59,192円 ( 65,111円 ) | 1日目 |
238円 ( 262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
M8~M12のナットをプレス圧入にて、溶接ナットと変わらない強固な固着力が得られる、プレスナット。
【特長】
・既存の空圧式・油圧式プレスでKALEI SGナットの六角ボディーの一部を母材に圧入することでナットの回転を阻止し、首下溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
・KALEI SGナットの取付方向は母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
・プレス圧入ですので溶接ナットのようなスパッタ処理、防錆処理等の後処理が不要です。
【用途】
・平面の板に対して多数ヶ同時圧入作業で工数削減に最適。アルミ部材の部品にも取付けが可能。
・銅部材の電源バスバー等に使用。塗装/鍍金/ZAM/処理鋼板、自動車部品などへ使用可能。


商品画像

商品構造
| 材質 | スチール |
|---|---|
| 表面処理 | 亜鉛メッキ3価クロメート |
| 使用母材硬度 | Hv160以下 |

沈み込むから高トルク、流れ込むから抜け防止

SGナットの圧力方法

使用トルク

空回りトルク

押し込み強度
試験強度
母材:SPCC(23・32タイプ)SPHC(45タイプ):最小板厚
治具穴径(A):(SGナットのB寸法)×1.5倍
| ねじの呼び M | 加工物穴径 +0.2 0 (mm) | STナット No.■-■ | 参考強度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 押し込み強度 kN | 空回りトルク N・m | 使用トルク N・m | ||||||
| パンチ側 | ダイス側 | パンチ側 | ダイス側 | パンチ側 | ダイス側 | |||
| M8×1.25 | 11.0 | 8-23 | 3.9 | 3.2 | 19.6 | 17.7 | 52.0 | 47.1 |
| 8-32 | 7.2 | 6.4 | 20.6 | 20.6 | 52.0 | 52.0 | ||
| 8-45 | 10.3 | 9.6 | 40.2 | 42.2 | 88.3 | 81.4 | ||
| M10×1.5 | 13.0 | ※10-23 | 4.4 | 3.9 | 29.4 | 26.5 | 68.6 | 68.6 |
| 10-32 | 7.4 | 7.2 | 37.3 | 39.2 | 117.7 | 112.8 | ||
| ※10-45 | 12.3 | 10.6 | 53.9 | 53.9 | 161.8 | 161.8 | ||
| M12×1.75 | 16.0 | 12-23 | 5.2 | 4.1 | 34.3 | 29.4 | 107.9 | 107.9 |
| 12-32 | 8.1 | 7.8 | 49.0 | 44.1 | 122.6 | 112.8 | ||
| 12-45 | 14.5 | 12.7 | 82.4 | 82.4 | 225.6 | 225.6 | ||

使用ナット:SG8-23
母材条件:SPCC 2.3mm

推奨沈み代上限を超えて圧入しますと(過圧入)、図のように歪みますが、歪みの程度は母材自体の剛性で変わりますので、実際の母材でご検証ください。
SGナット板厚別全高許容値表
| ナット No. | 母材 | ||
|---|---|---|---|
| 板厚 | |||
| スチール(SPCC) | |||
| 2.3 | 3.2 | 4.5 | |
| SG8-23 | 6.7~6.8 | 7.1~7.7 | 8.1~9.0 |
| SG8-32 | - | 7.4~7.5 | 8.1~8.8 |
| SG8-45 | - | - | 8.2~8.5 |
| SG10-23 | 7.8~7.8 | 8.1~8.7 | 9.1~10.0 |
| SG10-32 | - | 8.4~8.5 | 9.1~9.8 |
| SG10-45 | - | - | 9.2~9.5 |
| SG12-23 | 8.7~8.8 | 9.1~9.7 | 10.1~11.0 |
| SG12-32 | - | 9.4~9.5 | 10.1~10.8 |

寸法図
| ねじの呼び M | 加工物穴径 +0.2 0 (mm) | STナット No.■-■ | 最小 板厚 (mm) | B (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D (mm) | 母材への 沈み代 (mm) | S (mm) | 圧入力 kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8×1.25 | 11.0 | 8-23 | 2.3 | 12.0 | 5.0 | 1.6 | 10.9 | 0.5~ | 11.0 | 27.5~40.2 |
| 8-32 | 3.2 | 2.3 | 0.7~ | 31.4~42.1 | ||||||
| 8-45 | 4.5 | 3.0 | 1.0~ | 43.2~49.0 | ||||||
| M10×1.5 | 13.0 | 10-23 | 2.3 | 14.0 | 6.0 | 1.6 | 12.9 | 0.5~ | 13.0 | 33.3~46.1 |
| 10-32 | 3.2 | 2.3 | 0.7~ | 37.3~48.0 | ||||||
| 10-45 | 4.5 | 3.0 | 1.0~ | 53.0~59.8 | ||||||
| M12×1.75 | 16.0 | 12-23 | 2.3 | 17.0 | 7.0 | 1.6 | 15.9 | 0.5~ | 16.0 | 41.2~58.8 |
| 12-32 | 3.2 | 2.3 | 0.7~ | 43.2~65.6 | ||||||
| 12-45 | 4.5 | 3.0 | 1.0~ | 64.7~74.5 |
お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

ポップリベット・ファスナー
カレイナット

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) STナット

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) フラットナット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポップリベット・ファスナー
カレイナット
4.7通常価格(税別):86円~

セルジャパン
セルファスナー
4.7通常価格(税別):109円~

ボーセイ
セルフクリンチングナット TC・TCS
4.2通常価格(税別):109円~

ポップリベット・ファスナー
カレイナット(ステンレス母材用)SS-SS
4通常価格(税別):178円~

ファブエース
ファブナット EK・EKS
0通常価格(税別):269円~

ボーセイ
ボブナット
5通常価格(税別):218円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) スペーサーM3
4.8通常価格(税別):56円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) スペーサーM4
4.5通常価格(税別):70円~

セルジャパン
セルパネルファスナー
0通常価格(税別):82円~