17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

イーグルスターノブボルト 小一郎

通常単価(税別)
150172
税込単価
165189
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】 ●2008年グッドデザイン賞受賞品です。 ●豊富なカラーバリエーションです。

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

イーグルスターノブボルト 小一郎 外形図

規格表

ねじ呼び径ABCDaL
M5φ341517φ20220304050
M6φ341517φ20220304050

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

トラスココード

JANコード

RoHS?最小発注数量
M5
15
363-2563
3621005159349
10
1個
M5
15
363-2555
3621005159318
10
1個
M5
15
363-2571
3621005159325
10
1個
M5
20
363-2601
3621005209341
10
1個
M5
20
363-2598
3621005209310
10
1個
M5
20
363-2610
3621005209327
10
1個
M5
20
363-2628
3621005209303
10
1個
M6
15
363-2644
3621006159348
10
1個
M6
15
363-2636
3621006159317
10
1個
M6
15
363-2652
3621006159324
10
1個
M6
15
363-2661
3621006159300
10
1個
M6
20
363-2687
3621006209340
10
1個
M6
20
363-2679
3621006209319
10
1個
M6
20
363-2695
3621006209326
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172
( 189 )
1日目
164
( 180 )
1日目
164
( 180 )
1日目
151
( 166 )
1日目
151
( 166 )
1日目
151
( 166 )
1日目
151
( 166 )
1日目
150
( 165 )
1日目
164
( 180 )
2日目
150
( 165 )
1日目
164
( 180 )
1日目
151
( 166 )
4日目
151
( 166 )
1日目
151
( 166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●2008年グッドデザイン賞受賞品です。
 ●豊富なカラーバリエーションです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーグルスターノブボルト 小一郎のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーグルスターノブボルト 小一郎
イーグルスターノブボルト 一郎
サムノブ(菊型グレー)
アルミコントロールノブ ECX
クランプノブ KCF/KCFS
コントロールノブ M8802
メーカー三星産業貿易三星産業貿易互省製作所鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所
通常価格150-182314 -1,670 -321 -4,499 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類丸形丸形角形ボリュームつまみ円形ボリュームつまみ
円形 種類標準標準--ナット・クランプタイプ-
取付部の種類おねじおねじめねじ丸穴めねじセンター穴
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)30.1~40-30.1~40---
ノブ部 外径(mm)34-38---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング