メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

イーグルスターノブボルト 七郎【20個入り】

イーグルスターノブボルト 七郎 ESNNR-M8X30-3W
通常単価(税別)
2,314
税込単価
2,545
通常出荷日:1日目

【特長】・2008年グッドデザイン賞受賞しています。・20個入りです。

型番:

ESNNR-M8X30-3W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

ESNNR-M8X30-3Wの仕様・寸法情報

本体 種類
角形
角型 種類
多角形
取付部の種類
おねじ
取付部 サイズ
M8
取付部 長さ(mm)
30
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
30.1~40
ノブ部 外径(mm)
40
本体 材質
[樹脂] ASA
付加機能
なし
本体 高さ t(mm)
25
販売単位
箱・パック
クロ
側面部加工
なし
おねじ先端加工
なし
本体 表面処理
なし
取付部 材質
取付部 表面処理
三価クロメート
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

イーグルスターノブボルト 七郎 製品仕様

型番リスト

表示件数
型番
ESNNR-M8X30-3W

取付部 長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
30
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,314
( 2,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・2008年グッドデザイン賞受賞しています。・20個入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イーグルスターノブボルト 七郎の型番ESNNR-M8X30-3Wのページです。 型番ESNNR-M8X30-3Wに関する仕様情報を記載しております。
イーグルスターノブボルト 七郎のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーグルスターノブボルト 七郎
スモールノブ SKL
スモールノブ SKF
イーグルスターノブボルト 一郎
イーグルスターノブボルト 三平
KSPMS セブンロブノブ - パッドつき
メーカー三星産業貿易小西製作所小西製作所三星産業貿易三星産業貿易鍋屋バイテック
通常価格2,31421929318254 -662 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形丸形角形角形
角型 種類多角形多角形多角形-三角形多角形
取付部の種類おねじおねじ(段付)めねじおねじおねじおねじ(段付)
取付部 サイズM8M8M8M8--
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)30.1~4040.1~5050.1~70---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング