17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

カーリングナット【500~2000個入り】

通常単価(税別)
4,50315,936
税込単価
4,95317,530
通常出荷日:1日目

エアバック、プラズマテレビ、パソコンなどにおすすめの商品です。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

表面処理

表面処理(詳細)

板厚

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
三価クロメート
三価ホワイト
0.6
0.5
10
1パック

2000個入り

4
三価クロメート
三価ホワイト
0.6
0.7
10
1パック

1000個入り

4
ユニクロメッキ
ユニクロメッキ
0.6
0.7
-
1パック

1000個入り

5
三価クロメート
三価ホワイト
0.6
0.8
10
1パック

1000個入り

6
三価クロメート
三価ホワイト
0.6
1
10
1パック

500個入り

6
三価クロメート
三価ホワイト
1.2
1
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,936
( 17,530 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
5,160
( 5,676 )
1日目
6,859
( 7,545 )
1日目
4,503
( 4,953 )
1日目
4,508
( 4,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

エアバック、プラズマテレビ、パソコンなどにおすすめの商品です。

商品情報

板厚寸法は、規格表内のM~-”●.●”の値が板厚寸法となります。

この商品の概要

カーリングナット:関連画像

寸法図(突起部)

呼称 B H h1 h2 D D1
M3-0.6 5.5 4.0 1.5 2.5 4.23 3.4
M4-0.6 7.0 3.5 1.5 2.0 5.38 4.4
M5-0.6 8.0 3.5 1.5 2.0 6.38 5.4
M6-0.6 10.0 5.5 1.5 4.0 7.98 7.0
M6-1.2 10.0 6.0 2.0 4.0 7.98 6.7

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーリングナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーリングナット
カレイナット(ステンレス母材用)SS-SS
セルパネルファスナー
クリンチングスペーサー ブラインドタイプ(軸細) FKSB4.2
KALEI(カレイ) SGナット
KALEI(カレイ) フラットナット
メーカー西精工ポップリベット・ファスナーセルジャパンファブエースポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格4,503-178 -82 -55,882125 -55 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜在庫品1日目
材質ステンレスステンレスステンレススチールスチール
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめ埋め込み
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリンチングナットカテゴリの売れ筋ランキング