メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

黒花ナットNo.2【600個入り】

黒花ナットNo.2 HN2-M4-B
通常単価(税別)
55,595
税込単価
61,155
通常出荷日:1日目

花弁をデザインした優美なフォルムのつまみ。【特長】・多取金型での成型のため、低コスト。・頭部は強度の高...

詳細を確認

型番:

HN2-M4-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (600個入り)

HN2-M4-Bの仕様・寸法情報

本体 種類
角形
角型 種類
多角形
取付部の種類
めねじ
取付部 サイズ
M4
取付部 長さ(mm)
2
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
~20
ノブ部 外径(mm)
15
本体 材質
ステンレス
付加機能
なし
本体 高さ t(mm)
6
販売単位
箱・パック
めねじ・丸穴加工
止まり穴
本体 表面処理
なし
RoHS?
10

商品情報

商品概要

外形図

外形図

MDD1CHB
No.2M415141162
M5

頭部:ポリアミド樹脂(ナイロン66)、ネジ部:BSBM。カドミウム75PPM以下。

ネジ径DHLC有効深さ
No.2M482.5464.5
M592.5474
  • ※ インサート金具寸法表。

型番リスト

表示件数
型番
HN2-M4-B

取付部 サイズ

RoHS?最小発注数量
M4
10
1パック

600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,595
( 61,155 )
1日目

詳細情報

基本情報

花弁をデザインした優美なフォルムのつまみ。
【特長】
・多取金型での成型のため、低コスト。
・頭部は強度の高いポリアミド樹脂、ネジ部はBSBMを使用。
【用途】
・弱電機器、機械、金属雑貨、その他に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒花ナットNo.2の型番HN2-M4-Bのページです。 型番HN2-M4-Bに関する仕様情報を記載しております。
黒花ナットNo.2のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネジ部材質と頭部材質は?
A
ネジ部材質はBSBM、頭部材質はポリアミド樹脂(ナイロン66)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒花ナットNo.2
白花ナットNo.3
グリップナットG2
Gタイプ ノブナット G-1(黒)
Gタイプ ノブナット G-3(黒)
グリップナットG1
メーカー大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所三星産業貿易三星産業貿易大丸鋲螺製作所
通常価格55,59542,80212,687 -109 -136 -9,576
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
本体 種類角形-角形角形角形角形
角型 種類多角形-多角形五角形五角形多角形
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
取付部 長さ(mm)2278.5125
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~20~2040.1~5030.1~4040.1~5030.1~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング