17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナイロン蝶ナット(No.2)【250個入り】

ナイロン蝶ナット(No.2)
通常単価(税別)
38,400
税込単価
42,240
通常出荷日:1日目

つまみやすさを追求した優れたデザインのつまみ。 【特長】 ・頭部はナイロン66、ナット部はBSBM(特...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

外形図

外形図

DdAA1HhBb
No.2M52822101143.511.54
M6

頭部:ABS樹脂、ネジ部:BSBM。カドミウム75PPM以下。

DL有効深さ
No.2M589.57
M689.57
  • ※ インサート金具寸法表。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

RoHS?最小発注数量
5
10
1パック

250個入り

6
10
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,400
( 42,240 )
1日目
38,400
( 42,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

つまみやすさを追求した優れたデザインのつまみ。
【特長】
・頭部はナイロン66、ナット部はBSBM(特殊形状ナット)をインサート成型。
【用途】
・各種測定機器、電気、機械、金属雑貨などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロン蝶ナット(No.2)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネジ部材質と頭部材質は?
A
ネジ部材質はBSBM、頭部材質はポリアミド樹脂(ナイロン66)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン蝶ナット(No.2)
ナイロン蝶ナットNo.1黒
蝶ナット(1種)
プレス蝶ナット(低形)オーピージ製
ナイロン蝶ナットNo.2黒
蝶ナット
メーカー大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所SUNCOSUNCO大丸鋲螺製作所トラスコ中山
通常価格38,40053,359 -161 -8,829431 -908 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
材質樹脂黄銅スチール樹脂スチール
表面処理なし生地なし塗装・コーティング生地ユニクロムメッキ仕上げ
販売単位箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)-箱・パック
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目-
表面処理(詳細)なし生地なし三価ステンコート生地-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶ナットカテゴリの売れ筋ランキング