17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリップナットG4【100個入り】

グリップナットG4
通常単価(税別)
18,55619,647
税込単価
20,41221,612
通常出荷日:1日目

グッドデザインのつまみ。 【特長】 ・大量生産により、低コスト。 【用途】 ・各種機械、電気機器、医療...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表にあっても選択できないサイズは販売しておりません。予めご了承下さい。

商品概要

外形図

外形図

商品外観

商品外観

DD1HH1D2M有効深さ
G45044.5209331012
1211.5

頭部:ABS樹脂、ネジ部:BSBM。カドミウム75PPM以下。

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

RoHS?最小発注数量
M10
10
1パック

100個入り

M12
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,556
( 20,412 )
1日目
19,647
( 21,612 )
1日目

詳細情報

基本情報

グッドデザインのつまみ。
【特長】
・大量生産により、低コスト。
【用途】
・各種機械、電気機器、医療機器、電動工具、事務用機器などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップナットG4のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネジ部材質と頭部材質は?
A
ネジ部材質はBSBM、頭部材質はポリアミド樹脂(ナイロン66)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップナットG4
グリップナットG1
グリップナットG2
Gタイプ ノブナット G-1(黒)
Gタイプ ノブナット G-3(黒)
黒花ナットNo.2
メーカー大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所三星産業貿易三星産業貿易大丸鋲螺製作所
通常価格18,556-9,57612,687 -109 -136 -55,595
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形多角形多角形五角形五角形多角形
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
取付部 長さ(mm)9578.5122
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)40.1~5030.1~4040.1~5030.1~4040.1~50~20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング