17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリップナット 黒 E-3【100個入り】

グリップナット 黒 E-3
通常単価(税別)
12,54014,563
税込単価
13,79416,019
通常出荷日:1日目

大量生産により、低コストなつまみ。 【特長】 ・グッドデザイン。 【用途】 ・各種機械、電気機器、医療...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

外形図

外形図

規格DD1HH1サイズ
E-35031158M5、M6、M8、M10
11M12

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

RoHS?最小発注数量
M6
10
1パック

100個入り

M8
10
1パック

100個入り

M10
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,563
( 16,019 )
1日目
12,540
( 13,794 )
1日目
13,778
( 15,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

大量生産により、低コストなつまみ。
【特長】
・グッドデザイン。
【用途】
・各種機械、電気機器、医療機器、電動工具、事務用機器などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップナット 黒 E-3のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネジ部材質と頭部材質は?
A
ネジ部材質はBSBM、頭部材質はポリアミド樹脂(ナイロン66)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップナット 黒 E-3
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小型段付きローレットノブ おねじ
つまみ GLA
つまみ GD-20
KSNFS メタルスモールノブ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- ノブ/小型ローレットタイプ/段付タイプ/おねじタイプ
メーカー大丸鋲螺製作所ミスミスガツネ工業スガツネ工業鍋屋バイテックミスミ
通常価格12,540-490 -1,070 -1783,533-
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目3日目
本体 種類角形円形円形円形円形円形
角型 種類多角形-----
取付部の種類めねじおねじ(段付)めねじめねじめねじ(段付)おねじ(段付)
取付部 長さ(mm)81010101710
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)40.1~50~20~20~2030.1~40~20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング