17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

グリップナット 黒 E-2【1~100個入り】

通常単価(税別)
29110,806
税込単価
32011,887
通常出荷日:1日目~4日目

大量生産により、低コストのつまみ。 【特長】 ・グッドデザイン 【用途】 ・各種機械、電気機器、医療機...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

グリップナット 黒 E-2 外形図

規格表

グリップナット 黒 E-2 規格表

樹脂部:PP(ポリプロピレン)
ナット部:標準ナット(1種)  SWCH  三価クロメート

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

本体 高さ t

(mm)

販売単位

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
M6
19
箱・パック
SWCH
三価クロメート
10
1パック

100個入り

M8
19
箱・パック
SWCH
三価クロメート
10
1パック

100個入り

M8
19
バラ(1個から購入可能)
ステンレス
なし
-
1個
M10
19
バラ(1個から購入可能)
SWCH
三価クロメート
10
1個
M12
21
バラ(1個から購入可能)
SWCH
三価クロメート
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,806
( 11,887 )
4日目
9,660
( 10,626 )
1日目
531
( 584 )
1日目
465
( 512 )
1日目
291
( 320 )
1日目

詳細情報

基本情報

大量生産により、低コストのつまみ。
【特長】
・グッドデザイン
【用途】
・各種機械、電気機器、医療機器、電動工具、事務用機器などに最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップナット 黒 E-2のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
治具段取り用
5
満足度:5.0
機種変更の段取りの時に使用しています。 握りやすく使いやすいです。
1人が参考にしています。
試作品製作時に使用
3
満足度:3.0
当社オリジナル製品の試作品製作時に使用しています。試作品ですので品数が多いミスミで選定して、購入しています。量産品への反...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qネジ部材質と頭部材質は?
A
ネジ部材質はBSBM、頭部材質はポリアミド樹脂(ナイロン66)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップナット 黒 E-2
グリップナットE-1黒
グリップナット 黒 E-3
アジャスタブルメカニズム LXZ
ロングナールドノブ LKF
マッシュルームノブ MKF
メーカー大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所鍋屋バイテック小西製作所小西製作所
通常価格291-486 -12,540 -37,543 -438 -534 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目〜2日目3日目
特性・用途該当なし該当なし----
本体 種類角形角形角形ボリュームつまみ円形円形
角型 種類多角形多角形多角形---
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじ(段付)めねじ
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)30.1~4020.1~3040.1~50---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング