17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

セルフクリンチングブラインドナット【500~1000個入り】

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

表面処理(詳細)

最小板厚

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
三価クロメート
三価ホワイト
1
0.5
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
三価ホワイト
1.4
0.5
10
1パック

1000個入り

4
三価クロメート
三価ホワイト
1
0.7
10
1パック

1000個入り

4
三価クロメート
三価ホワイト
1.4
0.7
10
1パック

1000個入り

5
三価クロメート
三価ホワイト
1
0.8
10
1パック

500個入り

5
三価クロメート
三価ホワイト
1.4
0.8
10
1パック

1000個入り

6
三価クロメート
三価ホワイト
1
1
10
1パック

500個入り

3
ステンレス
なし
なし
1.4
0.5
10
1パック

1000個入り

4
ステンレス
なし
なし
1
0.7
10
1パック

1000個入り

4
ステンレス
なし
なし
1.4
0.7
10
1パック

1000個入り

5
ステンレス
なし
なし
1
0.8
10
1パック

1000個入り

5
ステンレス
なし
なし
1.4
0.8
10
1パック

1000個入り

6
ステンレス
なし
なし
1
1
10
1パック

1000個入り

6
ステンレス
なし
なし
1.4
1
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,351
( 141,186 )
1日目
128,351
( 141,186 )
1日目
143,128
( 157,441 )
1日目
148,364
( 163,200 )
1日目
86,745
( 95,420 )
1日目
176,624
( 194,286 )
1日目
106,124
( 116,736 )
1日目
202,838
( 223,122 )
1日目
212,000
( 233,200 )
1日目
212,000
( 233,200 )
1日目
246,412
( 271,053 )
1日目
246,412
( 271,053 )
1日目
286,350
( 314,985 )
1日目
286,350
( 314,985 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナット。
・ナットの長さ以上のスクリューの進入を防止。
・粉状の物質など異物の進入も防止。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
ピッチ型式D
(Max)
A
(Max)
B
±0.25
S
(min)
L
(Max)
H
+0.25
h
(Max)
相手材
C-SteelStainless
Steel
最小板厚取付穴径
+0.08
0
取付穴
位置※1
(min)
M30.5TB-M3-1TBS-M3-14.223.86.355.38.59.60.971.04.254.8
TB-M3-2TBS-M3-21.371.4
M40.7TB-M4-1TBS-M4-15.385.27.956.89.811.20.971.05.406.9
TB-M4-2TBS-M4-21.371.4
M50.8TB-M5-1TBS-M5-16.386.08.757.09.811.20.971.06.407.1
TB-M5-2TBS-M5-21.371.4
M61.0TB-M6-1TBS-M6-18.727.811.107.812.714.30.971.08.758.6
TB-M6-2TBS-M6-21.371.4
  • ※ 1 取付穴中心と取付板の端までの最短距離。

取付方法

ブラインドナットを下穴に挿入し、パンチで相手部材に水平に圧入。圧入したブラインドナットにネジを取付ける。

ブラインドナットを下穴に挿入し、パンチで相手部材に水平に圧入。圧入したブラインドナットにネジを取付ける。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフクリンチングブラインドナットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q圧入工法と溶接工法の違いは何でしょうか?
A
板金にねじ穴を立てることを想定した場合、圧入工法はクリンチングファスナーをプレスし、主にローレット部で相手母材を塑性変形させて固着させること、溶接工法はウエルドナットに座面に設けた突起を電圧で溶かし鋼板やステンレス鋼に溶接させることを指します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフクリンチングブラインドナット
セルフクリンチングブローチングナット(プリント基盤用)
クリンチングスペーサー スタンドオフ(標準タイプ)
クリンチングスペーサー ブラインドタイプ(軸細) FKSB4.2
カーリングナット
クリンチングスペーサー スタンドオフ(ブラインドタイプ)
メーカーボーセイボーセイPEMファブエース西精工PEM
通常価格86,745-40,340 -123,33155,8824,503 -119,204 -
通常出荷日1日目1日目1日目10日目1日目1日目
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリンチングナットカテゴリの売れ筋ランキング