17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ)【1~1000個入り】

通常単価(税別)
187124,000
税込単価
206136,400
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。・簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。・ブラインド...

詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

販売単位

表面処理(詳細)

全長L

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
6
0.4
10
1パック

1000個入り

2
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
10
0.4
10
1パック

1000個入り

2
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
16
0.4
10
1パック

1000個入り

2.5
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
8
0.45
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
5
0.5
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
6
0.5
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
8
0.5
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
10
0.5
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
12
0.5
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
14
0.5
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
16
0.5
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
20
0.5
10
1パック

1000個入り

4
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
6
0.7
10
1パック

1000個入り

4
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
8
0.7
10
1パック

1000個入り

4
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
10
0.7
10
1パック

1000個入り

4
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
12
0.7
10
1パック

1000個入り

4
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
14
0.7
10
1パック

1000個入り

4
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
16
0.7
10
1パック

1000個入り

5
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
10
0.8
10
1パック

1000個入り

5
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
16
0.8
10
1パック

1000個入り

5
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
20
0.8
10
1パック

1000個入り

2.5
ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
6
0.45
10
1個
2.5
ステンレス
なし
箱・パック
なし
10
0.45
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
なし
箱・パック
なし
6
0.5
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
なし
箱・パック
なし
8
0.5
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
なし
箱・パック
なし
10
0.5
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
なし
箱・パック
なし
12
0.5
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
なし
箱・パック
なし
14
0.5
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
なし
箱・パック
なし
16
0.5
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
なし
箱・パック
なし
18
0.5
10
1パック

1000個入り

4
ステンレス
なし
箱・パック
なし
10
0.7
10
1パック

1000個入り

4
ステンレス
なし
箱・パック
なし
12
0.7
10
1パック

1000個入り

4
ステンレス
なし
箱・パック
なし
14
0.7
10
1パック

1000個入り

4
ステンレス
なし
箱・パック
なし
18
0.7
10
1パック

1000個入り

4
ステンレス
なし
箱・パック
なし
20
0.7
10
1パック

1000個入り

5
ステンレス
なし
箱・パック
なし
12
0.8
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,168
( 96,985 )
1日目
95,584
( 105,142 )
1日目
120,244
( 132,268 )
1日目
95,584
( 105,142 )
1日目
57,190
( 62,909 )
1日目
57,190
( 62,909 )
1日目
57,190
( 62,909 )
1日目
57,190
( 62,909 )
1日目
62,721
( 68,993 )
1日目
69,288
( 76,217 )
1日目
72,309
( 79,540 )
1日目
105,040
( 115,544 )
1日目
65,988
( 72,587 )
1日目
63,656
( 70,022 )
1日目
63,656
( 70,022 )
1日目
71,888
( 79,077 )
1日目
78,009
( 85,810 )
1日目
87,502
( 96,252 )
1日目
74,239
( 81,663 )
1日目
94,044
( 103,448 )
1日目
116,001
( 127,601 )
9日目
187
( 206 )
1日目
99,580
( 109,538 )
1日目
76,954
( 84,649 )
1日目
80,873
( 88,960 )
1日目
82,406
( 90,647 )
1日目
88,747
( 97,622 )
1日目
92,795
( 102,075 )
1日目
99,995
( 109,995 )
1日目
110,460
( 121,506 )
1日目
88,747
( 97,622 )
1日目
92,009
( 101,210 )
1日目
94,310
( 103,741 )
1日目
120,786
( 132,865 )
1日目
124,000
( 136,400 )
1日目
98,581
( 108,439 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。
・簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。
・ブラインドタイプは取付け時に開口部を残さずに取付が可能。
・母材に固着させるので高い取り付け強度を実現。

商品情報

商品概要

外形図

 

外形図

 

 

  • (単位:mm)

 

ねじの呼びピッチ型式D
-0.08
B
±0.2
S(Min)相手材
C-SteelStainless
Steel
-6-8-10-12-14-16-18-20最小板厚取付穴径
+0.08
0
取付穴位置※1
(Min)
3.04.04.05.06.56.59.59.5
全長L±0.2
M20.4TBDF-M2TBDFS-M24.185.2681012141618201.04.26.0
M2.50.45TBDF-M2.5TBDFS-M2.54.185.2681012141618204.26.0
M30.5TBDF4.2-M3TBDFS4.2-M34.185.2681012141618204.26.0
M30.5TBDF-M3TBDFS-M36.187.2681012141618206.27.0
M40.7TBDF-M4TBDFS-M47.188.2681012141618207.28.0
M50.8TBDF-M5TDFS-M57.188.2681012141618207.28.0
  • ※ 1 取付穴中心と取付板の端までの最小距離。

取付方法

セルフクリンチングスペーサーを下穴に挿入し、パンチで相手部材に圧入。圧入したセルフクリンチングスペーサーにネジを取付ける。

 

セルフクリンチングスペーサーを下穴に挿入し、パンチで相手部材に圧入。圧入したセルフクリンチングスペーサーにネジを取付ける。

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
板金のネジ固定追加のため
5
満足度:5.0
板金を何とかしてネジ止めする必要がありましたが、 最初はセルフクリンチングスペーサーという部品の存在そのものを知らず、 ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q圧入工法と溶接工法の違いは何でしょうか?
A
板金にねじ穴を立てることを想定した場合、圧入工法はクリンチングファスナーをプレスし、主にローレット部で相手母材を塑性変形させて固着させること、溶接工法はウエルドナットに座面に設けた突起を電圧で溶かし鋼板やステンレス鋼に溶接させることを指します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ)
ウエルナット スリーブタイプ
ウエルナット スナップタイプ
セルスペーサー(スルータイプ)
セルスペーサー(クローズドタイプ)
ウエルナット スタンダードタイプ EPDM材
メーカーボーセイポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーセルジャパンセルジャパンポップリベット・ファスナー
通常価格187-141 -117 -49 -56 -120 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング