17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が52型番あります。

セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ)【1~1000個入り】

通常単価(税別)
86114,171
税込単価
95125,588
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能なクリンチングナット。【特長】・母材に固着させるので高い取り付け...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が52型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

販売単位

表面処理(詳細)

全長L

(mm)

ピッチ

(mm)

D寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
3
0.5
4.18
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価ホワイト
4
0.5
4.18
10
1個
3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
6
0.5
4.18
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
8
0.5
4.18
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
10
0.5
4.18
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
12
0.5
4.18
10
1パック

1000個入り

2
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
3
0.4
4.18
10
1パック

1000個入り

2
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
4
0.4
4.18
10
1パック

1000個入り

2
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
6
0.4
4.18
10
1パック

1000個入り

2
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
8
0.4
4.18
10
1パック

1000個入り

2
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
12
0.4
4.18
10
1パック

1000個入り

2.5
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
4
0.45
4.18
10
1パック

1000個入り

2.5
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
6
0.45
4.18
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
3
0.5
6.18
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価ホワイト
4
0.5
6.18
10
1個
3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
6
0.5
6.18
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価ホワイト
8
0.5
6.18
10
1個
3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
10
0.5
6.18
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
12
0.5
6.18
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
14
0.5
6.18
10
1パック

1000個入り

3
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
16
0.5
6.18
10
1パック

1000個入り

4
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
4
0.7
7.18
10
1パック

1000個入り

4
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
6
0.7
7.18
10
1パック

1000個入り

4
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
8
0.7
7.18
10
1パック

1000個入り

4
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
10
0.7
7.18
10
1パック

1000個入り

4
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
12
0.7
7.18
10
1パック

1000個入り

4
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
16
0.7
7.18
10
1パック

1000個入り

5
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
4
0.8
7.18
10
1パック

1000個入り

5
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
8
0.8
7.18
10
1パック

1000個入り

5
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
10
0.8
7.18
10
1パック

1000個入り

5
三価クロメート
箱・パック
三価ホワイト
14
0.8
7.18
10
1パック

1000個入り

2
ステンレス
なし
箱・パック
なし
4
0.4
4.18
10
1パック

1000個入り

2
ステンレス
なし
箱・パック
なし
6
0.4
4.18
10
1パック

1000個入り

2
ステンレス
なし
箱・パック
なし
8
0.4
4.18
10
1パック

1000個入り

2
ステンレス
なし
箱・パック
なし
10
0.4
4.18
10
1パック

1000個入り

2
ステンレス
なし
箱・パック
なし
12
0.4
4.18
10
1パック

1000個入り

2.5
ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
6
0.45
4.18
10
1個
2.5
ステンレス
なし
箱・パック
なし
8
0.45
4.18
10
1パック

1000個入り

2.5
ステンレス
なし
箱・パック
なし
10
0.45
4.18
10
1パック

1000個入り

2.5
ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
12
0.45
4.18
10
1個
2.6
ステンレス
なし
箱・パック
なし
6
0.45
4.18
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
なし
箱・パック
なし
3
0.5
6.18
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
なし
箱・パック
なし
4
0.5
6.18
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
6
0.5
6.18
10
1個
3
ステンレス
なし
箱・パック
なし
10
0.5
6.18
10
1パック

1000個入り

3
ステンレス
なし
箱・パック
なし
12
0.5
6.18
10
1パック

1000個入り

4
ステンレス
なし
箱・パック
なし
3
0.7
7.18
10
1パック

1000個入り

4
ステンレス
なし
箱・パック
なし
4
0.7
7.18
10
1パック

1000個入り

4
ステンレス
なし
箱・パック
なし
6
0.7
7.18
10
1パック

1000個入り

4
ステンレス
なし
箱・パック
なし
8
0.7
7.18
10
1パック

1000個入り

4
ステンレス
なし
箱・パック
なし
12
0.7
7.18
10
1パック

1000個入り

5
ステンレス
なし
箱・パック
なし
16
0.8
7.18
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,321
( 49,853 )
1日目
265
( 292 )
1日目
45,321
( 49,853 )
1日目
48,418
( 53,260 )
1日目
51,399
( 56,539 )
1日目
58,716
( 64,588 )
1日目
51,705
( 56,876 )
1日目
51,705
( 56,876 )
1日目
50,340
( 55,374 )
1日目
54,893
( 60,382 )
1日目
65,891
( 72,480 )
1日目
51,705
( 56,876 )
1日目
56,409
( 62,050 )
1日目
48,396
( 53,236 )
1日目
271
( 298 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,892
( 51,581 )
1日目
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,399
( 56,539 )
1日目
56,796
( 62,476 )
1日目
64,898
( 71,388 )
1日目
67,982
( 74,780 )
1日目
46,349
( 50,984 )
1日目
51,399
( 56,539 )
1日目
51,393
( 56,532 )
1日目
54,587
( 60,046 )
1日目
63,862
( 70,248 )
1日目
72,005
( 79,206 )
9日目
45,376
( 49,914 )
1日目
51,393
( 56,532 )
1日目
54,587
( 60,046 )
1日目
65,865
( 72,452 )
1日目
80,380
( 88,418 )
1日目
83,689
( 92,058 )
1日目
84,010
( 92,411 )
1日目
91,196
( 100,316 )
1日目
101,419
( 111,561 )
1日目
321
( 353 )
1日目
87,071
( 95,778 )
1日目
91,889
( 101,078 )
1日目
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
80,810
( 88,891 )
1日目
66,156
( 72,772 )
1日目
66,156
( 72,772 )
1日目
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能
79,815
( 87,797 )
1日目
83,829
( 92,212 )
1日目
72,436
( 79,680 )
1日目
72,436
( 79,680 )
1日目
73,405
( 80,746 )
1日目
78,746
( 86,621 )
1日目
93,140
( 102,454 )
1日目
114,171
( 125,588 )
1日目

詳細情報

基本情報

簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能なクリンチングナット。
【特長】
・母材に固着させるので高い取り付け強度を実現。
【用途】
・内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

商品概要

外形図

 

外形図

 

 

(単位:mm)

 

ねじの呼びピッチ型式D
-0.08
B
±0.2
相手材
C-SteelStainless
Steel
最小板厚取付穴径
+0.08
0
取付穴位置※1
(Min)
M20.4TDF-M2TDFS-M24.185.21.04.26.0
M2.50.45TDF-M2.5TDF-M2.64.185.24.26.0
M30.5TDF-M4.2-M3TDF-M4.2-M34.185.24.26.0
M30.5TDF-M3TDFS-M36.187.26.27.0
M40.7TDF-M4TDFS-M47.188.27.28.0
M50.8TDF-M5TDFS-M57.188.27.28.0
  • ※ 1 取付穴中心と取付板の端までの最小距離。

取付方法

セルフクリンチングスペーサーを下穴に挿入し、パンチで相手部材に圧入。圧入したセルフクリンチングスペーサーにネジを取付ける。

 

セルフクリンチングスペーサーを下穴に挿入し、パンチで相手部材に圧入。圧入したセルフクリンチングスペーサーにネジを取付ける。

 

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q圧入工法と溶接工法の違いは何でしょうか?
A
板金にねじ穴を立てることを想定した場合、圧入工法はクリンチングファスナーをプレスし、主にローレット部で相手母材を塑性変形させて固着させること、溶接工法はウエルドナットに座面に設けた突起を電圧で溶かし鋼板やステンレス鋼に溶接させることを指します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ)
クリンチングスペーサー スルータイプ(軸細) FK4.2・FKS4.2
クリンチングスペーサー スタンドオフ(ブラインドタイプ)
クリンチングスペーサー スタンドオフ(標準タイプ)
クリンチングスペーサー ブラインドタイプ FKB・FKSB
クリンチングスペーサー ブラインドタイプ(軸細) FKSB4.2
メーカーボーセイファブエースPEMPEMファブエースファブエース
通常価格86-53,201119,204 -123,331254 -55,882
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜10日目
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

クリンチングナットカテゴリの売れ筋ランキング