メカニカル部品技術窓口
【特長】・内部のナットが可動可能なため下穴との位置ずれがあっても取り付けが可能・内部のナットは中心より...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
386,000円 ( 424,600円 ) | 1日目 |
507,567円 ( 558,324円 ) | 1日目 |
539,558円 ( 593,514円 ) | 1日目 |
110,241円 ( 121,265円 ) | 1日目 |
118,072円 ( 129,879円 ) | 1日目 |
126,207円 ( 138,828円 ) | 1日目 |
126,207円 ( 138,828円 ) | 1日目 |
【特長】
・内部のナットが可動可能なため下穴との位置ずれがあっても取り付けが可能
・内部のナットは中心より0.3mmフロート。


外形図
(単位:mm)
| ねじの呼び | ピッチ | 型式 | h (Max) | D (Max) | B ±0.4 | A (Max) | H (Max) | 相手材 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Steel | Stainless Steel | 最小 板厚 (Min) | 取付穴径 +0.08 0 | 取付穴 位置※1(Min) | |||||||
| M3 | 0.5 | TAS-M3-1 | TAC-M3-1 | 0.97 | 7.35 | 9.1 | 7.4 | 3.3 | 1.0 | 7.4 | 7.6 |
| TAS-M3-2 | TAC-M3-2 | 1.37 | 1.4 | ||||||||
| M4 | 0.7 | TAS-M4-1 | TAC-M4-1 | 0.97 | 9.35 | 11.2 | 9.3 | 3.3 | 1.0 | 9.4 | 8.6 |
| TAS-M4-2 | TAC-M4-2 | 1.37 | 1.4 | ||||||||
| M5 | 0.8 | TAS-M5-1 | TAC-M5-1 | 0.97 | 10.25 | 11.9 | 10.3 | 4.4 | 1.0 | 10.3 | 9.0 |
| TAS-M5-2 | TAC-M5-2 | 1.37 | 1.4 | ||||||||

フローティングナットを下穴に挿入し、パンチで相手部材に水平に圧入。圧入したフローティングナットにネジを取付ける。

PEM
フローティングナット

ファブエース
クリンチングフローティングナット SR・SRS

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
溝付ナット(キャッスルナット) 高形1種
4.5通常価格(税別):54円~

SUNCO
溝付ナット(キャッスルナット) 高形2種
5通常価格(税別):209円~

SUNCO
溝付ナット 高型 2種 細目
5通常価格(税別):443円~

ミスミ
袋ナット
4.8通常価格(税別):52円~

ミスミ
Uナット
4.7通常価格(税別):164円~

ミスミ
高ナット 高さ選択タイプ/指定タイプ
4.6通常価格(税別):154円~

ミスミ
コンパクトナット-単品・小箱-
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
フランジ付ナット
4.4通常価格(税別):159円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 六角ナット JIS1種/3種 ステンレス・スチール
4.8通常価格(税別):3円~