メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

C-TECK(CTタイプ)【100個入り】

型番:

CT-M3-5.7-BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

CT-M3-5.7-BRの仕様・寸法情報

ねじ径(挿入後) M(mm)
3
種類
圧入
使用用途
樹脂全般
ねじ種類
メートル(並目)ねじ
材質
黄銅
形状
標準
販売単位
箱・パック
長さ(mm)
5.7
表面処理
なし
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CT-M3-5.7-BR
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,737
( 3,011 )
1日目

詳細情報

基本情報

加熱・または超音波によって埋め込むネジインサート。
【特長】
・両端が同形状なので埋め込み方向の確認作業の必要がなく、作業スピードが上がります。
・自動化の際にパーツフィーダー等の使用を検討される場合にお勧めです。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

品番ねじインサート寸法下穴寸法最小肉厚
C(min)
外径
D
全長
L
ガイド径
E

A(参考値)
最小深さ
B(参考値)
CT-M3-5.7M3×0.54.45.73.94.06.71.6
  • ※ 下穴寸法は参考値ですので、事前に評価してご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C-TECK(CTタイプ)の型番CT-M3-5.7-BRのページです。 型番CT-M3-5.7-BRに関する仕様情報を記載しております。
C-TECK(CTタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q圧入工法と溶接工法の違いは何でしょうか?
A
板金にねじ穴を立てることを想定した場合、圧入工法はクリンチングファスナーをプレスし、主にローレット部で相手母材を塑性変形させて固着させること、溶接工法はウエルドナットに座面に設けた突起を電圧で溶かし鋼板やステンレス鋼に溶接させることを指します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C-TECK(CTタイプ)
C-LOCK(HCLタイプ)
Cロック CLタイプ 黄銅(カドミレス)
黄銅インサートナット(ネジ込式) IRB/IRB-C
黄銅ビットインサート(スタンダード型・片面タイプ) HSB
【クリーン洗浄品】セルフタッピングインサート -割溝タイプ-
メーカーボーセイボーセイボーセイ廣杉計器廣杉計器ミスミ
通常価格2,737436 -1,478 -56 -32 --
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜3日目
ねじ径(挿入後) M(mm)3-----
種類圧入圧入圧入セルフタッピング圧入セルフタッピングインサート
使用用途樹脂全般樹脂全般樹脂全般軽金属軽金属軽金属
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅-

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング