メカニカル部品技術窓口
【特長】・亜鉛メッキ鋼線吊りばね。・吊り重量250g〜3kg。・軽荷重引張ばね。【用途】・エアガン等の...
詳細を確認
吊りばねの外観

吊りばねの寸法図

吊りばねの使用例
| 参考 吊り重量 | 製品番号 | 線径 mm | 外径 mm | 自由長 mm | ※ばね定数 N/mm (gf/mm) | ※取付時長 mm | 最大使用長さ mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250g | 4901 | 1.0 | 18.0 | 300 | 0.007 | 0.7 | 600 | 2,300 |
| 4902 | 1.0 | 18.0 | 400 | 0.005 | 0.5 | 800 | 3,000 | |
| 4903 | 1.0 | 18.0 | 500 | 0.004 | 0.4 | 1,000 | 3,800 | |
| 500g | 4904 | 1.2 | 19.0 | 300 | 0.014 | 1.4 | 600 | 1,800 |
| 4905 | 1.2 | 19.0 | 400 | 0.011 | 1.1 | 800 | 2,300 | |
| 4906 | 1.2 | 19.0 | 500 | 0.009 | 0.9 | 1,000 | 2,800 | |
| 750g | 4907 | 1.4 | 21.0 | 300 | 0.023 | 2.3 | 600 | 1,600 |
| 4908 | 1.4 | 21.0 | 400 | 0.017 | 1.7 | 800 | 2,200 | |
| 4909 | 1.4 | 21.0 | 500 | 0.014 | 1.4 | 1,000 | 2,600 | |
| 1.0kg | 4910 | 1.4 | 19.0 | 300 | 0.031 | 3.2 | 600 | 1,300 |
| 4911 | 1.4 | 19.0 | 400 | 0.024 | 2.4 | 800 | 1,700 | |
| 4912 | 1.4 | 19.0 | 500 | 0.019 | 1.9 | 1,000 | 2,200 | |
| 1.5kg | 4913 | 1.6 | 21.0 | 350 | 0.04 | 4.1 | 600 | 1,400 |
| 4914 | 1.6 | 21.0 | 450 | 0.031 | 3.2 | 800 | 1,800 | |
| 4915 | 1.6 | 21.0 | 550 | 0.026 | 2.7 | 1,000 | 2,200 | |
| 2.0kg | 4916 | 1.6 | 19.0 | 400 | 0.049 | 5.0 | 700 | 1,400 |
| 4917 | 1.6 | 19.0 | 500 | 0.039 | 4.0 | 900 | 1,700 | |
| 4918 | 1.6 | 19.0 | 600 | 0.032 | 3.3 | 1,100 | 2,000 | |
| 3.0kg | 4919 | 1.8 | 20.0 | 450 | 0.069 | 7.0 | 800 | 1,400 |
| 4920 | 1.8 | 20.0 | 550 | 0.056 | 5.7 | 1,000 | 1,700 | |
| 4921 | 1.8 | 20.0 | 650 | 0.047 | 4.8 | 1,200 | 2,000 | |
最大使用長さ以内で使用。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
728円 ( 801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
798円 ( 878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
851円 ( 936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
818円 ( 900円 ) | 2日目 |
928円 ( 1,021円 ) | 2日目 |
998円 ( 1,098円 ) | 2日目 |
1,198円 ( 1,318円 ) | 2日目 |
979円 ( 1,077円 ) | 2日目 |
1,389円 ( 1,528円 ) | 2日目 |
938円 ( 1,032円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
979円 ( 1,077円 ) | 2日目 |
1,397円 ( 1,537円 ) | 2日目 |
979円 ( 1,077円 ) | 2日目 |
1,397円 ( 1,537円 ) | 2日目 |
1,591円 ( 1,750円 ) | 2日目 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 2日目 |
1,591円 ( 1,750円 ) | 9日目 |
1,803円 ( 1,983円 ) | 2日目 |
1,591円 ( 1,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 2日目 |
1,916円 ( 2,108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・亜鉛メッキ鋼線吊りばね。
・吊り重量250g〜3kg。
・軽荷重引張ばね。
【用途】
・エアガン等の吊しに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引張りばね ロング中荷重タイプ
4.7通常価格(税別):1,580円~

サミニ
小径密着巻(ばね用ステンレス鋼線)
5通常価格(税別):364円~

サミニ
吊りばね
5通常価格(税別):728円~

アキュレイト
密着コイルばね
4.6通常価格(税別):1,989円~

サミニ
スプリングベルト
4通常価格(税別):1,597円~

ケーエス産業
長巻きばね
5通常価格(税別):2,508円~

サミニ
ガーターばね
4通常価格(税別):31円~

ミスミ
引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~