17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 自由長(mm)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 初張力(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

小径密着巻(ばね用ステンレス鋼線)

通常単価(税別)
364910
税込単価
4001,001
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

外径1.5mm~6mまでの小径密着巻。【特長】・全10種類の小径密着巻・材質:SUS304-WPB【用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

全10種類の小径密着巻き

小径密着巻の外観

小径密着巻の外観

小径密着巻の外形図

小径密着巻の外形図

製品番号線径
mm
外径(±0.1)
mm
巻方向自由長
mm
F72010.21.5200
F72020.252.0200
F72030.33.0300
F72040.43.0300
F72050.34.0300
F72060.54.0300
F72070.45.0400
F72080.65.0400
F72090.56.0400
F72100.76.0400

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

自由長

(mm)

線径

(φ)

ばね定数

(N/mm)

初張力

(N)

RoHS?最小発注数量
1.5
200
0.2
0.02
1.57
10
2個
2
200
0.25
0.05
3.53
10
2個
3
300
0.3
0.06
4.9
10
2個
3
300
0.4
0.075
5.49
10
2個
4
300
0.3
0.19
14.71
10
1個
4
300
0.5
0.21
16.67
10
2個
5
400
0.4
0.23
19.61
10
2個
5
400
0.6
0.34
27.46
10
2個
6
400
0.5
0.02
1.57
10
1個
6
400
0.7
0.05
3.53
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
364
( 400 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
878
( 966 )
在庫品1日目当日出荷可能
878
( 966 )
在庫品1日目当日出荷可能
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能
478
( 526 )
在庫品1日目当日出荷可能
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
628
( 691 )
2日目

詳細情報

基本情報

外径1.5mm~6mまでの小径密着巻。
【特長】
・全10種類の小径密着巻
・材質:SUS304-WPB
【用途】
・チューブ折れ防止等に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径密着巻(ばね用ステンレス鋼線)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自作ヒーターとして
5
満足度:5.0
非常にきれい巻けており、ムラのないきれいなヒーターが出来上がりました
0人が参考にしています。
外販治具の各所機構に幅広く利用しています
5
満足度:5.0
外販治具の各所機構部(ワークを挟み込み調整、金型を上下動させる他)に幅広く利用しています。試作段階で様々な要素を考慮し最...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小径密着巻(ばね用ステンレス鋼線)
ガーターばね
プラスチックばね
吊りばね
スプリングベルト
スプリングアンテナ
メーカーサミニサミニサミニサミニサミニサミニ
通常価格364-31 -856 -728 -1,597 -2,697 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類引張引張引張引張引張引張
材質SUS304-WPBSUS304-WPBPC(ポリカ-ボネイト 透明)亜鉛メッキ鋼線SUS304-WPBSUS304-WPB
よく一緒に購入される商品

ロング密着ばねカテゴリの売れ筋ランキング