17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

リング【10~30個入り】

通常単価(税別)
1,2271,702
税込単価
1,3501,872
通常出荷日:2日目

リング 【材質】SUS304-WPB【巻数】2【1袋入数】10~30

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リング【10~30個入り】 外形図

規格表

リング【10~30個入り】 規格表

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

外径 D

(mm)

内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.6
7
5.8
10
1パック

30個入り

0.6
9
7.8
10
1パック

30個入り

0.8
9
7.4
10
1パック

30個入り

0.8
12
10.4
10
1パック

30個入り

1.0
12
10
10
1パック

20個入り

1.0
15
13
10
1パック

20個入り

1.2
15
12.6
10
1パック

20個入り

1.2
18
15.6
10
1パック

20個入り

1.4
18
15.2
10
1パック

20個入り

1.4
21
18.2
10
1パック

20個入り

1.6
21
17.8
10
1パック

10個入り

1.6
24
20.8
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419
( 1,561 )
2日目
1,419
( 1,561 )
2日目
1,419
( 1,561 )
2日目
1,519
( 1,671 )
2日目
1,227
( 1,350 )
2日目
1,561
( 1,717 )
2日目
1,561
( 1,717 )
2日目
1,561
( 1,717 )
2日目
1,702
( 1,872 )
2日目
1,702
( 1,872 )
2日目
1,702
( 1,872 )
2日目
1,275
( 1,403 )
2日目

詳細情報

基本情報

リング 【材質】SUS304-WPB【巻数】2【1袋入数】10~30

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング
リング 鉄
ステンレス リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
ステンレス 丸リング
Wリング(二重リング)
メーカーサミニニッサチェインダイドーハント水本機械製作所ハイロジック新生発条工業
通常価格1,227-2,334 -440 -676 -205 -58 -
通常出荷日2日目1日目〜5日目1日目〜3日目在庫品1日目
種類リングリングリングキャッチリングキャッチリングリング
材質SUS304-WPB-----
巻き数2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング