メカニカル部品技術窓口
非磁性・軽量・高耐食で特殊合金材料使用した引張りばね。【特長】・非磁性。・全6種類の引張ばね。・特殊合...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

チタン引張ばねの外観
| ばね形状 | 外径 mm | 線径 mm | 製品番号 | 自由長 mm | 有効巻数 | ばね定数 | 最大荷重 | 最大伸び mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/mm | (kgf/mm) | N | (kgf) | |||||||
| 引張ばね 逆丸フック | 12 | 1.6 | 43-T201 | 25 | 3.5 | 6.5 | 0.67 | 45 | 4.6 | 7 |
| 43-T202 | 35 | 9.5 | 2.4 | 0.25 | 45 | 4.6 | 18 | |||
| 16 | 2.0 | 43-T211 | 40 | 6.5 | 3.5 | 0.36 | 80 | 8.2 | 22 | |
| 43-T212 | 50 | 11.5 | 1.9 | 0.20 | 80 | 8.2 | 42 | |||
| 20 | 2.5 | 43-T221 | 45 | 4.5 | 6.3 | 0.65 | 120 | 12.2 | 19 | |
| 43-T222 | 60 | 10.5 | 2.7 | 0.28 | 120 | 12.2 | 44 | |||
非磁性・軽量・高耐食で特殊合金材料使用した引張りばね。
【特長】
・非磁性。
・全6種類の引張ばね。
・特殊合金材料による引張ばね。
・軽量(比重は4.67で鉄の半分)。
・高耐食(ステンレスよりも優れて耐食性)。
【用途】
・材質がステンレスより高耐食性を求める箇所に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
引張りばね -中重荷重・重荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
引張りばね フリー指定タイプ
4.2
アキュレイト
ウルトラスプリング 引張コイルばね
4.5通常価格(税別):71円~

昌和発條製作所
引張コイルばね(SWP-A)
4.2通常価格(税別):541円~

ケーエス産業
Kシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
4.6通常価格(税別):1,678円~

ミスミ
引張りばね フック組込みタイプ
3.8
サミニ
引張スプリング
4.5通常価格(税別):180円~

ケーエス産業
Dシリーズ 引張コイルばね(DIN 2098規格)
4.5通常価格(税別):2,274円~