17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 自由長(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重(範囲指定)(N)

  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 有効巻数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

チタン合金ばね 圧縮ばね

通常単価(税別)
3,3214,061
税込単価
3,6534,467
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高耐食で軽量な圧縮ばね。【特長】・全6種類の圧縮ばね。・特殊合金材料による圧縮ばね。・軽量(比重は4....

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

ばね形状外径
mm
線径
mm
型番自由長
mm
有効巻数ばね定数最大荷重タワミ
mm
N/mm(kgf/mm)N(kgf)
圧縮ばね
クローズドエンド
研削
121.643-T101152.59.00.93565.86.2
43-T102255.54.10.42495.112
162.043-T1112545.60.58646.411
43-T112405.54.10.42949.823
202.543-T1213547.10.731241317.5
43-T122505.55.10.531461528.5

商品特長詳細

  • 軽量:比重は4.67で鉄の半分
  • 高耐食:ステンレスよりも優れた耐食性
  • 非磁性
  • ヤング率 : 89KN / mm2、9,100kgf / mm2
  • 剛性率 : 31KN / mm2、3,200kgf / mm2

型番リスト

表示件数

自由長

(mm)

外径

(φ)

線径

(φ)

最大荷重(範囲指定)

(N)

最大荷重

(N)

ばね定数

(N/mm)

有効巻数

RoHS?最小発注数量
15
12
1.6
50.01~73.00
56
9
2.5
10
1個
25
12
1.6
30.01~50.00
49
4.1
5.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321
( 3,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,061
( 4,467 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高耐食で軽量な圧縮ばね。
【特長】
・全6種類の圧縮ばね。
・特殊合金材料による圧縮ばね。
・軽量(比重は4.67で鉄の半分)。
・高耐食(ステンレスよりも優れて耐食性)。
・非磁性。
【用途】
・材質がステンレスより高耐食性を求める箇所に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 耐熱用ばね 画像

    サミニ

    耐熱用ばね

    サミニ社製圧縮ばねと類似のサミニ社の特殊商品です。

  • 耐食・耐酸用ばね 画像

    サミニ

    耐食・耐酸用ばね

    サミニ社製圧縮ばねと類似のサミニ社の特殊商品です。

  • 長尺コイルばね 画像

    サミニ

    長尺コイルばね

    サミニ社製圧縮ばねと類似のサミニ社の特殊商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン合金ばね 圧縮ばねのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン合金ばね 圧縮ばね
Kシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)
DSシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)
圧縮コイルばね SUS304-WPB
丸線圧縮コイルばね Jスプリング JA
ポリアセタール プラばね
メーカーサミニケーエス産業ケーエス産業トラスコ中山東京発条製作所SUNCO
通常価格3,321-1,667 -1,739 -785 -1,394 -754
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類丸線丸線-丸線丸線異形線
材質Ti-22v-4Al(β型チタン合金線)SUS304WPB-SUS304-WPBSUS304-WPB樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング