メカニカル部品技術窓口
【特長】・全11種類のスプリングベルト・長さ500mm・750mm・1,000mm・1,500mmを用...
詳細を確認
スプリングベルトの外観

スプリングベルトの外形図
| 製品番号 | 外径 mm | 線径 mm | 長さ mm |
|---|---|---|---|
| F7801 | 3.0 | 0.4 | 500 |
| F7802 | 1,000 | ||
| F7803 | 4.0 | 0.5 | 500 |
| F7804 | 1,000 | ||
| F7805 | 5.0 | 0.7 | 500 |
| F7806 | 1,000 | ||
| F7807 | 6.0 | 0.8 | 750 |
| F7808 | 1,500 | ||
| F7809 | 8.0 | 0.9 | 750 |
| F7810 | 1,500 | ||
| F7811 | 10.0 | 1.0 | 750 |
| F7812 | 1,500 |
【特長】
・全11種類のスプリングベルト
・長さ500mm・750mm・1,000mm・1,500mmを用意
・ユーザー希望の長さに切断しガーターばねの様に結合。br>・巻方向 : 右
・材質 : SUS304-WPB
【用途】
・オイルシールに便利
・輪ゴムの代わりに便利



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引張りばね ロング中荷重タイプ
4.7通常価格(税別):1,580円~

サミニ
ガーターばね
4通常価格(税別):31円~

アキュレイト
密着コイルばね
4.6通常価格(税別):1,989円~

サミニ
スプリングアンテナ
0通常価格(税別):2,697円~

ケーエス産業
長巻きばね
5通常価格(税別):2,508円~

サミニ
吊りばね
5通常価格(税別):728円~

サミニ
スプリングベルト
4通常価格(税別):1,597円~

ミスミ
引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~