17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 自由長(mm)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 適用ネジ

  • 直線部 L2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

スプリングアンテナ【10個入り】

通常単価(税別)
2,6974,161
税込単価
2,9674,577
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

先端がアンテナ形状の全12種のロング密着ばね。【特長】・全12種のスプリングアンテナ。・先端がアンテナ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

全12種のスプリングアンテナ

スプリング・アンテナの外観

スプリング・アンテナの外観

スプリング・アンテナの外形図

スプリング・アンテナの外形図

製品番号適用ネジ(外径)
mm
線径
mm
密着長L1
mm
直線部L2
mm
F7301M-3(3.5)0.41530
F73022545
F7303M-4(4.9)0.62040
F73043055
F7305M-5(6.0)0.72550
F73063565
F7307M-6(7.5)0.93060
F73084075
F7309M-8(9.7)1.03570
F73104585
F7311M-10(12.0)1.24080
F73125095

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

自由長

(mm)

線径

(φ)

適用ネジ

直線部 L2

(mm)

RoHS?最小発注数量
3.5
15
0.4
M-3
30
10
1パック

10個入り

3.5
25
0.4
M-3
45
10
1パック

10個入り

4.9
20
0.6
M-4
40
10
1パック

10個入り

4.9
30
0.6
M-4
55
10
1パック

10個入り

6
25
0.7
M-5
50
10
1パック

10個入り

6
35
0.7
M-5
65
10
1パック

10個入り

7.5
30
0.9
M-6
60
10
1パック

10個入り

7.5
40
0.9
M-6
75
10
1パック

10個入り

9.7
35
1
M-8
70
10
1パック

10個入り

9.7
45
1
M-8
85
10
1パック

10個入り

12
40
1.2
M-10
80
10
1パック

10個入り

12
50
1.2
M-10
95
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,697
( 2,967 )
2日目
2,984
( 3,282 )
2日目
2,997
( 3,297 )
2日目
3,297
( 3,627 )
2日目
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,412
( 3,753 )
2日目
3,412
( 3,753 )
2日目
3,589
( 3,948 )
2日目
3,840
( 4,224 )
2日目
3,889
( 4,278 )
2日目
4,161
( 4,577 )
2日目

詳細情報

基本情報

先端がアンテナ形状の全12種のロング密着ばね。
【特長】
・全12種のスプリングアンテナ。
・先端がアンテナ形状となっている。
・材質 : SUS304 - WPB。
【用途】
・センサー部等に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングアンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングアンテナ
スプリングベルト
ガーターばね
プラスチックばね
吊りばね
小径密着巻(ばね用ステンレス鋼線)
メーカーサミニサミニサミニサミニサミニサミニ
通常価格2,697-1,597 -31 -856 -728 -364 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類引張引張引張引張引張引張
材質SUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBPC(ポリカ-ボネイト 透明)亜鉛メッキ鋼線SUS304-WPB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロング密着ばねカテゴリの売れ筋ランキング