17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

ガーターばね

通常単価(税別)
31166
税込単価
34183
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

環内径16〜100mmまでのロング密着ばね。【特長】・密着巻きのコイルばねの両端を連結。・環状にして締...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

連結部の拡大

連結部の拡大

用途 : 輪ゴムの機能、オイルシールのばね、その他

コイル外径、環内径、連結部

コイル外径、環内径、連結部

形状 : 密着巻きのコイルばねの両端を連結し、環状にして締め付けている。

製品番号環内径
※mm
コイル外径
mm
線径
mm
適用径
※mm
初張力ばね定数
※N(kgf)※ N/mm(kgf/mm)
TG0161162.00.3518~201.20.120.180.018
TG01622.50.41.30.130.170.017
TG0181182.00.3520~221.20.120.160.016
TG01822.50.41.30.130.150.015
TG0201202.00.3522~251.20.120.150.014
TG02022.50.41.30.130.140.014
TG0251252.00.3528~311.20.120.120.012
TG02522.50.41.30.130.110.011
TG0301302.00.3533~381.20.120.100.010
TG03022.50.41.30.130.090.009
TG0351352.00.3539~441.20.120.090.009
TG03522.50.41.30.130.080.008
TG0401402.50.444~511.30.130.070.007
TG04023.00.52.20.220.130.013
TG0501502.50.455~641.30.130.060.006
TG05023.00.52.20.220.100.010
TG0601602.50.466~761.30.130.050.005
TG06023.00.52.20.220.090.009
TG0701702.50.477~891.30.130.040.004
TG07023.00.52.20.220.080.008
TG0851852.50.493~1081.30.130.030.003
TG08523.00.52.20.220.060.006
TG10011002.50.4110~1281.30.130.030.003
TG10023.00.52.20.220.050.005
  • ※ は参考値

環内径、初張力、ばね定数は菅(リング)に加工する前の計算値。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

線径

(φ)

ばね定数

(N/mm)

適用径

(mm)

初張力

(N)

RoHS?最小発注数量
2
0.35
0.18
18~20
1.2
10
20個
2.5
0.4
0.17
18~20
1.3
10
20個
2
0.35
0.16
20~22
1.2
10
20個
2.5
0.4
0.15
20~22
1.3
10
20個
2
0.35
0.15
22~25
1.2
10
20個
2.5
0.4
0.14
22~25
1.3
10
20個
2
0.35
0.12
28~31
1.2
10
20個
2.5
0.4
0.11
28~31
1.3
10
20個
2
0.35
0.10
33~38
1.2
10
20個
2.5
0.4
0.09
33~38
1.3
10
20個
2
0.35
0.09
39~44
1.2
10
20個
2.5
0.4
0.08
39~44
1.3
10
20個
2.5
0.4
0.07
44~51
1.3
10
20個
2.5
0.4
0.06
55~64
1.3
10
20個
3
0.5
0.10
55~64
2.2
10
20個
2.5
0.4
0.05
66~76
1.3
10
20個
3
0.5
0.09
66~76
2.2
10
20個
2.5
0.4
0.04
77~89
1.3
10
20個
3
0.5
0.08
77~89
2.2
10
20個
2.5
0.4
0.03
93~108
1.3
10
20個
3
0.5
0.06
93~108
2.2
10
20個
2.5
0.4
0.03
110~128
1.3
10
20個
3
0.5
0.05
110~128
2.2
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31
( 34 )
9日目
31
( 34 )
2日目
34
( 37 )
在庫品1日目当日出荷可能
34
( 37 )
2日目
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
43
( 47 )
在庫品1日目当日出荷可能
43
( 47 )
2日目
48
( 53 )
在庫品1日目当日出荷可能
48
( 53 )
2日目
58
( 64 )
在庫品1日目当日出荷可能
79
( 87 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
85
( 94 )
2日目
106
( 117 )
在庫品1日目当日出荷可能
106
( 117 )
9日目
121
( 133 )
9日目
116
( 128 )
2日目
133
( 146 )
2日目
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

環内径16〜100mmまでのロング密着ばね。
【特長】
・密着巻きのコイルばねの両端を連結。
・環状にして締め付けているガーターばね。
・材質 : ばね用ステンレス鋼線。
【用途】
・オイルシールに便利。
・輪ゴムの代わりに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガーターばねのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
プレスでの絞り金型に使用しています
4
満足度:4.0
プレスでの絞り金型に使用しています。金型の製品の排出部に取付パンチのストッパバネの代わりにこの商品を輪ゴムのように使いま...もっと読む
0人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
この商品はお客様の指定で、製品に組付けを行っているものです。この商品を製品に組付ける際の使い心地等は、永年使用しているの...もっと読む
0人が参考にしています。
チャックを開くバネに使用
3
満足度:3.0
ピックアップ用で、閉まったチャックを開くためのバネに、このガーターばね(TG0401,TG0402)を使用しました。特に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガーターばね
プラスチックばね
吊りばね
小径密着巻(ばね用ステンレス鋼線)
スプリングベルト
スプリングアンテナ
メーカーサミニサミニサミニサミニサミニサミニ
通常価格31-856 -728 -364 -1,597 -2,697 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類引張引張引張引張引張引張
材質SUS304-WPBPC(ポリカ-ボネイト 透明)亜鉛メッキ鋼線SUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロング密着ばねカテゴリの売れ筋ランキング