17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径 OD(φ)

    ~mm
  • 厚さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリアミド磁石 リング型

通常単価(税別)
1,6482,094
税込単価
1,8132,303
通常出荷日:4日目

世界最強の磁場を作り出す磁石のネオジム磁石。 【特長】 ・ポリアミドコート(粉体塗装)による全く新しい...

詳細を確認
  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ポリアミド磁石 リング型の仕様

サイズ : Φ20(直径20mm)×4.5(M4) 色 : 白・黒 備考 : 皿穴付き

サイズ : Φ20(直径20mm)×4.5(M4)
色 : 白・黒
備考 : 皿穴付き

サイズ : Φ20.3(直径20.3mm)×Φ5.5(直径5.5mm)×2.5 色 : 黒

サイズ : Φ20.3(直径20.3mm)×Φ5.5(直径5.5mm)×2.5
色 : 黒

サイズ : φ15(直径15mm)×4.5(M3) 色 : 白・黒 備考 : 皿穴付き

サイズ : φ15(直径15mm)×4.5(M3)
色 : 白・黒
備考 : 皿穴付き

サイズ : Φ12.5(直径12.5mm)×4.5(M2) 色 : 白・黒 備考 : 皿穴付き

サイズ : Φ12.5(直径12.5mm)×4.5(M2)
色 : 白・黒
備考 : 皿穴付き

サビない磁石、塩水噴霧テスト2,000時間クリア。
ポリアミドコート(粉体塗装)による全く新しい強力ネオジム磁石で、従来のメッキ処理品より格段に耐環境特性を向上さた。例えば2,000時間の塩水噴霧テストでも耐久性は問題ないことを確認している。また最新のコーテング技術で、割れ、カケに強く耐久性にも優れている。
モールドケース等も不要となり、デザインの自由度もあり、様々な用途に適している。例えば直接肌に触れる製品、アパレル関連、バック類、トイレタリー、キッチン、住宅関連用品等には最適。

 
種類サイズ(参考値)吸着力備考
Nkgf
丸型8.2 φ × 1.7白/黒4.900.50 
5 φ × 1.51.960.20 
5.5 φ × 2.53.920.40 
リング型20 φ × 4.5 (M4)白/黒48.024.90皿穴付き
20.3 φ × 5.5 φ × 2.527.442.80 
15 φ × 4.5 (M3)白/黒32.343.30皿穴付き
12.5 φ × 4.2 (M2)白/黒18.621.90皿穴付き
角型35 × 20.5 × 5.5 (M4)99.9610.20皿穴付き
50 × 10 × 3.4 (M3)白/黒88.209.00皿穴付き
20 × 10 × 3 (M3)白/黒23.522.40皿穴付き
10 × 10 × 4.2 (M2)白/黒16.661.70皿穴付き
※表面磁束密度及び吸着力は参考値です

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

外径 OD

(φ)

厚さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
12.5
4.2
10
1個
12.5
4.2
10
1個
15
4.5
10
1個
15
4.5
10
1個
20
4.5
10
1個
20
4.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,773
( 1,950 )
4日目
1,648
( 1,813 )
4日目
1,848
( 2,033 )
4日目
1,848
( 2,033 )
4日目
2,094
( 2,303 )
4日目
2,094
( 2,303 )
4日目

詳細情報

基本情報

世界最強の磁場を作り出す磁石のネオジム磁石。
【特長】
・ポリアミドコート(粉体塗装)による全く新しい強力ネオジム磁石。
・従来のメッキ処理品より格段に耐環境特性を向上させた。
・2,000時間の塩水噴霧テストでも耐久性は問題ないことを確認。
・最新のコーテング技術で、割れ、カケに強く耐久性にも優れている。
【用途】
・アパレル関連、バック類、トイレタリー、キッチン、住宅関連用品等に最適。

ご注意

  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリアミド磁石 リング型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q磁石は後加工できますか?
A
着磁されている磁石に後加工はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリアミド磁石 リング型
ネオジム磁石 リング型
異方性フェライト磁石 リング型
ネオジム磁石 丸型
サマリウムコバルト磁石 リング型 外径φ3~46
ネオジム磁石 バー型(丸タイプ)
メーカーマグナマグナマグナマグナマグナマグナ
通常価格1,648-361 -109 -172 -647 -406 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状リング型 ホルダなし-リング型 ホルダなし丸型 ホルダなしリング型 ホルダなし丸型 ホルダなし
マグネット種類(材質)ネオジムポリアミド磁石ネオジム磁石異方性フェライト磁石ネオジム磁石サマリウムコバルト磁石ネオジム磁石
種類リング型-リング型丸型リング型バー型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング