17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 厚さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

異方性フェライト磁石 角型(穴付)

通常単価(税別)
2501,172特別価格
税込単価
2751,289特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

角タイプ(穴付)のフェライト磁石。【特長】・保磁力が高いので減磁がありません。・焼結磁石(セラミック・...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

異方性フェライト磁石 角型 (穴付)の外形図と寸法

1穴タイプの外形図

1穴タイプの外形図

2穴タイプの外形図

2穴タイプの外形図

 

(単位:mm)

L × W × H × (ID)表面磁束密度吸着力備考
mTkGNkgf
8×8×7(2.5φ)1471.472.530.258 
12×9×5(3 φ)1191.192.610.266 
20×12×4(6.5φ)1101.102.360.241 
22×16×5(5 φ)1121.124.640.473 
24.6×14.7×3(3.3φ)930.932.890.295段穴付
25×19×4.5(5 φ)1071.074.800.490段穴付
30×18×6(4.5φ)1061.067.240.738 
40×25×5.2(5 φ)1151.157.130.727段穴付
40×40×10(12 φ)1191.1919.191.957 
48×22.5×10(5 φ×2)1181.1818.381.874皿穴2つ付
60×30×10(7 φ×2)1291.2923.632.4102穴タイプ
85×65×18(9 φ)1281.2865.746.704 

型番リスト

表示件数

幅W

(mm)

長さ L

(mm)

厚さ H

(mm)

種類

RoHS?最小発注数量
9
12
5
角型 (穴付)
10
10個
16
22
5
角型 (穴付)
10
10個
25
40
5.2
角型 (穴付)
10
1個
40
40
10
角型 (穴付)
10
1個
22.5
48
10
角型 (穴付)
10
10個
30
60
10
角型 (穴付)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
4日目
261
( 287 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
548
( 603 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
4日目
1,172
( 1,289 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

角タイプ(穴付)のフェライト磁石。
【特長】
・保磁力が高いので減磁がありません。
・焼結磁石(セラミック・マグネット)なので耐蝕性に優れ、平面的な型状に適していますが、反面ワレ易い欠点があります。
・用途は従来のオーディオ用スピーカーやヘッドホンのほか、技術革新による軽量化(従来の2分の1~3分の1)により、自動車のモーター用・発電機用としての需要がさらに伸びています。
【用途】
・オーディオ用スピーカーやヘッドホンなど。
・電子機器用各種デバイス、自動車のモーター・発電機用。
・文具類、家庭雑貨、健康機器など多数。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異方性フェライト磁石 角型(穴付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q磁石は後加工できますか?
A
着磁されている磁石に後加工はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異方性フェライト磁石 角型(穴付)
異方性フェライト磁石 角型
異方性フェライト磁石 バー型(角タイプ)
ネオジム磁石 角型
ネオジム ポリアミド磁石 角型
ネオジム磁石 バー型(角タイプ)
メーカーマグナマグナマグナマグナマグナマグナ
通常価格250-133 -201 -237 -2,194647 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
形状角型穴付 ホルダなし角型 ホルダなし角型 ホルダなし角型 ホルダなし角型穴付 ホルダなし角型 ホルダなし
マグネット種類(材質)異方性フェライト磁石異方性フェライト磁石異方性フェライト磁石ネオジム磁石ポリアミド磁石ネオジム磁石
よく一緒に購入される商品

マグネット 角タイプカテゴリの売れ筋ランキング