17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 厚さ H(mm)

    ~mm
  • 吸着力(数値指定)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

異方性フェライト磁石 バー型(角タイプ)

通常単価(税別)
201551
税込単価
221606
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

角タイプのフェライト磁石。【特長】・保磁力が高いので減磁がありません。・焼結磁石(セラミック・マグネッ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ)の外形図と寸法

異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ)

異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ)

W × H × L表面磁束密度吸着力
mTkGNkgf
3×3×71391.390.450.046
4×10×201631.632.140.218
6×6×181661.661.920.196
7×7×121641.642.450.250
9.75×9.75×25.41751.755.080.518

 

(単位:mm)

 

型番リスト

表示件数

幅W

(mm)

長さ L

(mm)

厚さ H

(mm)

吸着力(数値指定)

(N)

RoHS?最小発注数量
3
7
3
0.45
10
1個
10
20
4
2.14
10
1個
6
18
6
1.92
10
1個
7
12
7
2.45
10
1個
9.75
25.4
9.75
5.08
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201
( 221 )
4日目
287
( 316 )
4日目
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
4日目
551
( 606 )
4日目

詳細情報

基本情報

角タイプのフェライト磁石。
【特長】
・保磁力が高いので減磁がありません。
・焼結磁石(セラミック・マグネット)なので耐蝕性に優れ、平面的な型状に適していますが、反面ワレ易い欠点があります。
・用途は従来のオーディオ用スピーカーやヘッドホンのほか、技術革新による軽量化(従来の2分の1~3分の1)により、自動車のモーター用・発電機用としての需要がさらに伸びています。
【用途】
・オーディオ用スピーカーやヘッドホンなど。
・電子機器用各種デバイス、自動車のモーター・発電機用。
・文具類、家庭雑貨、健康機器など多数。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異方性フェライト磁石 バー型(角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q磁石は後加工できますか?
A
着磁されている磁石に後加工はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異方性フェライト磁石 バー型(角タイプ)
異方性フェライト磁石 角型
異方性フェライト磁石 角型(穴付)
ネオジム磁石 バー型(角タイプ)
ネオジム磁石 角型
キャップマグネット 角型(Lタイプ)
メーカーマグナマグナマグナマグナマグナマグナ
通常価格201-133 -250 -647 -237 -172 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状角型 ホルダなし角型 ホルダなし角型穴付 ホルダなし角型 ホルダなし角型 ホルダなし角型 ホルダあり
マグネット種類(材質)異方性フェライト磁石異方性フェライト磁石異方性フェライト磁石ネオジム磁石ネオジム磁石フェライト磁石
吸着力(範囲選択)(N)~10.0-----
種類バー型 (角タイプ)角型-バー型 (角タイプ)-角型 (Lタイプ)
よく一緒に購入される商品

マグネット 角タイプカテゴリの売れ筋ランキング