17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

ネオジム磁石 プレートキャッチ角型

通常単価(税別)
4002,489
税込単価
4402,738
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

強力な磁場で製品が小型化できるため広く使われているネオジム磁石のプレートキャッチ。【特長】・機械的強度...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プレートキャッチ 角型の外形図と寸法

ネオジ磁石 プレートキャッチ角型:関連画像

プレートキャッチ 角型 NC-20Lの外形図

ネオジ磁石 プレートキャッチ角型:関連画像

プレートキャッチ 角型 NC-50Lの外形図

ネオジ磁石 プレートキャッチ角型:関連画像

皿ネジ用穴

ネオジ磁石 プレートキャッチ角型:関連画像

プレートキャッチ 角型 NCC-40LTの外観図

ネオジ磁石 プレートキャッチ角型:関連画像

M2.6皿小ネジ使用(NCC-40LT)

ネオジ磁石 プレートキャッチ角型:関連画像

皿リベット使用(NCC-40LT)

規格表

単位:mm

ミスミ品番メーカ品番L×W×HM吸着力表面処理
kgfN
1-NC20LNC-20L20×10×333.5334.591)
1-NC35LNC-35L34.5×20×5510.61103.98ニッケルメッキ
1-NC50LNC-50L50×10×3310.2099.961)
1-NCC20LNCC-20L20×13.5×537.573.501)
1-NCC35LNCC-35L34.5×25×7.5530.0294.00ニッケルメッキ
1-NCC50LNCC-50L50×13.5×5320.0196.001)
1-NC53LNC-53L5×5×31.60.747.23ニッケルメッキ
1-NC54LNC-54L5×5×41.60.939.08ニッケルメッキ
1-NC63LNC-63L6×6×31.60.888.64ニッケルメッキ
1-NC64LNC-64L6×6×41.61.1611.38ニッケルメッキ
1-NC65LNC-65L6×6×51.61.3713.41ニッケルメッキ
1-NC73LNC-73L7×7×31.61.009.79ニッケルメッキ
1-NC74LNC-74L7×7×41.61.3813.49ニッケルメッキ
1-NC75LNC-75L7×7×51.61.6716.41ニッケルメッキ
1-NC83LNC-83L8×8×321.2312.08ニッケルメッキ
1-NC84LNC-84L8×8×421.5715.44ニッケルメッキ
1-NC85LNC-85L8×8×521.9619.23ニッケルメッキ
1-NC93LNC-93L9×9×321.4914.64ニッケルメッキ
1-NC94LNC-94L9×9×421.7417.02ニッケルメッキ
1-NC95LNC-95L9×9×522.2221.79ニッケルメッキ
  • ※ 吸着力は受板が1.6t(SPCC :表面処理:Niメッキ)の場合の参考値です。(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)
  • ※ 80℃以下でご使用ください

1) 亜鉛メッキ/クロメート処理(RoHS対応)
※磁界は表裏でN極・S極となります。

ミスミ品番メーカ品番L×W×HD1D2Mピッチt吸着力表面処理
1-NCC40LTNCC-40LT40.5×17×3179.054281.43.5kgfNiメッキ

※吸着力は参考値となります。
※80℃以下でご使用ください。
※取付けにはM2.6皿小ネジまたは皿リベットを使用。

型番リスト

表示件数

形状

幅W

(mm)

長さ L

(mm)

厚さ H

(mm)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

種類

トラスココード

適合ねじ

ねじ穴数

(個)

RoHS?最小発注数量
角型穴付 ホルダなし
10
20
3
30.1~40.0
34.59
角型
310-3196
M3
1
10
5個
角型穴付 ホルダなし
20
34.5
5
100.1~
103.98
角型
332-5211
M5
1
-
5個
角型穴付 ホルダなし
10
50
3
90.1~100.0
99.96
角型
310-3200
M3
2
10
1個
角型穴付 ホルダなし
5
5
3
~10.0
7.23
角型
-
M1.6
1
-
1個
角型穴付 ホルダなし
5
5
4
~10.0
9.08
角型
-
M1.6
1
-
1個
角型穴付 ホルダなし
6
6
3
~10.0
8.64
角型
-
M1.6
1
-
1個
角型穴付 ホルダなし
6
6
4
10.1~20.0
11.38
角型
-
M1.6
1
-
1個
角型穴付 ホルダなし
6
6
5
10.1~20.0
13.41
角型
-
M1.6
1
-
1個
角型穴付 ホルダなし
7
7
3
~10.0
9.79
角型
-
M1.6
1
-
1個
角型穴付 ホルダなし
7
7
4
10.1~20.0
13.49
角型
-
M1.6
1
-
1個
角型穴付 ホルダなし
7
7
5
10.1~20.0
16.41
角型
-
M1.6
1
-
1個
角型穴付 ホルダなし
8
8
3
10.1~20.0
12.08
角型
-
M2
1
-
1個
角型穴付 ホルダなし
8
8
4
10.1~20.0
15.44
角型
-
M2
1
-
1個
角型穴付 ホルダなし
8
8
5
10.1~20.0
19.23
角型
-
M2
1
-
1個
角型穴付 ホルダなし
9
9
3
10.1~20.0
14.64
角型
-
M2
1
-
1個
角型穴付 ホルダなし
9
9
4
10.1~20.0
17.02
角型
-
M2
1
-
1個
角型穴付 ホルダなし
9
9
5
20.1~30.0
21.79
角型
-
M2
1
-
1個
角型穴付 ホルダあり
13.5
20
5
70.1~80.0
73.50
角型・キャップ付
310-3161
M3
1
10
5個
角型穴付 ホルダあり
25
34.5
7.5
100.1~
294
角型・キャップ付
332-5245
M5
1
-
5個
角型穴付 ホルダなし
17
40.5
3
30.1~40.0
34.3
角型・薄型
448-7486
M2.6
2
10
1個
角型穴付 ホルダあり
13.5
50
5
100.1~
196.00
角型・キャップ付
310-3170
M3
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,193
( 1,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,329
( 1,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,789
( 1,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
4日目
420
( 462 )
4日目
440
( 484 )
4日目
500
( 550 )
4日目
540
( 594 )
4日目
500
( 550 )
4日目
560
( 616 )
4日目
600
( 660 )
4日目
560
( 616 )
4日目
600
( 660 )
4日目
680
( 748 )
4日目
600
( 660 )
4日目
640
( 704 )
4日目
680
( 748 )
4日目
1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,922
( 2,114 )
1日目
2,489
( 2,738 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強力な磁場で製品が小型化できるため広く使われているネオジム磁石のプレートキャッチ。
【特長】
・機械的強度には優れていますが、サビ易いため表面加工されており、80℃以下での使用が条件となります
【用途】
・携帯電話のバイブレーター、ハードディスクドライブやCDプレーヤー、ヘッドフォンなどの小型の製品
・自動車の各種制御モーター、ハイブリッドカー、エレベーター駆動用モーターなど様々な用途で使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオジム磁石 プレートキャッチ角型のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
カバーなどの固定
5
満足度:5.0
皿ビス2本止めですのでしっかりと固定ができます。吸着力も申し分ありませんし、納まりがいいです。1個から購入できるのもうれ...もっと読む
0人が参考にしています。
マグネット
5
満足度:5.0
汎用のマグネットキャッチのように出っ張りがないので、非常に使い勝手がよい商品と思います。
0人が参考にしています。
設備の改善用に使用しています
4
満足度:4.0
社内の設備で、製品にスプリングを組込む装置のスプリングが暴れないようにする部分の部品として、試しに使ってみました。ミスミ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q磁石は後加工できますか?
A
着磁されている磁石に後加工はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジム磁石 プレートキャッチ角型
ネオジム磁石 角型
角型ネオジム磁石
角型 ネオジム磁石
キャップネオジム磁石 角型
角型 サマコバ磁石
メーカーマグナマグナ二六製作所ネオマグマグファインネオマグ
通常価格400-237 -236 -2,284 -4,724 -3,060 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
マグネット種類(材質)ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石サマリウムコバルト磁石
よく一緒に購入される商品

マグネット 角タイプカテゴリの売れ筋ランキング