17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

キャップマグネット 丸型(Rタイプ)

通常単価(税別)
1652,694
税込単価
1822,963
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

フェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、磁力を一定方向に集中させ、より強力にした磁石応用品。【特長】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)の外形図

キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)の外形図

キャップの外形図

キャップの外形図

規格表

単位:mm

品番OD × H × [ ID ]T吸着力表面処理備考
Nkgf
 
12R12.3φ ×3.7 0.5
3.92
0.4
2) 
B
12R12.3φ ×3.7 0.5
0.98
0.1
2)等方性フェライト
B
15R15φ ×4 0.8
1.96
0.2
2)等方性フェライト
 
16R16φ ×3( 2.7φ )0.7
5.88
0.6
2) 
 
18R17.5φ ×5 0.7
11.77
1.2
2) 
B
18R17.5φ ×5 0.7
3.92
0.4
2)等方性フェライト
 
20R19.8φ ×4( 3.5φ )0.8
11.77
1.2
2) 
 
23RH22.8φ ×5.2( 5 φ )0.8
17.65
1.8
2) 
 
24R23.5φ ×5 0.7
23.54
2.4
2) 
B
24
R
23.5φ ×5 0.7
6.86
0.7
2)等方性フェライト
 
25
R
25.5φ ×5( 3.2φ )0.8
24.52
2.5
1) 
 
28
R
28.8φ ×5.6 1.0
33.34
3.4
2) 
B
28
R
28.8φ ×5.6 1.0
14.71
1.5
2)等方性フェライト
 
32
R
31.5φ ×4.7( 4.3φ )0.8
44.13
4.5
2) 
B
32
R
31.5φ ×4.7 0.8
15.69
1.6
2)等方性フェライト
 
36
R
36φ ×7.3 1.6
83.36
8.5
2) 
 
36
RH
36φ ×7.3( 4.2φ )1.6
68.65
7.0
2) 
 
44
R
44φ ×8( M4 )1.6
117.68
12.0
2) 
B
44
R
44φ ×8( M4 )1.6
36.28
3.7
2)等方性フェライト
 
46
RH
46φ ×4.7( 5 φ )1.2
147.10
15.0
2) 
 
50
R
50φ ×8.5( 5 φ )1.6
147.10
15.0
2) 
 
52
R
51.5φ ×7.9( 4.9φ )1.6
156.91
16.0
1) 
 
66
R
66φ ×9.8( 9.5φ )2.0
245.17
25.0
1) 
 
66
RS
66φ ×9.8( 6.2φ )2.0
245.17
25.0
1) 
 
77
R
76.5φ ×11( 6.2φ )2.0
343.23
35.0
1) 
 
80
R
80φ ×12.7( 10.2φ )2.0
392.27
40.0
1) 
 
98
R
98φ ×12.5( 9.5φ )2.0
539.37
55.0
1) 
 
125
R
124.5φ ×12.4( 12.7φ )2.0
784.53
80.0
1) 
※キャップの材質はSPCC ※吸着力は参考値です(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)
1)亜鉛メッキ/クロメート処理 2)亜鉛メッキ/ユニクロメート処理

 

型番リスト

表示件数

外径 OD

(φ)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

種類

キャップ穴ID

RoHS?最小発注数量
16
~10.0
5.88
丸型(Rタイプ)
Φ2.7
10
1個
17.5
10.1~20.0
11.77
丸型(Rタイプ)
なし
10
1個
124.5
100.1~
784.53
丸型(Rタイプ)
Φ12.7
-
1個
19.8
10.1~20.0
11.77
丸型(Rタイプ)
Φ3.5
10
1個
22.8
10.1~20.0
17.65
丸型(Rタイプ)ウス型キャップ
Φ5
10
1個
23.5
20.1~30.0
23.54
丸型(Rタイプ)
なし
10
1個
25.5
20.1~30.0
24.52
丸型(Rタイプ)
Φ3.2
10
1個
28.8
30.1~40.0
33.34
丸型(Rタイプ)
なし
10
1個
31.5
40.1~50.0
44.13
丸型(Rタイプ)
Φ4.3
10
1個
36
80.1~90.0
83.36
丸型(Rタイプ)
なし
10
1個
36
60.1~70.0
68.65
丸型(Rタイプ)ウス型キャップ
Φ4.2
10
1個
44
100.1~
117.68
丸型(Rタイプ)
M4
10
1個
46
100.1~
147.10
丸型(Rタイプ)ウス型キャップ
Φ5
10
1個
50
100.1~
147.10
丸型(Rタイプ)
Φ5
10
1個
51.5
100.1~
156.91
丸型(Rタイプ)
Φ4.9
10
1個
66
100.1~
245.17
丸型(Rタイプ)
Φ9.5
10
1個
66
100.1~
245.17
丸型(Rタイプ)
Φ6.2
10
1個
76.5
100.1~
343.23
丸型(Rタイプ)
Φ6.2
10
1個
80
100.1~
392.27
丸型(Rタイプ)
Φ10.2
10
1個
98
100.1~
539.37
丸型(Rタイプ)
Φ9.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466
( 513 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
4日目
2,694
( 2,963 )
4日目
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
411
( 452 )
4日目
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
4日目
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
516
( 568 )
在庫品1日目当日出荷可能
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
579
( 637 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
647
( 712 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,026
( 1,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,781
( 1,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,971
( 2,168 )
4日目
1,969
( 2,166 )
4日目

詳細情報

基本情報

フェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、磁力を一定方向に集中させ、より強力にした磁石応用品。
【特長】
・ヨークの穴より取り付けも容易(穴の無いタイプもございます)
・磁石単体の場合より吸着力が数倍に。ただし、磁力線が遠くまで届かない
【用途】
・主に吸着用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 電磁ホルダ 画像

    ミスミ

    電磁ホルダ

    ミスミブランドの電磁ホルダです。手軽に使用できる利便性があります。

  • 電磁ホルダ タップ穴貫通タイプ 画像

    ミスミ

    電磁ホルダ タップ穴貫通タイプ

    ミスミブランドの電磁ホルダタップ穴貫通タイプです。全商品、当日出荷可能です。

  • 電磁ホルダ用整流器 画像

    ミスミ

    電磁ホルダ用整流器

    ミスミブランドの電磁ホルダ用整流器です。ミスミブランドの電磁ホルダと合わせてご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップマグネット 丸型(Rタイプ)のレビュー
4.1平均満足度:4.111件のレビュー
冶具の固定用
3
満足度:3.0
キャップの穴径だけでなく、フェライト(磁性体)の穴径も書いてほしかった。 M5のなべねじで止めるためにID=φ5のマグネ...もっと読む
3人が参考にしています。
壁面に固定
4
満足度:4.0
真ん中に穴があいているのでネジ固定に便利である。 結構磁力はつよい
2人が参考にしています。
透明ビニールカバーの留め
5
満足度:5.0
ミスミは寸法、材質等詳細情報の確認が出来、安心して部材の選定、注文ができ有難いです。カバーの振れ止めに使ったのですが想定...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミ箱を機材の横に貼り付けるために使用
4
満足度:4.0
安く、納期も早く助かりました。 吸着力もちょうど良かったです。 フェライトの内径寸法も記載があると取付ネジの選定に助かり...もっと読む
0人が参考にしています。
信号灯の設置
5
満足度:5.0
LED壁面取付け積層信号灯を、このマグネット2個で装置側面に設置しています。磁力が強力なので、落下する心配が無く安心して...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q磁石は後加工できますか?
A
着磁されている磁石に後加工はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップマグネット 丸型(Rタイプ)
ネオジムキャップ リング型
キャップネオジム磁石 丸型
フェライトキャップ 丸型
ネオジム キャップマグネット 皿穴タイプ
ネオジム キャップマグネット 段穴タイプ
メーカーマグナ二六製作所マグファイン二六製作所SIMOTEC(下西技研工業)SIMOTEC(下西技研工業)
通常価格165-974 -4,707 -298 -1,420 -1,300 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜3日目4日目4日目
形状リング型 ホルダありリング型 ホルダあり丸型 ホルダあり丸型 ホルダありリング型 ホルダありリング型 ホルダあり
マグネット種類(材質)異方性フェライト磁石ネオジム磁石ネオジム磁石フェライト磁石ネオジム磁石ネオジム磁石
よく一緒に購入される商品

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング