17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 厚さ H(mm)

    ~mm
  • 吸着力(範囲選択)(N)

  • 吸着力(数値指定)(N)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

キャップマグネット 角型(特殊タイプ)

通常単価(税別)
5791,228
税込単価
6371,351
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

フェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、磁力を一定方向に集中させ、より強力にした磁石応用品。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

28LF/50Lの外形図と寸法

28LFの外形図

28LF

28LF

28LFの外形図

28LFの外形図

28LFは両面テープ付き

28LFは両面テープ付き

外形図

50L

50L

50L外形図

50L外形図

寸法

品番L×W×HT吸着力表面処理備考
kgfN
28LF28.5×15.5×4.51.23.029.421)両面テープ付き
43.5L43.5×30.1×71.55.553.942)両面テープ、保護フィルム付き
48L48×45×12.52.013.0127.492)両面テープ、保護フィルム付き
50L50×27×12(5φ×2)1.614.0137.292)M4皿穴2ヵ所
45LP45×30×71.67.573.552)両面テープ、保護フィルム付き
47LP46.8×30×7.71.85.553.942)保護フィルム付き、片側2ヵ所爪付き
51LP51×30.4×71.59.088.262)保護フィルム付き

※キャップの材質はSPCC ※吸着力は参考値です(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)
※50Lの穴ピッチは25 ※両面テープは住友3M製VHBテープ仕様
1)亜鉛メッキ/クロメート処理 2)亜鉛メッキ/ユニクロメート処理

型番リスト

表示件数

幅W

(mm)

長さ L

(mm)

厚さ H

(mm)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
15.5
28.5
4.5
20.1~30.0
29.42
-
10
1個
30.1
43.5
7
50.1~60.0
53.94
-
10
1個
30
45
7
100.1~
73.55
-
10
1個
27
50
12
100.1~
137.29
310-3676
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
579
( 637 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
4日目
579
( 637 )
4日目
1,228
( 1,351 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、磁力を一定方向に集中させ、より強力にした磁石応用品。
【特長】
・ヨークのネジ穴により取り付けも容易。
・磁石単体の場合より吸着力が数倍。ただし、磁力線が遠くまで届かない。
・キャップの材質はSPCC、50Lの穴ピッチは25、両面テープは住友3M製VHBテープ使用。
【用途】
・主に吸着用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップマグネット 角型(特殊タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
パネルの固定
5
満足度:5.0
磁石で固定したいパネルがあったので使用。ちょうどいい大きさのマグネットがあって助かりました。
0人が参考にしています。
スイッチングハブの固定に
5
満足度:5.0
マグネット脚が無いタイプのスイッチングハブを装置に取り付けるのに使用。磁力がちょうど良かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q磁石は後加工できますか?
A
着磁されている磁石に後加工はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップマグネット 角型(特殊タイプ)
キャップマグネット 角型(Lタイプ)
ネオジム磁石 バー型(角タイプ)
異方性フェライト磁石 バー型(角タイプ)
ネオジム磁石 角型
ネオジム ポリアミド磁石 角型
メーカーマグナマグナマグナマグナマグナマグナ
通常価格579-172 -647 -201 -237 -2,194
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
形状角型穴付 ホルダあり角型 ホルダあり角型 ホルダなし角型 ホルダなし角型 ホルダなし角型穴付 ホルダなし
マグネット種類(材質)フェライト磁石フェライト磁石ネオジム磁石異方性フェライト磁石ネオジム磁石ポリアミド磁石
種類角型 (特殊タイプ)角型 (Lタイプ)バー型 (角タイプ)バー型 (角タイプ)-角型
よく一緒に購入される商品

マグネット 角タイプカテゴリの売れ筋ランキング