ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 接続ねじの呼び

    ~mm
  • 呼称

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

PTFE パイプティ

通常単価(税別)
8,228
税込単価
9,051
通常出荷日:6日目

PTFE製のパイプティ。【特長】・ふっ素樹脂継手。・PTFE製のT字型ジョイント。・ネジがメスのテーパ...

詳細を確認

型番:

4171
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4171の仕様・寸法情報

種類
継手本体
本体材質
PTFE
接続種類
ねじ⇔ねじ
ねじ・ねじ 接続種類
パイプティ
接続ねじの種類
[Rc] Rc
接続ねじの呼び
3/8B
最高使用温度(材質ベース参考値)(℃)
260
呼称
PT-2

商品情報

T字型ジョイントのふっ素樹脂継手のパイプティ

各種バルブ、容器、装置などのジョイントに最適

各種バルブ、容器、装置などのジョイントに最適

PTFE パイプティの外形図と寸法

PTFE パイプティの寸法図

PTFE パイプティの寸法図

単位:mm

規格ABC
PT-1523519
PT-2654525
PT-3785432
PT-4926542

製品仕様

コード呼称接続ネジ
4170PT-1RC1/4
4171PT-2RC3/8
4172PT-3RC1/2
4173PT-4RC3/4

開発秘話

 

顧客のニーズからプラスチック製品を製造販売している中、PTFEなどのエンジニアリングプラスチックについても手掛け多種多様な製品企画を揃えております。

型番リスト

表示件数
型番
4171

接続ねじの呼び

呼称

最小発注数量
3/8B
PT-2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,228
( 9,051 )
6日目

詳細情報

基本情報

PTFE製のパイプティ。
【特長】
・ふっ素樹脂継手。
・PTFE製のT字型ジョイント。
・ネジがメスのテーパーネジになっている。
【用途】
・各種バルブ、容器、装置などのジョイントとして最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE パイプティの型番4171のページです。 型番4171に関する仕様情報を記載しております。
PTFE パイプティのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE パイプティ
PTFE カップリング
8mm×Rc1/4" コネクタ(雌ねじ/ふっ素樹脂)
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
メーカーサンプラテックサンプラテックエスコミスミフロウエルミスミ
通常価格8,2283,296 -3,4951,530 -1,368 --
通常出荷日6日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質PTFEPTFEPTFEふっ素樹脂PTFEふっ素樹脂
接続種類ねじ⇔ねじねじ⇔ねじねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管
ねじ・ねじ 接続種類パイプティカップリング----
接続ねじの種類RcRcRcRRR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング