17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    ~mm
  • 長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

    ~mm
  • 長さ L (mm)

    ~mm
  • 外径 D

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ダッヂインサート フランジ型FD 黄銅(カドミレス)【1~600個入り】

通常単価(税別)
5944,519
税込単価
6548,971
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

拡張方式であるため、成形後圧入インサートの中では一番薄い肉厚で使用可能なネジインサート。【特長】・拡張...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

販売単位

長さ L 

(mm)

外径 D

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
2.6
2D
バラ(1個から購入可能)
6
4.0
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
1個
3
2D
バラ(1個から購入可能)
6
5.0
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
2.5D
バラ(1個から購入可能)
7.5
5.0
M3
M3X7.5
M3-7.5
10
1個
4
1.5D
バラ(1個から購入可能)
7.5
5.5
M4
M4X7.5
M4-7.5
10
1個
4
2D
バラ(1個から購入可能)
9
5.5
M4
M4X9
M4-9
10
1個
5
1.5D
バラ(1個から購入可能)
9
6.5
M5
M5X9
M5-9
10
1個
6
1.5D
バラ(1個から購入可能)
11
8.0
M6
M6X11
M6-11
10
1個
8
2D
箱・パック
16
11.0
M8
M8X16
M8-16
10
1パック

600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59
( 65 )
1日目
63
( 69 )
1日目
62
( 68 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
1日目
86
( 95 )
1日目
91
( 100 )
1日目
44,519
( 48,971 )
1日目

詳細情報

基本情報

拡張方式であるため、成形後圧入インサートの中では一番薄い肉厚で使用可能なネジインサート。
【特長】
・拡張板を規定位置まで押し下げることでローレット部が拡張し力を発揮します。
・このためポス肉厚が比較薄い場合も使用可能です。
・また拡張方式であるため、相手材の材質を問わず幅広い用途に対応します。
・十字割入り形状です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

ダッヂインサート フランジ型FD 黄銅(カドミレス)の外形図と寸法

  • 規格表上にございます「部番」の末尾CDを除いてご注文下さい。
ダッヂインサート フランジ型FD 黄銅(カドミレス)の外形図
ネジの呼びピッチD1Lネジの
有効長
相手材寸法(参照)拡張板下げ寸法部番
ABCℓ+0.2
M2.6×0.455.54.06.04.54.056.102.01.95.0FD-2601CD
M3×0.56.55.06.04.55.056.102.22.25.0FD-3001CD
6.55.07.56.05.057.602.22.26.5FD-3002CD
M4×0.78.05.57.55.75.557.602.72.96.3FD-4001CD
8.05.59.07.25.559.102.72.97.8FD-4002CD
M5×0.88.06.59.07.16.559.103.23.87.8FD-5001CD
M6×1.010.08.011.08.88.0511.104.04.59.6FD-6001CD
M8×1.2514.011.016.012.011.0516.105.56.214.6FD-8001CD

ダッヂインサートの使用方法

相手穴セット

相手穴セット

圧入

圧入

拡張板押し下げ

拡張板押し下げ

ダッヂインサートの使用上の注意

パッキン等柔らかい物を締め付ける時インサートが抜けてきます。

パッキン等柔らかい物を締め付ける時インサートが抜けてきます。

締め付けられる物がインサートの外径より大きい時インサートが抜けてきます。

締め付けられる物がインサートの外径より大きい時インサートが抜けてきます。

下穴がインサートより深い場合、下穴に段をつけるかフランジタイプを検討してください。

下穴がインサートより深い場合、下穴に段をつけるかフランジタイプを検討してください。

  • ※ このような場合でも大きな力で締め付けない場合にはフランジタイプなどのインサート外周が大きいもので、相手材に当たる面積を大きくすると使用可能な場合もあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダッヂインサート フランジ型FD 黄銅(カドミレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダッヂインサート フランジ型FD 黄銅(カドミレス)
黄銅 ダッヂインサート(フランジ型)/HFD
ダッヂビットインサート フランジ型FB 黄銅(カドミレス)
ウルトラサート4 FUIV フランジ型(黄銅 カドミレス)
ダッヂインサート(スタンダード)SD 黄銅(カドミレス)
黄銅 ダッヂインサート(スタンダード型)/HSD
メーカー東海物産廣杉計器東海物産東海物産東海物産廣杉計器
通常価格59-77 -28 -32 -51 -67 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜
種類標準圧入標準標準標準圧入
使用用途樹脂全般軽金属樹脂全般樹脂全般樹脂全般軽金属
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ノッチなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング