17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    ~mm
  • 長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

    ~mm
  • 長さ L (mm)

    ~mm
  • 外径 D

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ウルトラサート UD2 UD4 黄銅(カドミレス)【1~5000個入り】

通常単価(税別)
2560,160特別価格
税込単価
2866,176特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・相手樹脂の下穴にインサートをセットする場合、どのインサートより簡単確実にセットできます。・ウ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

販売単位

長さ L 

(mm)

外径 D

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
2.6
2D
箱・パック
6
3.30
M2.6
M2.6X6.0
M2.6-6.0
10
1パック

5000個入り

2.6
1D
バラ(1個から購入可能)
3.5
3.58
M2.6
M2.6X3.5
M2.6-3.5
10
1個
3
2D
バラ(1個から購入可能)
7.0
4.16
M3
M3X7.0
M3-7.0
10
1個
3
1D
バラ(1個から購入可能)
4.2
4.5
M3
M3X4.2
M3-4.2
10
1個
4
2D
バラ(1個から購入可能)
9
5.38
M4
M4X9.0
M4-9.0
10
1個
4
1D
バラ(1個から購入可能)
5.6
5.83
M4
M4X5.6
M4-5.6
10
1個
5
2D
箱・パック
11
6.67
M5
M5X11.0
M5-11.0
10
1パック

600個入り

6
2D
バラ(1個から購入可能)
13.0
7.89
M6
M6X13.0
M6-13.0
10
1個
6
1D
バラ(1個から購入可能)
8
8.54
M6
M6X8.0
M6-8.0
10
1個
8
1.5D
箱・パック
13.0
11.4
M8
M8X13.0
M8-13.0
10
1パック

600個入り

10
1D
箱・パック
12.7
11.8
M10
M10X12.7
M10-12.7
10
1パック

800個入り

2
2D
バラ(1個から購入可能)
4
3.6
M2
M2X4.0
M2-4.0
10
1個
2.6
2D
バラ(1個から購入可能)
5.7
4.6
M2.6
M2.6X5.7
M2.6-5.7
10
1個
3
1.5D
バラ(1個から購入可能)
5.7
4.6
M3
M3X5.7
M3-5.7
10
1個
3
1D
バラ(1個から購入可能)
4
4.6
M3
M3X4.0
M3-4.0
10
1個
3
1.5D
バラ(1個から購入可能)
5
4.6
M3
M3X5.0
M3-5.0
10
1個
4
2D
バラ(1個から購入可能)
8.2
6.4
M4
M4X8.2
M4-8.2
10
1個
4
1D
バラ(1個から購入可能)
5.8
6.4
M4
M4X5.8
M4-5.8
10
1個
4
1.5D
バラ(1個から購入可能)
6.5
6.4
M4
M4X6.5
M4-6.5
10
1個
5
1.5D
バラ(1個から購入可能)
9.5
7.1
M5
M5X9.5
M5-9.5
10
1個
5
1D
バラ(1個から購入可能)
5.8
7.1
M5
M5X5.8
M5-5.8
10
1個
6
2D
バラ(1個から購入可能)
12.7
8.7
M6
M6X12.7
M6-12.7
10
1個
6
1D
バラ(1個から購入可能)
6.5
8.7
M6
M6X6.5
M6-6.5
10
1個
6
1.5D
バラ(1個から購入可能)
9.5
8.6
M6
M6X9.5
M6-9.5
10
1個
8
1.5D
バラ(1個から購入可能)
12.7
10.4
M8
M8X12.7
M8-12.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,160
( 66,176 )
1日目
37
( 41 )
在庫品1日目当日出荷可能
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
46
( 51 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
51
( 56 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,372
( 16,909 )
1日目
62
( 68 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,396
( 34,536 )
1日目
37,123
( 40,835 )
1日目
25
( 28 )
在庫品1日目当日出荷可能
26
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
3422
( 24 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
34
( 37 )
在庫品1日目当日出荷可能
50
( 55 )
在庫品1日目当日出荷可能
76
( 84 )
在庫品1日目当日出荷可能
51
( 56 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
95
( 105 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・相手樹脂の下穴にインサートをセットする場合、どのインサートより簡単確実にセットできます。
・ウルトラサートは保持力を特化させたインサートです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

ウルトラサート UD2 UD4 黄銅(カドミレス)の外形図と寸法

  • 規格表上にございます「部番」の末尾CDを除いてご注文下さい。
ウルトラサート UD2 UD4 黄銅(カドミレス)の外形図

UDⅡ

ネジの呼ピッチ部番D2D1Lbcd
M2.6X0.45UD-22601CD4.03.306.04.03.70.4
UD-22602CD3.583.5
M3X0.5UD-23001CD5.04.167.05.04.70.4
UD-23002CD4.504.2
M4X0.7UD-24001CD6.55.389.06.56.20.4
UD-24002CD5.835.6
M5X0.8UD-25001CD8.06.6711.08.07.60.6
UD-25002CD7.206.6
M6X1.0UD-26001CD9.57.8913.09.59.00.7
UD-26002CD8.548.0
M8X1.25UD-28001CD13.01.413.013.012.50.7

UDⅣ

ネジの呼ピッチ部番D2D1LAB
M2X0.4UD-42001CD3.63.14.06.03.2
M2.6X0.45UD-42601CD4.63.95.77.04.0
M3X0.5UD-43030CD4.63.93.07.04.0
UD-43040CD4.0
UD-43050CD5.0
UD-43001CD5.7
M3.5X0.6UD-43501CD5.64.77.18.54.8
M4X0.7UD-44058CD6.45.55.89.55.6
UD-44065CD6.5
UD-44001CD8.2
M5X0.8UD-45058CD7.16.35.811.56.4
UD-45001CD9.5
M6X1.0UD-46065CD8.67.96.514.08.0
UD-46095CD9.5
UD-46001CD12.7
M8X1.25UD-48001CD10.49.512.717.59.6
M10X1.5UD-41001CD11.811.012.723.511.2

保持力最強の成型後熱圧入インサート

ウルトラサートは保持力を特化させたインサートで、保持力は成型後インサートで最強を誇る。
2タイプを用意しており、使用条件に合わせて使い分けることで強力な保持力を発揮。

ウルトラサートのタイプ

ウルトラサート2

製品がテーパーにできており、相手材にセットしやすく少々の動きでは外れない。また熱伝導率がよく、広い部分で樹脂を溶かすため強い力を発揮する。

製品がテーパーにできており、相手材にセットしやすく少々の動きでは外れない。また熱伝導率がよく、広い部分で樹脂を溶かすため強い力を発揮する。

ウルトラサート4

ウルトラサート2で設計した場合にテーパー穴では成型品の表面がひけてしまい問題になるような場合に使用可能。

ウルトラサート2で設計した場合にテーパー穴では成型品の表面がひけてしまい問題になるような場合に使用可能。

使用方法

1.相手穴セット

1.相手穴セット

2.熱圧入

2.熱圧入

3.完了

3.完了

使用上の注意

パッキン等柔らかい物を締め付ける時、インサートが抜けてきます。

パッキン等柔らかい物を締め付ける時、インサートが抜けてきます。

締め付けられる物がインサートの外径より大きい時、インサートが抜けてきます。

締め付けられる物がインサートの外径より大きい時、インサートが抜けてきます。

相手材の下穴が大きすぎる場合、充分な強度が得られません。

相手材の下穴が大きすぎる場合、充分な強度が得られません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラサート UD2 UD4 黄銅(カドミレス)のレビュー
4.3平均満足度:4.38件のレビュー
樹脂部品に後加工(熱圧入)で使用
4
満足度:4.0
作業性も強度的にも問題ない。必要な数量だけバラで購入できるのが助かる。今後もリピート予定。
2人が参考にしています。
3Dプリンタ出力の試作品へのネジ穴取付に
5
満足度:5.0
はんだごてで簡単に熱圧入できるので便利です、3Dプリンタと組み合わせると小型ケース類制作の自由度が大幅に上がります。
2人が参考にしています。
ケミウッドへのネジ穴取り付けに
5
満足度:5.0
熱を加えて圧入するのではなく、打ち込みで挿入しました。 エンザートやヘリサートよりも使い勝手がよく引っ張り強度もあります...もっと読む
2人が参考にしています。
製品に使用しました
3
満足度:3.0
樹脂製の大型筐体製品の部品として使用しました。この商品は、顧客からの指定でしたのでミスミに手配して購入しました。この商品...もっと読む
1人が参考にしています。
樹脂部品の試作品に使用
4
満足度:4.0
樹脂試作品のボルト締結部分に使用。 納期も短く、値段も安いので良かったです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラサート UD2 UD4 黄銅(カドミレス)
ウルトラサート4 FUIV フランジ型(黄銅 カドミレス)
黄銅 ウルトラサートIV(フランジ型)/HFU
ダッヂインサート(スタンダード)SD 黄銅(カドミレス)
ダッヂビットインサート(スタンダード)SB 黄銅(カドミレス)
ダッヂインサート フランジ型FD 黄銅(カドミレス)
メーカー東海物産東海物産廣杉計器東海物産東海物産東海物産
通常価格25-32 -52 -51 -26 -59 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準圧入標準標準標準
使用用途樹脂全般樹脂全般軽金属樹脂全般樹脂全般樹脂全般
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ノッチなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング