17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

デジタルファイバセンサ 【E3X-DA-N】

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルファイバセンサ 【E3X-DA-N】

販売終了

型番

E3X-DA11-N 2M

2017年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はE3X-HD11 2M または E3NX-FA11 2Mです。仕様の違いをご確認ください。

「使い易さ」と「高性能」を極限まで追求した真の究極ファイバアンプ
・新方式のコネクタタイプで省配線・省スペース・メンテナンス性向上を実現
・オートパワーコントロール(APC)回路の採用によるスーパーデジタル表示
・消費電力、最大約70%カット
・デジタル表示をRUN中に全消灯または暗点灯に変更可能
・携帯電話サイズの新世代モバイルコンソール。究極のファイバアンプの力をさらに引き出します。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ファイバーセンサ
アンプ 種類
分離型(アンプ単体)
商品タイプ
汎用タイプ
出力形式
NPN
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON 切替式
光源
赤色光
使用周囲温度(℃)
-25~+55(1~3台連結時)
応答時間(ms)
1
接続方式
コード引出しタイプ
コード長(m)
2
アンプ機能
タイマ機能 / 応答時間設定
適用品
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト