17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スマートファイバアンプ E3X-HD

通常単価(税別)
9,79719,830
税込単価
10,77721,813
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

誰でも簡単に最適設定。長期安定検出できるスマートファイバアンプ。【特長】・ボタンひとつで自動に最適設定...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コード引き出しタイプ

スマートファイバアンプ E3X-HD コード引き出しタイプ外形図

注.取りつけ金具(E39-L143)を使用した場合、ファイバアンプの密着取りつけができません。

省配線コネクタタイプ

スマートファイバアンプ E3X-HD 省配線コネクタタイプ外形図

注.取りつけ金具(E39-L143)を使用した場合、ファイバアンプの密着取りつけができません。

*  コード径は以下の通り

E3X-CN11(3芯)φ4.0
E3X-CN12(1芯)φ2.6

M8コネクタタイプ

スマートファイバアンプ E3X-HD M8コネクタタイプ外形図

注.取りつけ金具(E39-L143)を使用した場合、ファイバアンプの密着取りつけができません。

*  コード径は以下の通り

E3X-CN11(3芯)φ4.0
E3X-CN12(1芯)φ2.6

センサ通信ユニット用コネクタタイプ

スマートファイバアンプ E3X-HD センサ通信ユニット用コネクタタイプ外形図

製品仕様

定格/性能

項目タイプ標準センサ通信ユニット用 *1
NPN出力形E3X-HD11形E3X-HD6形E3X-HD14形E3X-HD0
PNP出力形E3X-HD41形E3X-HD8形E3X-HD44
接続方式コード引き出し省配線コネクタ *2M8コネクタセンサ通信ユニット用コネクタ
光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
電源電圧DC12~24V±10%   リップル(p-p)10%以下センサ通信ユニットを通して
コネクタより供給
消費電力通常モード720mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下/電源電圧12V時、消費電流60mA以下)
エコ機能ON530mW以下(電源電圧24V時、消費電流22mA以下/電源電圧12V時、消費電流44mA以下)
エコ機能LO640mW以下
(電源電圧24V時、消費電流26mA以下/
電源電圧12V時、 消費電流53mA以下)
-
制御出力負荷電源電圧:DC26.4V以下 オープンコレクタ出力形
負荷電流:1~3台連結時 100mA以下
4台以上連結時 20mA以下
残留電圧:負荷電流 10mA未満 1V以下
負荷電流 10~100mA 2V以下
オフ状態電流:0.1mA以下
-
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護電源逆接続保護、出力短絡保護
応答時間最速モード(SHS)*3NPN出力 動作・復帰:各50μs
PNP出力 動作・復帰:各55μs
-
高速モード(HS)動作・復帰 : 各250μs( 工場出荷時設定)
標準モード(Stnd)動作・復帰 : 各1ms
ギガパワーモード
(GIGA)
動作・復帰 : 各16ms
最大連結台数16台形E3X-CRT使用時 16台、
形E3X-ECT使用時  30台
相互干渉防止台数10台(光通信同期式)※3
オートパワーコントロール
(APC)
常時有効
その他機能パワーチューニング、微分機能、DPC機能、タイマ(オフディレイ/オンディレイ/ワンショット)、
ゼロリセット、設定リセット、エコモード
使用周囲照度受光面照度     白熱ランプ  : 20,000lx以下、太陽光 :30,000lx以下
周囲温度範囲動作時:
1~2台連結時 :-25~+55℃、
3~10台連結時 :-25~+50℃、
11~16台連結時:-25~+45℃
保存時  :-30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:
1~2台連結時 :0~55℃、
3~10台連結時 :0~50℃、
11~16台連結時:0~45℃、
17~30台連結時:0~40℃
保存時 :-30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時  :各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h10~150Hz 複振幅 0.7mm
X、Y、Z各方向 80min
衝撃(耐久)500m/s2     X、Y、Z各方向 3回150m/s2   X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP50(保護カバー装着時)-
質量(梱包状態/本体のみ)約105g/約65g約60g/約20g約70g/約25g約65g/約25g
材質ケースポリカーボネート(PC)耐熱ABS(コネクタ  : PBT)
カバーポリカーボネート(PC)
ケーブルPVC-
付属品取扱説明書

*1.EtherCAT対応センサ通信ユニット形E3X-ECT、CompoNet対応センサ通信ユニット形E3X-CRTに対応します。
*2.形E3X-CN11(親コネクタ3芯)、形E3X-CN12(子コネクタ1芯)どちらのコネクタでも使用できます。
*3.検出機能を最速モード(SHS)に選択した場合は、通信機能が無効となり、相互干渉防止機能および通信機能は使用できません。
    パワーチューニングを実施した形E3X-DA-Sを含んで連結した場合は、相互干渉防止台数は6台まで、
    パワーチューニングを実施した形E3X-MDAを含んで連結した場合は、相互干渉防止台数は5台までとなります。

型番リスト

表示件数

出力形式

使用周囲温度

(℃)

接続方式

コード長

(m)

適用品

最小発注数量
NPN
-25~+55(1~2台連結時)
コネクタタイプ(省配線)
-
E3X-CN11 / E3X-CN12
1個
PNP
-25~+55(1~2台連結時)
コネクタタイプ(省配線)
-
E3X-CN11 / E3X-CN12
1個
NPN
-25~+55(1~2台連結時)
コード引出しタイプ
2
E3X-CN11 / E3X-CN12
1個
NPN
-25~+55(1~2台連結時)
コード引出しタイプ
5
E3X-CN11 / E3X-CN12
1個
NPN
-25~+55(1~2台連結時)
コネクタタイプ(M8)
-
E3X-CN11 / E3X-CN12
1個
PNP
-25~+55(1~2台連結時)
コード引出しタイプ
2
E3X-CN11 / E3X-CN12
1個
PNP
-25~+55(1~2台連結時)
コード引出しタイプ
5
E3X-CN11 / E3X-CN12
1個
PNP
-25~+55(1~2台連結時)
コネクタタイプ(M8)
-
E3X-CN11 / E3X-CN12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,509
( 11,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,797
( 10,777 )
1日目
10,792
( 11,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,202
( 14,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,830
( 21,813 )
1日目
9,955
( 10,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,982
( 12,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,224
( 21,146 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

誰でも簡単に最適設定。
長期安定検出できるスマートファイバアンプ。
【特長】
・ボタンひとつで自動に最適設定する「スマートチューニング」搭載
・ユーザビリティを追求したデザインで誰でも簡単設定
・汚れや振動・LED劣化を感知し、受光量・投光量を自動補正
・低反射検出体や大型検出体もクラス最高レベルの圧倒的パワーで安定検出(GIGARAYII搭載)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートファイバアンプ E3X-HDのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
センサーコントローラーとして
5
満足度:5.0
コントローラーとしての安定性が高いのでやや古いタイプと交換しました。 操作性・安定性は抜群です。
0人が参考にしています。
センサーのアンプ
4
満足度:4.0
このアンプに接続するセンサーの使用する環境がアンプの調整に影響を与える。センサーの使用環境には注意が必要。
0人が参考にしています。
設備用
5
満足度:5.0
初期設定が簡単にできます。感度調整もボタン一つで変更できるのでとても使いやすいです。
0人が参考にしています。
センサの追加
4
満足度:4.0
製造装置にセンサを追加して機能を付加させた。 短納期で助かった
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートファイバアンプ E3X-HD
シングルビームセーフティセンサ【E3ZS/E3FS】
光電センサ【E3FA】
溝型光電センサ 【E3S-GS3】
耐油光電センサ【E3ZR-C】
透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格9,797-14,97310,899 -14,899 -21,910 -11,687 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ファイバーセンサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ
アンプ 種類分離型(アンプ単体)内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
光源赤色光赤色光赤色光赤外光赤色光赤色光
応答時間(ms)110.5111
アンプ機能パワーチューニング機能 / 応答時間設定 / 微分動作 / タイマ-----
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング