17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大サイズ幅(mm)

    ~mm
  • 最大サイズ高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ファイバユニット E32 耐真空 透過形ファイバ用フランジ

通常単価(税別)
53,726175,706
税込単価
59,099193,277
通常出荷日:1日目

【E32-VF1】・OリングV15を大気側の真空槽壁面にくるように取りつけてください・取りつけ穴加工寸...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ファイバユニット 【E32】 耐真空 透過形ファイバ用フランジ E32-VF4外形図

E32-VF4

ファイバユニット 【E32】 耐真空 透過形ファイバ用フランジ E32-VF1外形図

E32-VF1

製品仕様

ファイバユニット 【E32】 耐真空 透過形ファイバ用フランジ 仕様表

型番リスト

表示件数

最大サイズ幅

(mm)

最大サイズ高さ

(mm)

最小発注数量
33.53
96
1個
90
49
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,726
( 59,099 )
1日目
175,706
( 193,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【E32-VF1】
・OリングV15を大気側の真空槽壁面にくるように取りつけてください
・取りつけ穴加工寸法:Φ14.5±0.2mm
・締めつけトルクはナット:14.7N・m以下、 接続コネクタ:1.5N・m以下としてください
・OリングV15、ナット、バネ座金、接続コネクタ2個、ファイバ用Oリング4個付属
【E32-VF4】
・OリングV40を大気側の真空槽壁面にくるように取りつけてください
・取りつけ穴加工寸法:Φ38±0.5mm
・締めつけトルクは9.8N・m以下としてください
・OリングV40付属

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット E32 耐真空 透過形ファイバ用フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバユニット E32 耐真空 透過形ファイバ用フランジ
光電センサ 感度調整ユニット 【E3T】
ファイバカッター
ファイバオプション (アタッチメント)
センサブラケット フランジ付パイプシャフト
センサブラケット フランジ付ネジシャフト FSFH
メーカーオムロンオムロンアズビルPanasonic岩田製作所岩田製作所
通常価格53,726-1,7971,010486 -1,743 -1,802 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目〜5日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品--
センサオプション種類ファイバセンサユニット用部品ファイバその他--
適用品耐真空 透過形ファイバ E32用E3T-ST1/E3T-ST3----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング