17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 呼び径

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • パック内個数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 9日以内

ロングスーパーシャフト【5~10個入り】

通常単価(税別)
6,1846,532
税込単価
6,8027,185
通常出荷日:2日目~9日目

JIS B1354平行ピンを参考に、ケーエス産業で標準化した製品。【特長】・極細サイズより揃えている。...

詳細を確認
  • 砥石による端面切断の際、砥粒が砥石から脱落して、筋状の深い傷(へこみ)を発生させる場合があります。
    製造工程の特性上、これらの傷を完全に防ぐことは難しいため、あらかじめご理解いただきますようお願いいたします。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スーパーシャフトの外形図と寸法

スーパーシャフトの外形図

スーパーシャフトの外形図

製品
コード
d
(mm)
L
(mm)
01020.12
01030.13
01040.14
01050.15
01060.16
01080.18
01100.110
01120.112
01150.115
01200.120
02020.22
02030.23
02040.24
02050.25
02060.26
02080.28
02100.210
02120.212
02150.215
02200.220
03020.32
03030.33
03040.34
03050.35
03060.36
03080.38
03100.310
03120.312
03150.315
03200.320
04020.42
04030.43
04040.44
04050.45
04060.46
04080.48
04100.410
04120.412
04150.415
04200.420
05020.52
05030.53
05040.54
05050.55
05060.56
05080.58
05100.510
05120.512
05150.515
05200.520
06020.62
06030.63
06040.64
06050.65
06060.66
06080.68
06100.610
06120.612
06150.615
06200.620
08020.82
08030.83
08040.84
08050.85
08060.86
08080.88
08100.810
08120.812
08150.815
08200.820
100313
100414
100515
100616
100818
1010110
1012112
1015115
1018118
1020120
12031.23
12041.24
12051.25
12061.26
12081.28
12101.210
12121.212
12151.215
12181.218
12201.220
15041.54
15051.55
15061.56
15081.58
15101.510
15121.512
15151.515
15181.518
15201.520
15221.522
15251.525
16041.64
16051.65
16061.66
16081.68
16101.610
16121.612
16151.615
16181.618
16201.620
16221.622
16251.625
18041.84
18051.85
18061.86
18081.88
18101.810
18121.812
18151.815
18181.818
18201.820
18221.822
18251.825
200424
200525
200626
200828
2010210
2012212
2014214
2015215
2016216
2018218
2020220
2022222
2025225
2028228
2030230
25052.55
25062.56
25082.58
25102.510
25122.512
25142.514
25152.515
25162.516
25182.518
25202.520
25222.522
25252.525
25282.528
25302.530
25322.532
300434
300535
300636
300838
3010310
3012312
3014314
3015315
3016316
3018318
3020320
3022322
3025325
3028328
3030330
3032332
3035335
3036336
3038338
3040340
400646
400848
4010410
4012412
4014414
4015415
4016416
4018418
4020420
4022422
4025425
4028428
4030430
4032432
4035435
4036436
4038438
4040440
4045445
5010510
5012512
5014514
5015515
5016516
5018518
5020520
5022522
5025525
5028528
5030530
5032532
5035535
5036536
5038538
5040540
5045545
5050550
5053553
5056556
6010610
6012612
6014614
6015615
6016616
6018618
6020620
6022622
6025625
6028628
6030630
6032632
6035635
6036636
6038638
6040640
6045645
6050650
6053653
6056656
6060660
6065665

スーパーシャフトの許容差

径(d)許容差(単位:mm)

 0.10.20.30.40.50.60.81.01.21.51.61.82.02.53.04.05.06.0
m6+0.002~+0.008+0.004~+0.012
h70~-0.010~-0.012

長さ(L)許容差(単位:mm)

2.0以上 6.0以下:±0.1
6.0以上 30.0以下:±0.2
30.0以上 120.0以下:±0.3

型番リスト

表示件数

呼び径

長さ

パック内個数

RoHS?最小発注数量
4
100
10
10
1パック

10個入り

4
120
5
10
1パック

5個入り

4
150
5
10
1パック

5個入り

4.5
100
10
10
1パック

10個入り

4.5
120
5
10
1パック

5個入り

4.5
150
5
10
1パック

5個入り

5
120
5
10
1パック

5個入り

5
150
5
10
1パック

5個入り

6
100
10
10
1パック

10個入り

6
120
5
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,184
( 6,802 )
2日目
6,184
( 6,802 )
2日目
6,184
( 6,802 )
2日目
6,184
( 6,802 )
2日目
6,184
( 6,802 )
2日目
6,184
( 6,802 )
2日目
6,184
( 6,802 )
2日目
6,184
( 6,802 )
9日目
6,532
( 7,185 )
2日目
6,184
( 6,802 )
2日目

詳細情報

基本情報

JIS B1354平行ピンを参考に、ケーエス産業で標準化した製品。
【特長】
・極細サイズより揃えている。
・材質:SUS 304。
・硬さ:HV300以上。
・径の許容差:h7。
・径(d):4.0~6.0mm。
・長さ:80~150mm。
【用途】
・精密機器、産業機械用キーコンポーネントなど幅広い用途で利用できる。

ご注意

  • 砥石による端面切断の際、砥粒が砥石から脱落して、筋状の深い傷(へこみ)を発生させる場合があります。
    製造工程の特性上、これらの傷を完全に防ぐことは難しいため、あらかじめご理解いただきますようお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングスーパーシャフトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
4
満足度:4.0
ほしかったサイズがちょうどあり、納期も割と早めだったので、とても助かりました。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応品ですか?
A
全サイズRoHs対応品となります。
QREACH規則のSVHC物質は使用していませんか?
A
全サイズSVHC物質は含有されておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングスーパーシャフト
ノックピン タップ付p6タイプ 【金型用標準部品】
ノックピン マイナス公差 端部形状:両端テーパ はめあい公差:h7
ノックピン ストレート 【金型用標準部品】
スーパーシャフト m6
ノックピン タップ付m6タイプ 【金型用標準部品】
メーカーケーエス産業ミスミミスミミスミケーエス産業ミスミ
通常価格6,184-540 -180 -375 -2,968 -540 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン
ねじ/ねじ穴有無なし内ねじ内ねじなしなし内ねじ
末端形状標準片側テーパ/面取両端テーパ/面取片側テーパ+球状標準片側テーパ/面取
材質SUS304SUJ2SUS440CSUJ2SUS304SUJ2
軸径公差マイナス公差プラス公差マイナス公差プラス公差プラス公差プラス公差
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング