17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が219型番あります。
  • 呼び径

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • パック内個数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 19日以内

スーパーシャフト m6【5~30個入り】

通常単価(税別)
2,9684,928特別価格
税込単価
3,2655,421特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

旧JIS m6(プラス公差)の平行ピン。【特長】・精密スーパーシャフトは極細サイズより揃え、幅広くご利...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 砥石による端面切断の際、砥粒が砥石から脱落して、筋状の深い傷(へこみ)を発生させる場合があります。
    製造工程の特性上、これらの傷を完全に防ぐことは難しいため、あらかじめご理解いただきますようお願いいたします。
詳細を確認
未確定:候補が219型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スーパーシャフト m6【5~30個入り】 外形図

両端面パレル仕上(R面取)

製品仕様

・材質:SUS 304
・硬さ:HV300以上

規格表

径(d)許容差(単位:mm)

 0.10.20.30.40.50.60.81.01.21.51.61.82.02.53.04.05.06.0
m6+0.002~+0.008+0.004~+0.012

長さ(L)許容差(単位:mm)

2.0以上 6.0以下:±0.1
6.0以上 30.0以下:±0.2
30.0以上 120.0以下:±0.3

外径:0.1mm~0.3mm

製品コードd(mm)L(mm)
01020.12
01030.13
01040.14
01050.15
01060.16
01080.18
01100.110
01120.112
01150.115
01200.120
02020.22
02030.23
02040.24
02050.25
02060.26
02080.28
02100.210
02120.212
02150.215
02200.220
03020.32
03030.33
03040.34
03050.35
03060.36
03080.38
03100.310
03120.312
03150.315
03200.320

外径:0.4mm~0.6mm

製品コードd(mm)L(mm)
04020.42
04030.43
04040.44
04050.45
04060.46
04080.48
04100.410
04120.412
04150.415
04200.420
05020.52
05030.53
05040.54
05050.55
05060.56
05080.58
05100.510
05120.512
05150.515
05200.520
06020.62
06030.63
06040.64
06050.65
06060.66
06080.68
06100.610
06120.612
06150.615
06200.620

外径:0.8mm~1.2mm

製品コードd(mm)L(mm)
08020.82
08030.83
08040.84
08050.85
08060.86
08080.88
08100.810
08120.812
08150.815
08200.820
100313
100414
100515
100616
100818
1010110
1012112
1015115
1018118
1020120
12031.23
12041.24
12051.25
12061.26
12081.28
12101.210
12121.212
12151.215
12181.218
12201.220

外径:1.5mm~1.8mm

製品コードd(mm)L(mm)
15041.54
15051.55
15061.56
15081.58
15101.510
15121.512
15151.515
15181.518
15201.520
15221.522
15251.525
16041.64
16051.65
16061.66
16081.68
16101.610
16121.612
16151.615
16181.618
16201.620
16221.622
16251.625
18041.84
18051.85
18061.86
18081.88
18101.810
18121.812
18151.815
18181.818
18201.820
18221.822
18251.825

外径:2mm~2.5mm

製品コードd(mm)L(mm)
200424
200525
200626
200828
2010210
2012212
2014214
2015215
2016216
2018218
2020220
2022222
2025225
2028228
2030230
25052.55
25062.56
25082.58
25102.510
25122.512
25142.514
25152.515
25162.516
25182.518
25202.520
25222.522
25252.525
25282.528
25302.530
25322.532

外径:3mm~4mm

製品コードd(mm)L(mm)
300434
300535
300636
300838
3010310
3012312
3014314
3015315
3016316
3018318
3020320
3022322
3025325
3028328
3030330
3032332
3035335
3036336
3038338
3040340
400646
400848
4010410
4012412
4014414
4015415
4016416
4018418
4020420
4022422
4025425
4028428
4030430
4032432
4035435
4036436
4038438
4040440
4045445

外径:5mm~6mm

製品コードd(mm)L(mm)
5010510
5012512
5014514
5015515
5016516
5018518
5020520
5022522
5025525
5028528
5030530
5032532
5035535
5036536
5038538
5040540
5045545
5050550
5053553
5056556
6010610
6012612
6014614
6015615
6016616
6018618
6020620
6022622
6025625
6028628
6030630
6032632
6035635
6036636
6038638
6040640
6045645
6050650
6053653
6056656
6060660
6065665

型番リスト

表示件数

呼び径

長さ

径(d)許容差

(mm)

パック内個数

RoHS?最小発注数量
0.1
2
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.1
3
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.1
4
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.1
5
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.1
6
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.1
8
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.1
10
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.1
12
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.1
15
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.1
20
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.2
2
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.2
3
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.2
5
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.2
6
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.2
8
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.2
10
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.2
12
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.2
15
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.2
20
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.3
2
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.3
3
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.3
4
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.3
5
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.3
6
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.3
8
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.3
10
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.3
12
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.3
15
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.3
20
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.4
2
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.4
3
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.4
4
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.4
5
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.4
6
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.4
8
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.4
10
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.4
12
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.4
15
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.4
20
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.5
2
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.5
3
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.5
4
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.5
5
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.5
6
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.5
8
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.5
10
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.5
12
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.5
15
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.5
20
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.6
2
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.6
3
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.6
4
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.6
5
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.6
6
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.6
8
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.6
10
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.6
12
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.6
15
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.6
20
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

0.8
2
+0.002 ~+0.008
30
10
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,373
( 4,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,593
( 5,052 )
3日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
19日目
4,593
( 5,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
19日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
4,373
( 4,810 )
2日目
3,973
( 4,370 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

旧JIS m6(プラス公差)の平行ピン。
【特長】
・精密スーパーシャフトは極細サイズより揃え、幅広くご利用いただけますよう、最少パックから量産品まで全点即納できるよう準備しております。
・試作・研究開発に最適。
・お求めやすい数量。
・少量生産品に適応し、業務の合理化に貢献。
【用途】
・精密機器、産業機械用キーコンポーネントなど幅広い用途で利用できる。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 砥石による端面切断の際、砥粒が砥石から脱落して、筋状の深い傷(へこみ)を発生させる場合があります。
    製造工程の特性上、これらの傷を完全に防ぐことは難しいため、あらかじめご理解いただきますようお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーシャフト m6のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
位置決め用
3
満足度:3.0
小径でまた長さもある為、使い勝手がいい。 ただ、1本単位から買えると嬉しいかも。
1人が参考にしています。
位置決め
4
満足度:4.0
とても精密なピンをまとめ買いできるのでとても便利に思っています。またの機会に購入したいと思います。
0人が参考にしています。
基板検査器の仮置き台
5
満足度:5.0
製品基板の治具プレートに、位置決めピンとして使用しました。 基板に直接接触する可能性が高いため、外周がRになっているもの...もっと読む
0人が参考にしています。
位置決め
5
満足度:5.0
治具の位置決めに定番で使用しています。径の種類も豊富で精度が必要な箇所にはよく使用しています。
0人が参考にしています。
位置決めピン
5
満足度:5.0
位置決めピンとして使用しています。高精度でしかも安価なことから大変助かっています。もう少し太いサイズのものもあれば良いと...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応品ですか?
A
全サイズRoHs対応品となります。
QREACH規則のSVHC物質は使用していませんか?
A
全サイズSVHC物質は含有されておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーシャフト m6
スーパーシャフト h7
ステンレス 平行ピン A種・軟質(m6)
平行ピン A種 m6 SUS303
平行ピン A種 m6 SUS316
平行ピン A種 m6 S45C-Q
メーカーケーエス産業ケーエス産業大陽ステンレススプリング大喜多大喜多大喜多
通常価格2,968-2,968 -19 -36 -93 -34 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン
ねじ/ねじ穴有無なしなしなしなしなしなし
末端形状標準標準片側テーパ+球状片側テーパ+球状片側テーパ+球状片側テーパ+球状
材質SUS304SUS304SUS303SUS303SUS316S45C
軸径公差プラス公差マイナス公差プラス公差プラス公差プラス公差プラス公差

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング