17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が227型番あります。
  • 自由高 Hf(mm)

    ~mm
  • コイル外径 OD(φ)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 許容荷重 P(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 密着長(mm)

    ~mm
  • 許容荷重時高さ H2(mm)

    ~mm
  • 総巻数 N

    ~mm
  • パック内個数

    ~mm
  • 容量(ml)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 目盛間隔(ml)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 11日以内
    • 39日以内

Kシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)【1~20個入り】

通常単価(税別)
1,6672,513特別価格
税込単価
1,8342,764特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

日本バネ工業会規格 (JSMA No.7 - 円筒形圧縮コイルバネ)に準拠した丸線コイルスプリング。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が227型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Kシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)【1~20個入り】 外形図

 

製品仕様

巻方向製造機械の都合に応じ右巻又は左巻
端部形状クローズドエンド 線径0.9mm以下研削なし
外径JIS B2704-2冷間成形圧縮コイルばねのコイル直径の許容差の2級による
自由高さ参考値とし、許容差をつけない
許容荷重(N)JIS B2704-2冷間成形圧縮コイルばねの指定高さ時の荷重の許容差の2級による
ばね定数参考値とし、許容差をつけない
密着高さクローズドエンド 線径0.9mm以下研削なし
低温焼鈍性能向上のため、ばね成形後、低温焼鈍を施す
使用温度限界-30℃~+200℃
ばねの寿命使用上の目安として許容荷重を表示した。
これはJIS B2704を参考に許容ねじり応力を約80%として算出してあるが、寿命保証の意味ではない。
ばねは使用状態における下限応力と上限応力の関係から必要な繰り返し数(寿命)を考慮して、この許容荷重以下の適当な荷重を選定する。
参考:JIS B2704-1コイルばね - 第1部:圧縮及び引張コイルばね基本計算方法

規格表

外径:2mm~3.5mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時高さ
(mm)
総巻数密着高さ
(mm)
ばね定数
(N/mm)
10012.00.206.00.982.889.52.10.314
10022.00.2012.01.035.4417.03.60.157
10032.00.235.51.423.049.52.40.578
10042.00.2310.01.425.017.04.20.284
10052.50.204.50.831.925.51.30.323
10062.50.207.00.882.717.51.70.206
10072.50.208.00.833.288.51.90.176
10082.50.234.01.182.05.51.50.588
10092.50.239.01.234.539.52.50.274
10102.50.269.01.674.5311.53.30.372
10112.50.2617.01.768.020.05.50.196
10123.00.2011.00.694.08.51.90.098
10133.00.237.00.982.836.751.80.235
10143.00.2313.00.984.6711.52.90.118
10153.00.299.01.964.249.53.10.412
10163.00.327.02.553.758.02.90.784
10173.00.359.53.225.2811.04.20.764
10183.50.2015.00.624.98.51.90.059
10193.50.2313.00.934.368.52.20.108
10203.50.265.51.232.385.01.60.392
10213.50.2610.01.233.758.02.40.196
10223.50.2613.01.274.889.52.80.157
10233.50.2620.01.277.014.03.90.098
10243.50.296.01.762.45.752.00.490
10253.50.2912.01.764.89.53.10.245
10263.50.4010.04.125.5310.04.40.921

外径:4mm~5mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時高さ
(mm)
総巻数密着高さ
(mm)
ばね定数
(N/mm)
10274.00.2316.00.784.578.52.20.069
10284.00.2615.01.185.08.52.50.118
10294.00.2910.01.573.856.752.30.255
10304.00.2919.01.576.711.53.70.127
10314.00.326.52.012.95.252.00.559
10324.00.3212.02.014.78.53.10.274
10334.00.356.52.553.125.52.30.755
10344.00.3513.02.655.59.53.70.353
10354.00.4512.05.196.4210.55.20.931
10364.00.5011.06.226.810.55.81.480
10374.00.5023.06.9613.020.010.50.696
10384.50.2916.01.325.628.52.80.127
10394.50.3210.01.763.86.252.40.284
10404.50.3219.01.767.010.53.70.147
10414.50.3510.02.214.236.752.70.382
10424.50.3518.02.216.7511.04.20.196
10434.50.407.03.193.515.52.60.911
10444.50.4014.03.336.19.54.20.421
10454.50.5512.06.917.410.56.31.499
10464.50.6012.07.948.211.07.22.087
10475.00.2619.00.886.147.52.20.069
10485.00.2920.01.236.118.52.80.088
10495.00.3217.01.675.678.02.90.147
10505.00.3230.01.678.7513.04.50.078
10515.00.3516.02.015.758.53.40.196
10525.00.4010.02.794.416.53.00.500
10535.00.4020.03.048.0811.04.80.255
10545.00.458.04.314.05.53.01.068
10555.00.4514.04.076.319.04.50.529
10565.00.507.55.734.15.53.31.686
10575.00.5013.05.396.69.05.00.843
10585.00.6513.09.68.610.57.52.185
10595.00.7013.010.689.311.08.42.881

外径:5.5mm~7mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時高さ
(mm)
総巻数密着高さ
(mm)
ばね定数
(N/mm)
10605.50.3221.01.426.68.53.10.098
10615.50.4016.02.746.18.03.60.274
10625.50.4026.02.749.412.05.20.167
10635.50.4511.03.724.96.53.40.608
10645.50.4521.03.778.611.05.40.304
10655.50.557.05.004.35.53.61.852
10665.50.5514.06.277.29.05.50.921
10676.00.3523.01.727.18.53.40.108
10686.00.4517.03.586.68.04.10.343
10696.00.5012.04.705.46.53.80.715
10706.00.5023.04.859.611.06.00.363
10716.00.608.56.764.95.754.11.882
10726.00.6017.07.308.710.06.60.882
10736.00.6529.09.2115.217.011.70.666
10746.00.8016.014.2110.911.09.62.783
10756.50.4022.02.357.98.03.60.167
10766.50.4532.03.3310.812.05.850.157
10776.50.5018.04.467.28.04.50.412
10786.50.5029.04.4611.012.06.50.245
10796.50.5512.05.195.76.54.10.823
10806.50.5522.05.549.410.56.30.441
10816.50.658.57.455.15.54.22.185
10826.50.6517.08.388.89.56.81.019
10836.50.708.58.435.55.754.72.813
10846.50.7016.09.759.19.57.41.411
10856.50.7032.010.9316.517.012.60.706
10866.50.9017.017.7912.011.010.83.557
10877.00.6014.07.156.46.54.50.941
10887.00.6023.06.4210.110.56.90.500
10897.01.0018.026.0712.111.010.54.410

外径:7.5mm~9.5mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時高さ
(mm)
総巻数密着高さ
(mm)
ばね定数
(N/mm)
10907.50.4526.02.948.48.04.00.167
10917.50.5520.04.668.18.05.00.392
10927.50.5533.04.8512.312.07.20.235
10937.50.6019.06.178.18.05.40.568
10947.50.6029.06.3710.212.07.80.343
10957.50.6513.06.866.56.54.91.058
10967.50.6524.07.410.810.57.50.559
10977.50.7012.07.895.86.55.31.460
10987.50.7023.09.2611.010.58.10.774
10997.50.8019.013.2310.59.58.41.558
11007.50.8034.013.5717.716.013.60.833
11018.00.5026.03.639.28.04.50.216
11028.00.6520.07.258.88.05.90.647
11038.00.6532.07.2513.212.08.50.382
11048.00.8011.011.276.55.755.42.509
11058.01.2022.041.8515.011.513.25.949
11068.50.5526.04.369.58.05.00.265
11078.50.7019.08.188.77.56.00.794
11088.50.7034.08.6214.112.09.10.431
11098.50.9011.013.337.15.756.13.420
11108.50.9021.016.0211.69.59.51.705
11118.50.9038.016.7619.816.015.30.921
11129.00.6026.05.159.68.05.40.314
11139.00.809.09.415.34.54.42.548
11149.00.8023.09.9511.39.58.40.853
11159.01.0011.020.586.45.755.254.469
11169.01.0021.021.4611.49.59.02.234
11179.01.0039.022.5420.216.015.51.205
11189.01.4025.053.4117.912.016.17.507
11199.50.6527.06.2710.28.05.90.372

外径:10mm~13mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時高さ
(mm)
総巻数密着高さ
(mm)
ばね定数
(N/mm)
112010.00.8021.09.79.67.56.80.853
112110.00.8038.010.6315.911.510.00.480
112210.00.9017.013.578.86.56.81.656
112310.00.9031.014.4114.510.510.40.872
112410.01.2012.031.757.45.756.36.958
112510.01.2023.034.0113.29.510.83.479
112610.01.2041.033.3223.116.018.61.862
112710.01.6028.073.1120.312.018.49.506
112811.00.7028.06.6610.17.05.60.372
112911.00.9024.012.8411.07.57.650.990
113011.00.9043.013.6218.112.011.70.549
113111.01.0018.018.238.46.56.01.901
113211.01.0032.019.3114.010.09.51.068
113311.01.0058.018.9124.717.016.50.568
113411.01.8031.095.1622.812.020.711.564
113512.00.8034.08.9211.98.07.20.421
113612.01.0025.016.8610.77.57.01.176
113712.01.0043.017.3517.411.511.00.676
113812.01.2018.027.159.36.57.23.136
113912.01.2032.029.1115.510.011.41.764
114012.01.2054.028.6225.716.018.61.009
114112.01.4016.041.459.66.258.056.507
114212.01.4035.045.7719.411.515.42.920
114312.01.4057.044.9831.118.024.51.735
114412.02.0034.0120.5425.212.023.013.720
114513.00.9035.011.3713.58.08.10.529
114613.01.6016.061.459.95.758.410.094
114713.01.6031.059.9818.410.015.24.743
114813.01.6053.061.1530.516.024.82.715
114913.02.3040.0160.7231.013.028.817.836

外径:14mm~18mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時高さ
(mm)
総巻数密着高さ
(mm)
ばね定数
(N/mm)
115014.01.0033.014.712.27.57.00.706
115114.01.2028.024.2112.37.58.41.539
115214.01.2048.024.8920.111.513.20.892
115314.01.4021.036.8511.06.58.43.665
115414.01.4037.039.018.010.013.32.058
115514.01.4063.036.7530.716.522.41.137
115615.01.8019.071.2511.76.09.99.780
115715.01.8036.073.9921.010.017.14.900
115815.01.8061.073.9934.516.027.92.793
115915.02.6042.0198.9432.312.029.920.58
116016.01.2036.021.9514.07.58.41.000
116116.01.4029.033.7113.17.09.12.117
116216.01.4051.047.2419.79.011.91.509
116316.01.6024.048.2212.56.59.64.185
116416.01.6042.050.4720.510.015.22.352
116516.01.6071.049.6934.016.024.81.343
116616.02.0020.090.0612.86.011.012.544
116716.02.0037.090.0622.610.019.06.252
116816.02.0063.091.7337.316.031.03.567
116916.02.9045.0249.935.812.033.427.048
117017.01.8025.064.6813.66.510.85.694
117117.01.8042.063.8022.110.017.13.205
117217.01.8072.064.7836.716.027.91.833
117317.03.2052.0297.9242.413.040.031.164
117418.01.6032.044.0014.77.010.42.548
117518.01.6057.045.5724.711.016.81.411
117618.02.3022.0115.6414.56.012.715.484
117718.02.3041.0118.5825.710.021.97.752
117818.02.3070.0121.5242.616.035.74.430

外径:19mm~24mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時高さ
(mm)
総巻数密着高さ
(mm)
ばね定数
(N/mm)
117919.01.4043.029.1116.57.59.81.098
118019.01.4084.029.2030.813.017.50.549
118119.02.0028.079.4815.26.512.06.203
118219.02.0044.077.4223.29.518.03.724
118319.02.0081.079.8741.116.031.01.999
118420.01.6048.054.1918.07.010.41.803
118520.01.60105.055.7637.313.020.00.823
118620.01.8035.055.7616.47.011.72.989
118720.01.8058.056.2526.010.518.01.754
118820.02.3028.0108.7816.76.513.89.604
118920.02.3044.0106.8225.59.520.75.772
119020.02.3078.0104.8644.016.035.73.087
119120.02.6024.0144.0616.36.014.318.620
119220.02.6045.0150.9228.710.024.79.261
119320.02.6071.0152.8844.315.037.75.723
119420.02.9023.0201.8816.85.7515.232.340
119520.02.9045.0210.7031.110.027.615.190
119620.02.9077.0221.4851.416.045.08.663
119721.03.2026.0312.6218.75.7516.842.532
119821.03.2051.0327.3234.610.030.419.894
119921.03.2082.0295.9656.016.049.611.368
120022.01.8040.049.4917.47.011.72.185
120122.01.8085.049.6934.813.022.50.990
120222.02.0038.068.6018.07.013.03.430
120322.02.0066.068.6030.011.021.01.901
120424.02.3038.093.4919.16.7514.44.949
120524.02.3069.093.4933.411.024.22.607
120624.02.6033.0124.4619.06.515.68.918
120724.02.6053.0126.4229.39.523.45.331
120824.02.6095.0125.4451.016.040.32.852
120924.02.9031.0174.4419.56.2516.715.190
121024.02.9051.0170.5231.19.526.18.575
121124.02.9091.0169.5454.316.045.04.616

外径:26mm~36mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時高さ
(mm)
総巻数密着高さ
(mm)
ばね定数
(N/mm)
121226.02.0050.058.7020.47.013.01.980
121326.02.0097.058.9037.512.023.00.990
121428.02.3050.079.1822.07.015.02.832
121528.02.3098.080.9540.612.026.51.411
121628.02.6044.0111.7221.86.7516.35.037
121728.02.6075.0110.7435.610.526.02.813
121828.03.2036.0195.0222.06.2518.413.916
121928.03.2061.0201.8835.39.528.87.860
122028.03.20102.0201.8857.515.046.44.537
122130.02.9047.0147.9824.06.7518.16.419
122230.02.9081.0148.9639.510.529.03.587
122332.02.6057.098.9825.07.016.93.087
122432.02.60110.098.9846.112.029.91.548
122532.03.2046.0179.3424.66.519.28.359
122632.03.2082.0176.4042.110.532.04.430
122736.02.9063.0126.4227.26.7518.13.528
122836.02.90126.0123.4852.312.033.41.676
122936.03.2057.0160.7227.16.7520.05.370
123036.03.20109.0158.7650.011.535.22.685

開発秘話

スーパースプリングは、オーダーメイドが一般的であったスプリングを先駆けて規格化した標準規格ばねのベストセラーです。

型番リスト

表示件数

自由高 Hf

(mm)

コイル外径 OD

(φ)

線径

(φ)

許容荷重(範囲指定)

(N)

許容荷重 P

(N)

ばね定数

(N/mm)

密着長

(mm)

端面状態

許容荷重時高さ H2

(mm)

総巻数 N

パック内個数

容量(ml)

高さ(mm)

外径(mm)

目盛間隔(ml)

RoHS?最小発注数量
6
2
0.2
~1.50
0.98
0.314
2.1
両端研磨なし
2.88
9.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

12
2
0.2
~1.50
1.03
0.157
3.6
両端研磨なし
5.44
17
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

5.5
2
0.23
~1.50
1.42
0.578
2.4
両端研磨なし
3.04
9.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

10
2
0.23
~1.50
1.42
0.284
4.2
両端研磨なし
5
17
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

4.5
2.5
0.2
~1.50
0.83
0.323
1.3
両端研磨なし
1.92
5.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

7
2.5
0.2
~1.50
0.88
0.206
1.7
両端研磨なし
2.71
7.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

8
2.5
0.2
~1.50
0.83
0.176
1.9
両端研磨なし
3.28
8.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

4
2.5
0.23
~1.50
1.18
0.588
1.5
両端研磨なし
2
5.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

9
2.5
0.23
~1.50
1.23
0.274
2.5
両端研磨なし
4.53
9.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

9
2.5
0.26
1.51~4.50
1.67
0.372
3.3
両端研磨なし
4.53
11.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

17
2.5
0.26
1.51~4.50
1.76
0.196
5.5
両端研磨なし
8
20
20
10
155
22.5
0.1
10
1パック

20個入り

11
3
0.2
~1.50
0.69
0.098
1.9
両端研磨なし
4
8.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

7
3
0.23
~1.50
0.98
0.235
1.8
両端研磨なし
2.83
6.75
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

13
3
0.23
~1.50
0.98
0.118
2.9
両端研磨なし
4.67
11.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

9
3
0.29
1.51~4.50
1.96
0.412
3.1
両端研磨なし
4.24
9.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

7
3
0.32
1.51~4.50
2.55
0.784
2.9
両端研磨なし
3.75
8
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

9.5
3
0.35
1.51~4.50
3.22
0.764
4.2
両端研磨なし
5.28
11
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

15
3.5
0.2
~1.50
0.62
0.059
1.9
両端研磨なし
4.9
8.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

13
3.5
0.23
~1.50
0.93
0.108
2.2
両端研磨なし
4.36
8.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

5.5
3.5
0.26
~1.50
1.23
0.392
1.6
両端研磨なし
2.38
5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

10
3.5
0.26
~1.50
1.23
0.196
2.4
両端研磨なし
3.75
8
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

13
3.5
0.26
~1.50
1.27
0.157
2.8
両端研磨なし
4.88
9.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

20
3.5
0.26
~1.50
1.27
0.098
3.9
両端研磨なし
7
14
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

6
3.5
0.29
1.51~4.50
1.76
0.49
2
両端研磨なし
2.4
5.75
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

12
3.5
0.29
1.51~4.50
1.76
0.245
3.1
両端研磨なし
4.8
9.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

10
3.5
0.4
1.51~4.50
4.12
0.921
4.4
両端研磨なし
5.53
10
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

16
4
0.23
~1.50
0.78
0.069
2.2
両端研磨なし
4.57
8.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

15
4
0.26
~1.50
1.18
0.118
2.5
両端研磨なし
5
8.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

10
4
0.29
1.51~4.50
1.57
0.255
2.3
両端研磨なし
3.85
6.75
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

19
4
0.29
1.51~4.50
1.57
0.127
3.7
両端研磨なし
6.7
11.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

6.5
4
0.32
1.51~4.50
2.01
0.559
2
両端研磨なし
2.9
5.25
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

12
4
0.32
1.51~4.50
2.01
0.274
3.1
両端研磨なし
4.7
8.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

6.5
4
0.35
1.51~4.50
2.55
0.755
2.3
両端研磨なし
3.12
5.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

13
4
0.35
1.51~4.50
2.65
0.353
3.7
両端研磨なし
5.5
9.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

12
4
0.45
4.51~8.50
5.19
0.931
5.2
両端研磨なし
6.42
10.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

11
4
0.5
4.51~8.50
6.22
1.48
5.8
両端研磨なし
6.8
10.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

16
4.5
0.29
~1.50
1.32
0.127
2.8
両端研磨なし
5.62
8.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

10
4.5
0.32
1.51~4.50
1.76
0.284
2.4
両端研磨なし
3.8
6.25
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

19
4.5
0.32
1.51~4.50
1.76
0.147
3.7
両端研磨なし
7
10.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

10
4.5
0.35
1.51~4.50
2.21
0.382
2.7
両端研磨なし
4.23
6.75
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

18
4.5
0.35
1.51~4.50
2.21
0.196
4.2
両端研磨なし
6.75
11
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

7
4.5
0.4
1.51~4.50
3.19
0.911
2.6
両端研磨なし
3.51
5.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

14
4.5
0.4
1.51~4.50
3.33
0.421
4.2
両端研磨なし
6.1
9.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

12
4.5
0.55
4.51~8.50
6.91
1.499
6.3
両端研磨なし
7.4
10.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

12
4.5
0.6
4.51~8.50
7.94
2.087
7.2
両端研磨なし
8.2
11
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

19
5
0.26
~1.50
0.88
0.069
2.2
両端研磨なし
6.14
7.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

20
5
0.29
~1.50
1.23
0.088
2.8
両端研磨なし
6.11
8.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

17
5
0.32
1.51~4.50
1.67
0.147
2.9
両端研磨なし
5.67
8
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

30
5
0.32
1.51~4.50
1.67
0.078
4.5
両端研磨なし
8.75
13
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

16
5
0.35
1.51~4.50
2.01
0.196
3.4
両端研磨なし
5.75
8.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

10
5
0.4
1.51~4.50
2.79
0.5
3
両端研磨なし
4.41
6.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

20
5
0.4
1.51~4.50
3.04
0.255
4.8
両端研磨なし
8.08
11
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

8
5
0.45
1.51~4.50
4.31
1.068
3
両端研磨なし
4
5.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

14
5
0.45
1.51~4.50
4.07
0.529
4.5
両端研磨なし
6.31
9
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

7.5
5
0.5
4.51~8.50
5.73
1.686
3.3
両端研磨なし
4.1
5.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

13
5
0.5
4.51~8.50
5.39
0.843
5
両端研磨なし
6.6
9
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

13
5
0.65
8.51~16.00
9.6
2.185
7.5
両端研磨なし
8.6
10.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

13
5
0.7
8.51~16.00
10.68
2.881
8.4
両端研磨なし
9.3
11
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

21
5.5
0.32
~1.50
1.42
0.098
3.1
両端研磨なし
6.6
8.5
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

16
5.5
0.4
1.51~4.50
2.74
0.274
3.6
両端研磨なし
6.1
8
20
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
3日目
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
2日目
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
2日目
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
2日目
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,739
( 1,913 )
3日目
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,739
( 1,913 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
2日目
1,884
( 2,072 )
2日目
1,884
( 2,072 )
2日目
1,884
( 2,072 )
2日目
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
2日目
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,739
( 1,913 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,739
( 1,913 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
2日目
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
2日目
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
2日目
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

日本バネ工業会規格 (JSMA No.7 - 円筒形圧縮コイルバネ)に準拠した丸線コイルスプリング。
【特長】
・材質:ステンレス鋼線 SUS 304-WPB。
【用途】
・この規格は、一般に使用する冷間で形成される円筒形圧縮コイルばね。
・円形断面の材料を使用し、材料の直径0.2~3.2mmの範囲のばねを規定したものである。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Kシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
工具製品の部品として
5
満足度:5.0
製造ロット数が少ない工具製品の圧縮コイルばね部品に採用しました。今までは、わざわざ特注仕様で外注で製作していましたが、こ...もっと読む
1人が参考にしています。
メンテンンス
4
満足度:4.0
使用する数が少量で良いにも関わらず、通常の仕入先から購入すると最小発注数が500ヶとなるが、送料も負担無く少量で購入出来...もっと読む
1人が参考にしています。
設備
5
満足度:5.0
この商品は自社の設備に使用しました。設備自体の規格の変更を図る必要がありましたので、類似部品が使用されていたのを、この商...もっと読む
0人が参考にしています。
社内治具
4
満足度:4.0
まとめて注文できるのが良い。 今までは、送料かかってもメーカーに依頼していた。
0人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
この商品は製品の部品のズレ止めに使用しているものになりますが、基本的にはスペック通りに使用できていますので、問題等はない...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応品ですか?
A
全サイズRoHs対応品となります。
QREACH規則のSVHC物質は使用していませんか?
A
全サイズSVHC物質は含有されておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)
圧縮バネ Kシリーズ
DSシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)
圧縮コイルばね SUS304-WPB
チタン合金ばね 圧縮ばね
押しスプリング(SUS304)
メーカーケーエス産業新生発条工業ケーエス産業トラスコ中山サミニエスコ
通常価格1,667-274 -1,739 -785 -3,321 -475 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目〜
種類丸線丸線-丸線丸線丸線
材質SUS304WPB硬鋼SWC-SUS304-WPBTi-22v-4Al(β型チタン合金線)ステンレス線

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング