17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。
  • 外径 (φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • パック内本数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

HGSPパイプ【3~5個入り】

通常単価(税別)
5,81015,466
税込単価
6,39117,013
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。【特長】・内径:Φ0.05~3.40mm・外径:Φ0.1~4....

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

材質:SUS304

HGSPパイプ【3~5個入り】 外形図

 

規格表 ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

外径:0.1mm~1.55mm

呼び
コード
外径
(mm)
公差
(mm)
内径
(mm)
公差
(mm)
肉厚
(参考値)
長さ
(mm)
0.10.1±0.020.05±0.020.02550
0.20.2±0.020.12±0.020.0450
0.30.31±0.020.12±0.020.095100
0.360.36±0.020.17±0.020.095100
0.40.4±0.020.22±0.020.09100
0.4A0.42±0.020.17±0.020.125100
0.450.45±0.020.23±0.020.11100
0.50.5±0.020.25±0.020.125100
0.5A0.5±0.020.3±0.020.1100
0.550.55±0.020.35±0.020.1100
0.60.6±0.020.3±0.020.15100
0.650.65±0.020.35±0.020.15100
0.70.7±0.020.5±0.020.1100
0.7A0.7±0.020.4±0.020.15100
0.8A0.8±0.020.6±0.020.1100
0.80.81±0.020.41±0.020.2100
0.90.9±0.020.61±0.020.145100
11±0.020.6±0.020.2100
1.0A1±0.020.7±0.020.15100
1.051.05±0.020.65±0.020.2150
1.11.1±0.020.75±0.020.175150
1.21.2±0.020.9±0.020.15150
1.251.25±0.020.65±0.020.3150
1.31.3±0.021±0.020.15150
1.41.4±0.030.8±0.030.3150
1.4A1.4±0.031.2±0.030.1150
1.4B1.4±0.031±0.030.2150
1.51.5±0.031.2±0.030.15150
1.5A1.5±0.031±0.030.25150
1.551.55±0.031.1±0.030.225150

外径:1.6mm~4mm

呼び
コード
外径
(mm)
公差
(mm)
内径
(mm)
公差
(mm)
肉厚
(参考値)
長さ
(mm)
1.61.6±0.031.2±0.030.2150
1.651.65±0.031.45±0.030.1150
1.71.7±0.031.45±0.030.125150
1.7A1.7±0.031.3±0.030.2150
1.81.8±0.031.2±0.030.3150
1.8A1.8±0.031.6±0.030.1150
1.851.85±0.031.45±0.030.2150
1.91.9±0.031.6±0.030.15150
22±0.031±0.030.5150
2.0A2±0.031.7±0.030.15150
2.12.1±0.031.8±0.030.15200
2.32.3±0.031.88±0.030.21200
2.42.4±0.032±0.030.2200
2.4A2.4±0.032.1±0.030.15200
2.52.5±0.032.24±0.030.13200
2.5A2.5±0.032±0.030.25200
2.82.8±0.032.4±0.030.2200
33±0.032±0.030.5200
3.0A3±0.032.6±0.030.2200
44±0.033.4±0.030.3200

型番リスト

表示件数

外径 

(φ)

内径

(φ)

長さ

(mm)

パック内本数

RoHS?最小発注数量
0.1
0.05
50
3
10
1パック

3個入り

0.2
0.12
50
3
10
1パック

3個入り

0.31
0.12
100
5
10
1パック

5個入り

0.4
0.22
100
5
10
1パック

5個入り

0.42
0.17
100
5
10
1パック

5個入り

0.5
0.25
100
5
10
1パック

5個入り

0.5
0.3
100
5
10
1パック

5個入り

0.6
0.3
100
5
10
1パック

5個入り

0.7
0.5
100
5
10
1パック

5個入り

0.7
0.4
100
5
10
1パック

5個入り

0.81
0.41
100
5
10
1パック

5個入り

0.8
0.6
100
5
10
1パック

5個入り

0.9
0.61
100
5
10
1パック

5個入り

0.36
0.17
100
5
10
1パック

5個入り

0.45
0.23
100
5
10
1パック

5個入り

0.55
0.35
100
5
10
1パック

5個入り

0.65
0.35
100
5
10
1パック

5個入り

1
0.6
100
5
10
1パック

5個入り

1.05
0.65
150
5
10
1パック

5個入り

1
0.7
100
5
10
1パック

5個入り

1.1
0.75
150
5
10
1パック

5個入り

1.2
0.9
150
5
10
1パック

5個入り

1.3
1
150
5
10
1パック

5個入り

1.4
0.8
150
5
10
1パック

5個入り

1.5
1.2
150
5
10
1パック

5個入り

1.5
1
150
5
10
1パック

5個入り

1.6
1.2
150
5
10
1パック

5個入り

1.7
1.45
150
5
10
1パック

5個入り

1.7
1.3
150
5
10
1パック

5個入り

1.8
1.6
150
5
10
1パック

5個入り

1.9
1.6
150
5
10
1パック

5個入り

1.25
0.65
150
5
10
1パック

5個入り

1.55
1.1
150
5
10
1パック

5個入り

1.65
1.45
150
5
10
1パック

5個入り

1.85
1.45
150
5
10
1パック

5個入り

2
1
150
5
10
1パック

5個入り

2
1.7
150
5
10
1パック

5個入り

2.1
1.8
200
5
10
1パック

5個入り

2.3
1.88
200
5
10
1パック

5個入り

2.4
2
200
5
10
1パック

5個入り

2.4
2.1
200
5
10
1パック

5個入り

2.8
2.4
200
5
10
1パック

5個入り

3
2.6
200
5
10
1パック

5個入り

4
3.4
200
5
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,888
( 14,177 )
2日目
15,466
( 17,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,077
( 7,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,532
( 7,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,810
( 6,391 )
2日目
6,184
( 6,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,810
( 6,391 )
2日目
6,700
( 7,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,700
( 7,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,184
( 6,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,532
( 7,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,184
( 6,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,532
( 7,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,184
( 6,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,810
( 6,391 )
2日目
6,184
( 6,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,700
( 7,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,184
( 6,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,184
( 6,802 )
3日目
7,077
( 7,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,700
( 7,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,184
( 6,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,700
( 7,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,810
( 6,391 )
2日目
6,184
( 6,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,184
( 6,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,700
( 7,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,810
( 6,391 )
2日目
6,700
( 7,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,810
( 6,391 )
2日目
7,077
( 7,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,077
( 7,785 )
3日目
6,184
( 6,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,810
( 6,391 )
2日目
6,532
( 7,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,700
( 7,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,700
( 7,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,077
( 7,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,077
( 7,785 )
5日目
7,077
( 7,785 )
4日目
6,532
( 7,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,184
( 6,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,077
( 7,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,532
( 7,185 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。
【特長】
・内径:Φ0.05~3.40mm
・外径:Φ0.1~4.0mm
・長さ:50~200mm
【用途】
・一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じて利用できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HGSPパイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型に使用しています
5
満足度:5.0
当社で設計製作している押し出し金型製品に使用しています。金型のノズル先端部にロウ付けしたりして使っています。この商品は、...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応品ですか?
A
全サイズRoHs対応品となります。
QREACH規則のSVHC物質は使用していませんか?
A
全サイズSVHC物質は含有されておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HGSPパイプ
磨ステンレス管(5本)
【クリーン洗浄品】ステンレス管
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 工具類(ピストル型)
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
メーカーケーエス産業エスコミスミシーケー金属ミスミ丸一ステンレス鋼管(旧:コベルコ鋼管)
通常価格5,810-3,170 --299,916 ---
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜5日目〜4日目2日目〜6日目〜
材質ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管カテゴリの売れ筋ランキング