17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が369型番あります。
  • 許容荷重 P2(N)

    ~mm
  • 許容荷重時長さ L2(mm)

    ~mm
  • 自由長 Lf(mm)

    ~mm
  • コイル外径 OD(φ)

    ~mm
  • 初張力 Pi(N)

    ~mm
  • ばね定数 k(N/mm)

    ~mm
  • 線径 d(φ)

    ~mm
  • 総巻数 N

    ~mm
  • パック内個数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 20日以内
    • 35日以内

DSシリーズ 引張コイルばね(引きばね)【1~20個入り】

通常単価(税別)
2,3205,026
税込単価
2,5525,529
通常出荷日:在庫品1日目~35日目一部当日出荷可能

材質をばね用ステンレス線に変更して作成した円筒形引張コイルばね。【特長】・Dシリーズ(DIN 2098...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が369型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

巻方向製造機械の都合に応じ右巻又は左巻
端部形状逆丸フック
外径JIS B2704-3冷間成形引張コイルばねのコイル直径の許容差の2級による
自由長さ参考値とし、許容差をつけない
許容荷重(N)JIS B2704-3冷間成形引張コイルばねの指定長さ時の荷重の許容差の2級による
ばね定数参考値とし、許容差をつけない
初張力参考値とし、許容差をつけない
低温焼鈍性能向上のため、ばね成形後、低温焼鈍を施す
使用温度限界-30℃~+200℃
ばねの寿命使用上の目安として許容荷重を表示した。
これはJIS B2704を参考に許容ねじり応力を約64%として算出してあるが、寿命保証の意味ではない。
ばねは使用状態における上限応力と下限応力の関係から必要な繰り返し数(寿命)を考慮して、この許容荷重以下の適当な荷重を選定して下さい。
参考:JIS B2704-1コイルばね - 第1部:圧縮及び引張コイルばね基本計算方法

規格表

外径:3mm~3.83mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時長さ
(mm)
総巻数初張力
(N)
ばね定数
(N/mm)
850130.510.18.0611.810.52.6463.262
850230.511.18.0613.112.52.6462.74
850330.512.68.0615.115.52.6462.21
850430.514.68.0617.719.52.6461.756
850530.517.18.062124.52.6461.398
850630.520.68.0625.631.52.6461.087
850730.524.68.0630.839.52.6460.867
850830.529.68.0637.449.52.6460.692
850930.536.18.064662.52.6460.548
851030.544.78.0657.379.52.6460.431
85113.70.511.76.58314.910.51.6171.555
85123.70.512.76.58316.512.51.6171.307
85133.70.514.26.58318.915.51.6171.054
85143.70.516.26.58322.119.51.6170.838
85153.70.518.76.58326.124.51.6170.667
85163.70.522.26.58331.831.51.6170.519
85173.70.526.26.58338.239.51.6170.414
85183.70.531.26.58346.349.51.6170.33
85193.70.538.26.58357.262.51.6170.261
85203.70.546.26.58370.479.51.6170.205
85213.830.6312.912.4321510.54.0673.92
85223.830.6314.112.43216.612.54.0673.293
85233.830.631612.43219.115.54.0672.656
85243.830.6318.512.43222.519.54.0672.111
85253.830.6321.712.43226.724.54.0671.68
85263.830.6326.112.43232.531.54.0671.307
85273.830.6331.212.43239.239.54.0671.042
85283.830.6337.512.43247.649.54.0670.832
85293.830.6345.712.43258.462.54.0670.659
85303.830.6356.412.43272.679.54.0670.518

外径:4.5mm~4.8mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時長さ
(mm)
総巻数初張力
(N)
ばね定数
(N/mm)
85314.50.513.45.57319.110.51.0290.796
85324.50.514.45.57321.212.51.0290.669
85334.50.515.95.57324.315.51.0290.539
85344.50.517.95.57328.519.51.0290.429
85354.50.520.45.57333.724.51.0290.341
85364.50.523.95.5734131.51.0290.266
85374.50.527.95.57349.439.51.0290.212
85384.50.532.95.57359.849.51.0290.169
85394.50.539.45.57373.462.51.0290.134
85404.50.547.95.57391.179.51.0290.105
85414.630.6314.610.39818.510.52.6072.007
85424.630.6315.910.39820.512.52.6071.686
85434.630.6317.710.39823.415.52.6071.36
85444.630.6320.310.39827.519.52.6071.081
85454.630.6323.510.39832.624.52.6070.86
85464.630.6327.910.39839.531.52.6070.669
85474.630.6332.910.39847.539.52.6070.534
85484.630.6339.210.39857.549.52.6070.426
85494.630.6347.410.39870.562.52.6070.337
85504.630.6358.110.39887.579.52.6070.265
85514.80.816.220.09618.810.56.7725.129
85524.80.817.820.09620.812.56.7724.384
85534.80.820.220.0962415.56.7723.536
85544.80.823.420.09628.119.56.7722.81
85554.80.827.420.09633.424.56.7722.237
85564.80.83320.09640.731.56.7721.74
85574.80.839.420.0964939.56.7721.387
85584.80.847.420.09659.449.56.7721.107
85594.80.857.820.0967362.56.7720.877
85604.80.871.420.09690.779.56.7720.689

外径:5.5mm~5.8mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時長さ
(mm)
総巻数初張力
(N)
ばね定数
(N/mm)
85615.50.515.64.61125.310.50.6660.408
85625.50.516.64.61128.112.50.6660.343
85635.50.518.14.61132.415.50.6660.276
85645.50.520.14.61138.119.50.6660.22
85655.50.522.64.61145.224.50.6660.175
85665.50.526.14.61155.131.50.6660.136
85675.50.530.14.61166.539.50.6660.108
85685.50.535.14.61180.749.50.6660.087
85695.50.541.64.61199.262.50.6660.069
85705.50.550.14.611123.379.50.6660.054
85715.630.6316.88.80323.710.51.6661.028
85725.630.6318.18.80326.412.51.6660.863
85735.630.6319.98.80330.215.51.6660.696
85745.630.6322.58.80335.419.51.6660.553
85755.630.6325.68.80341.824.51.6660.44
85765.630.6330.18.80350.931.51.6660.343
85775.630.6335.18.80361.239.51.6660.273
85785.630.6341.48.80374.149.51.6660.218
85795.630.6349.68.80390.962.51.6660.173
85805.630.6360.38.803112.979.51.6660.136
85815.80.818.416.80823.110.54.3322.672
85825.80.82016.80825.612.54.3322.245
85835.80.822.416.80829.315.54.3321.81
85845.80.825.616.80834.319.54.3321.439
85855.80.829.616.80840.524.54.3321.145
85865.80.835.216.80849.231.54.3320.891
85875.80.841.616.80859.239.54.3320.71
85885.80.849.616.80871.649.54.3320.567
85895.80.860.116.80887.962.54.3320.449
85905.80.873.616.80810979.54.3320.353

外径:6mm~6.93mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時長さ
(mm)
総巻数初張力
(N)
ばね定数
(N/mm)
85916120.330.68123.410.510.5846.524
85926122.330.6812612.510.5845.48
85936125.330.68129.815.510.5844.419
85946129.330.6813519.510.5843.513
85956134.330.68141.524.510.5842.796
85966141.330.68150.531.510.5842.175
85976149.330.68160.939.510.5841.734
85986159.330.68173.849.510.5841.384
85996172.330.68190.662.510.5841.096
86006189.330.681112.679.510.5840.862
86016.80.518.53.76134.910.50.4210.204
86026.80.519.53.7613912.50.4210.171
86036.80.5213.76145.215.50.4210.138
86046.80.5233.76153.419.50.4210.11
86056.80.525.53.76163.724.50.4210.087
86066.80.5293.76178.231.50.4210.068
86076.80.5333.76194.639.50.4210.054
86086.80.5383.761115.349.50.4210.043
86096.80.544.43.76114262.50.4210.034
86106.80.5533.761177.179.50.4210.027
86116.930.6319.77.22531.710.51.0490.514
86126.930.6320.97.22535.212.51.0490.432
86136.930.6322.87.22540.515.51.0490.348
86146.930.6325.37.22547.619.51.0490.277
86156.930.6328.57.22556.524.51.0490.22
86166.930.6332.97.2256931.51.0490.171
86176.930.63387.22583.239.51.0490.137
86186.930.6344.27.225100.949.51.0490.109
86196.930.6352.47.22512462.51.0490.086
86206.930.6363.17.225154.179.51.0490.068

外径:7.1mm~7.55mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時長さ
(mm)
総巻数初張力
(N)
ばね定数
(N/mm)
86217.10.821.314.11729.810.52.7341.336
86227.10.822.914.1173312.52.7341.122
86237.10.825.314.11737.915.52.7340.905
86247.10.828.514.11744.319.52.7340.719
86257.10.832.514.11752.424.52.7340.573
86267.10.838.114.11763.731.52.7340.445
86277.10.844.514.11776.639.52.7340.355
86287.10.852.514.11792.749.52.7340.283
86297.10.862.914.117113.662.52.7340.224
86307.10.876.514.11714179.52.7340.176
86317.3123.225.4582910.56.6643.261
86327.3125.225.45832.112.56.6642.74
86337.3128.225.45836.715.56.6642.209
86347.3132.225.45842.919.56.6641.756
86357.3137.225.45850.624.56.6641.398
86367.3144.225.45861.531.56.6641.087
86377.3152.225.45873.939.56.6640.867
86387.3162.225.45889.449.56.6640.692
86397.3175.225.458109.562.56.6640.548
86407.3192.225.458135.879.56.6640.431
86417.551.2525.546.35129.310.516.2787.962
86427.551.252846.35132.512.516.2786.688
86437.551.2531.746.35137.315.516.2785.394
86447.551.2536.746.35143.719.516.2784.287
86457.551.254346.35151.824.516.2783.412
86467.551.2551.746.3516331.516.2782.654
86477.551.2561.746.35175.939.516.2782.117
86487.551.2574.246.3519249.516.2781.689
86497.551.2590.546.35111362.516.2781.338
86507.551.25111.746.351140.379.516.2781.052

外径:8.63mm~9mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時長さ
(mm)
総巻数初張力
(N)
ばね定数
(N/mm)
86518.630.6323.45.84844.110.50.6470.251
86528.630.6324.75.84849.412.50.6470.211
86538.630.6326.55.84857.115.50.6470.17
86548.630.6329.15.84867.619.50.6470.135
86558.630.6332.25.84880.624.50.6470.108
86568.630.6336.65.84898.831.50.6470.084
86578.630.6341.75.848119.739.50.6470.067
86588.630.63485.848145.849.50.6470.053
86598.630.6356.25.848179.562.50.6470.042
86608.630.6366.95.84822479.50.6470.033
86618.80.82511.4964010.51.6950.652
86628.80.826.611.49644.512.51.6950.548
86638.80.82911.49651.215.51.6950.442
86648.80.832.211.49660.119.51.6950.351
86658.80.836.211.49671.324.51.6950.28
86668.80.841.811.49686.831.51.6950.218
86678.80.848.211.496104.739.51.6950.173
86688.80.856.211.49612749.51.6950.138
86698.80.866.611.49615662.51.6950.11
86708.80.880.211.496193.979.51.6950.086
86719126.921.21637.610.54.1361.593
86729128.921.21641.712.54.1361.338
86739131.921.21647.715.54.1361.079
86749135.921.21655.819.54.1360.858
86759140.921.21665.924.54.1360.683
86769147.921.21680.131.54.1360.531
86779155.921.21696.239.54.1360.423
86789165.921.216116.449.54.1360.338
86799178.921.216142.762.54.1360.268
86809195.921.216177.179.54.1360.21

外径:9.25mm~10.8mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時長さ
(mm)
総巻数初張力
(N)
ばね定数
(N/mm)
86819.251.2529.238.16236.410.510.093.889
86829.251.2531.738.16240.312.510.093.266
86839.251.2535.438.16246.115.510.092.634
86849.251.2540.538.16253.919.510.092.094
86859.251.2546.738.16263.524.510.091.667
86869.251.2555.538.16277.231.510.091.296
86879.251.2565.538.16292.739.510.091.034
86889.251.257838.16211249.510.090.825
86899.251.2594.238.162137.262.510.090.653
86909.251.25115.538.162170.179.510.090.514
86919.61.632.573.6343710.527.0510.438
86929.61.635.773.6344112.527.058.768
86939.61.640.573.63447.115.527.057.071
86949.61.646.973.63455.219.527.055.621
86959.61.654.973.63465.324.527.054.474
86969.61.666.173.63479.531.527.053.479
86979.61.678.973.63495.739.527.052.775
86989.61.694.973.634115.949.527.052.214
86999.61.6115.773.634142.362.527.051.754
87009.61.6142.973.634176.779.527.051.379
870110.80.829.49.45354.410.51.0880.334
870210.80.8319.45360.812.51.0880.281
870310.80.833.49.45370.415.51.0880.226
870410.80.836.69.45383.119.51.0880.18
870510.80.840.69.4539924.51.0880.143
870610.80.846.29.453121.431.51.0880.111
870710.80.852.69.453146.839.51.0880.089
870810.80.860.69.453178.649.51.0880.071
870910.80.8719.453220.162.51.0880.056
871010.80.884.69.453274.379.51.0880.044

外径:11mm~11.6mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時長さ
(mm)
総巻数初張力
(N)
ばね定数
(N/mm)
871111131.317.55149.610.52.6460.816
871211133.317.55155.112.52.6460.685
871311136.317.55163.315.52.6460.552
871411140.317.55174.219.52.6460.439
871511145.317.55187.924.52.6460.35
871611152.317.551107.131.52.6460.272
871711160.317.551129.139.52.6460.217
871811170.317.551156.549.52.6460.173
871911183.317.551192.162.52.6460.137
8720111100.317.551238.779.52.6460.108
872111.251.2533.632.30946.610.56.4681.991
872211.251.2536.132.30951.612.56.4681.672
872311.251.2539.832.3095915.56.4681.349
872411.251.2544.932.3096919.56.4681.072
872511.251.2551.132.30981.424.56.4680.853
872611.251.2559.932.30998.831.56.4680.664
872711.251.2569.932.309118.739.56.4680.529
872811.251.2582.432.309143.649.56.4680.422
872911.251.2598.632.309175.962.56.4680.335
873011.251.2512032.309218.379.56.4680.263
873111.61.636.961.58745.210.517.355.344
873211.61.640.161.5875012.517.354.489
873311.61.644.961.58757.115.517.353.62
873411.61.651.361.58766.719.517.352.878
873511.61.659.361.58778.624.517.352.29
873611.61.670.561.58795.331.517.351.781
873711.61.683.361.587114.439.517.351.421
873811.61.699.361.587138.349.517.351.134
873911.61.6120.161.587169.462.517.350.898
874011.61.6147.361.58721079.517.350.706

外径:12mm~13.75mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時長さ
(mm)
総巻数初張力
(N)
ばね定数
(N/mm)
874112240.6108.82145.710.542.3413.048
874212244.6108.82150.712.542.3410.96
874312250.6108.82158.115.542.348.839
874412258.6108.82168.119.542.347.026
874512268.6108.82180.524.542.345.592
874612282.6108.82197.931.542.344.349
874712298.6108.821117.839.542.343.468
8748122118.6108.821142.649.542.342.768
8749122144.6108.821174.962.542.342.192
8750122178.6108.821217.279.542.341.723
875113.5136.814.43267.310.51.6950.418
875213.5138.814.43275.112.51.6950.351
875313.5141.814.43286.815.51.6950.283
875413.5145.814.432102.519.51.6950.225
875513.5150.814.43212224.51.6950.179
875613.5157.814.432149.331.51.6950.139
875713.5165.814.432180.539.51.6950.111
875813.5175.814.432219.649.51.6950.089
875913.5188.814.432270.562.51.6950.07
876013.51105.814.43233779.51.6950.055
876113.751.2539.126.72761.310.54.1361.019
876213.751.2541.626.7276812.54.1360.856
876313.751.2545.326.7277815.54.1360.691
876413.751.2550.426.72791.619.54.1360.549
876513.751.2556.626.727108.324.54.1360.437
876613.751.2565.426.727131.931.54.1360.34
876713.751.2575.426.727158.839.54.1360.271
876813.751.2587.926.727192.449.54.1360.216
876913.751.25104.126.727236.162.54.1360.171
877013.751.25125.426.727293.279.54.1360.135

外径:14.1mm~15mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時長さ
(mm)
総巻数初張力
(N)
ばね定数
(N/mm)
877114.11.642.452.14157.410.511.072.736
877214.11.645.652.14163.512.511.072.299
877314.11.650.452.14172.615.511.071.854
877414.11.656.852.14184.719.511.071.473
877514.11.664.852.14199.824.511.071.173
877614.11.67652.14112131.511.070.912
877714.11.688.852.141145.339.511.070.727
877814.11.6104.852.141175.649.511.070.58
877914.11.6125.652.141214.962.511.070.46
878014.11.6152.852.141266.479.511.070.361
878114.5246.191.01755.710.527.056.68
878214.5250.191.01761.512.527.055.612
878314.5256.191.01770.215.527.054.525
878414.5264.191.01781.919.527.053.597
878514.5274.191.01796.424.527.052.863
878614.5288.191.017116.831.527.052.227
878714.52104.191.017140.139.527.051.776
878814.52124.191.017169.249.527.051.417
878914.52150.191.017207.162.527.051.122
879014.52184.191.017256.679.527.050.882
8791152.550.7162.91756.610.566.1516.31
8792152.555.7162.91762.812.566.1513.7
8793152.563.2162.9177215.566.1511.048
8794152.573.2162.91784.219.566.158.782
8795152.585.7162.91799.524.566.156.99
8796152.5103.2162.91712131.566.155.437
8797152.5123.2162.917145.539.566.154.335
8798152.5148.2162.917176.249.566.153.46
8799152.5180.7162.91721662.566.152.74
8800152.5223.2162.917268.179.566.152.154

外径:17.25mm~18mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時長さ
(mm)
総巻数初張力
(N)
ばね定数
(N/mm)
880117.251.2546.821.46285.810.52.5190.486
880217.251.2549.321.46295.712.52.5190.408
880317.251.255321.462110.515.52.5190.329
880417.251.2558.121.462130.519.52.5190.262
880517.251.2564.321.462155.224.52.5190.208
880617.251.2573.121.46219031.52.5190.162
880717.251.2583.121.462229.739.52.5190.129
880817.251.2595.621.462279.349.52.5190.103
880917.251.25111.821.462343.762.52.5190.082
881017.251.25133.121.462428.279.52.5190.064
881117.61.650.142.12377.210.56.771.305
881217.61.653.342.12385.612.56.771.096
881317.61.658.142.12398.115.56.770.884
881417.61.664.542.123114.819.56.770.703
881517.61.672.542.123135.724.56.770.559
881617.61.683.742.12316531.56.770.435
881717.61.696.542.123198.439.56.770.347
881817.61.6112.542.123240.249.56.770.277
881917.61.6133.342.123294.662.56.770.219
882017.61.6160.542.123365.779.56.770.172
882118253.875.25172.210.516.563.185
882218257.875.25179.712.516.562.676
882318263.875.2519115.516.562.158
882418271.875.25110619.516.561.715
882518281.875.251124.824.516.561.365
882618295.875.251151.131.516.561.062
8827182111.875.251181.139.516.560.847
8828182131.875.251218.749.516.560.676
8829182157.875.251267.562.516.560.535
8830182191.875.251331.379.516.560.421

外径:18.5mm~22mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時長さ
(mm)
総巻数初張力
(N)
ばね定数
(N/mm)
883118.52.558.4133.06970.310.540.377.777
883218.52.563.4133.06977.612.540.376.533
883318.52.570.9133.06988.515.540.375.268
883418.52.580.9133.06910319.540.374.188
883518.52.593.4133.069121.224.540.373.333
883618.52.5110.9133.069146.731.540.372.592
883718.52.5130.9133.069175.739.540.372.067
883818.52.5155.9133.069212.149.540.371.65
883918.52.5188.4133.069259.462.540.371.307
884018.52.5230.9133.069321.279.540.371.027
884121.61.658.934.636104.310.54.330.668
884221.61.662.134.636116.112.54.330.561
884321.61.666.934.636133.915.54.330.453
884421.61.673.334.636157.519.54.330.36
884521.61.681.334.636187.124.54.330.286
884621.61.692.534.636228.631.54.330.223
884721.61.6105.334.636275.939.54.330.178
884821.61.6121.334.636335.249.54.330.142
884921.61.6142.134.636412.262.54.330.112
885021.61.6169.334.636512.979.54.330.088
885122262.662.25294.310.510.581.631
885222266.662.252104.312.510.581.37
885322272.662.252119.415.510.581.105
885422280.662.252139.419.510.580.878
885522290.662.252164.524.510.580.699
8856222104.662.252199.631.510.580.544
8857222120.662.252239.839.510.580.434
8858222140.662.252289.949.510.580.346
8859222166.662.252355.262.510.580.274
8860222200.662.252440.579.510.580.215

外径:22.5mm~27.5mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時長さ
(mm)
総巻数初張力
(N)
ばね定数
(N/mm)
886122.52.567.2112.6598910.525.873.982
886222.52.572.2112.65998.112.525.873.345
886322.52.579.7112.659111.915.525.872.697
886422.52.589.7112.659130.219.525.872.144
886522.52.5102.2112.659153.124.525.871.707
886622.52.5119.7112.659185.131.525.871.327
886722.52.5139.7112.659221.739.525.871.059
886822.52.5164.7112.659267.549.525.870.845
886922.52.5197.2112.659326.962.525.870.669
887022.52.5239.7112.659404.779.525.870.526
887127273.651.187126.810.56.7720.835
887227277.651.187140.912.56.7720.701
887327283.651.187162.115.56.7720.566
887427291.651.187190.419.56.7720.45
8875272101.651.187225.724.56.7720.358
8876272115.651.187275.231.56.7720.278
8877272131.651.187331.739.56.7720.222
8878272151.651.187402.449.56.7720.177
8879272177.651.187494.262.56.7720.14
8880272211.651.187614.379.56.7720.11
888127.52.578.293.197115.810.516.5622.039
888227.52.583.293.19712812.516.5621.713
888327.52.590.793.197146.215.516.5621.381
888427.52.5100.793.197170.519.516.5621.098
888527.52.5113.293.197200.924.516.5620.874
888627.52.5130.793.197243.531.516.5620.68
888727.52.5150.793.197292.139.516.5620.542
888827.52.5175.793.197352.949.516.5620.432
888927.52.5208.293.19743262.516.5620.343
889027.52.5250.793.197535.379.516.5620.269

外径:34.5mm

製品コード外径
(mm)
線径
(mm)
自由長さ
(mm)
許容荷重
(N)
許容荷重時長さ
(mm)
総巻数初張力
(N)
ばね定数
(N/mm)
889134.52.593.674.837160.210.510.0940.972
889234.52.598.774.83717812.510.0940.817
889334.52.5106.174.837204.415.510.0940.659
889434.52.5116.174.837239.819.510.0940.524
889534.52.5128.674.83728424.510.0940.417
889634.52.5146.174.837345.931.510.0940.324
889734.52.5166.174.837416.739.510.0940.258
889834.52.5191.174.837505.149.510.0940.206
889934.52.5223.674.837620.162.510.0940.163
890034.52.5266.174.837770.379.510.0940.128

開発秘話

スーパースプリングは、オーダーメイドが一般的であったスプリングを先駆けて規格化した標準規格ばねのベストセラーです。

型番リスト

表示件数

許容荷重(範囲指定)

(N)

許容荷重 P2

(N)

許容荷重時長さ L2

(mm)

自由長 Lf

(mm)

コイル外径 OD

(φ)

初張力 Pi

(N)

ばね定数 k

(N/mm)

線径 d

(φ)

総巻数 N

パック内個数

RoHS?最小発注数量
8.01~15.00
8.06
11.8
10.1
3
2.646
3.262
0.5
10.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
8.06
13.1
11.1
3
2.646
2.74
0.5
12.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
8.06
15.1
12.6
3
2.646
2.21
0.5
15.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
8.06
17.7
14.6
3
2.646
1.756
0.5
19.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
8.06
21
17.1
3
2.646
1.398
0.5
24.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
8.06
25.6
20.6
3
2.646
1.087
0.5
31.5
10
10
1パック

10個入り

8.01~15.00
8.06
30.8
24.6
3
2.646
0.867
0.5
39.5
10
10
1パック

10個入り

8.01~15.00
8.06
37.4
29.6
3
2.646
0.692
0.5
49.5
10
10
1パック

10個入り

8.01~15.00
8.06
46
36.1
3
2.646
0.548
0.5
62.5
10
10
1パック

10個入り

8.01~15.00
8.06
57.3
44.7
3
2.646
0.431
0.5
79.5
10
10
1パック

10個入り

3.51~8.00
6.583
14.9
11.7
3.7
1.617
1.555
0.5
10.5
20
10
1パック

20個入り

3.51~8.00
6.583
16.5
12.7
3.7
1.617
1.307
0.5
12.5
20
10
1パック

20個入り

3.51~8.00
6.583
18.9
14.2
3.7
1.617
1.054
0.5
15.5
20
10
1パック

20個入り

3.51~8.00
6.583
22.1
16.2
3.7
1.617
0.838
0.5
19.5
20
10
1パック

20個入り

3.51~8.00
6.583
26.1
18.7
3.7
1.617
0.667
0.5
24.5
20
10
1パック

20個入り

3.51~8.00
6.583
31.8
22.2
3.7
1.617
0.519
0.5
31.5
10
10
1パック

10個入り

3.51~8.00
6.583
38.2
26.2
3.7
1.617
0.414
0.5
39.5
10
10
1パック

10個入り

3.51~8.00
6.583
46.3
31.2
3.7
1.617
0.33
0.5
49.5
10
10
1パック

10個入り

3.51~8.00
6.583
57.2
38.2
3.7
1.617
0.261
0.5
62.5
10
10
1パック

10個入り

3.51~8.00
6.583
70.4
46.2
3.7
1.617
0.205
0.5
79.5
10
10
1パック

10個入り

8.01~15.00
12.432
15
12.9
3.83
4.067
3.92
0.63
10.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
12.432
16.6
14.1
3.83
4.067
3.293
0.63
12.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
12.432
19.1
16
3.83
4.067
2.656
0.63
15.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
12.432
22.5
18.5
3.83
4.067
2.111
0.63
19.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
12.432
26.7
21.7
3.83
4.067
1.68
0.63
24.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
12.432
32.5
26.1
3.83
4.067
1.307
0.63
31.5
10
10
1パック

10個入り

8.01~15.00
12.432
39.2
31.2
3.83
4.067
1.042
0.63
39.5
10
10
1パック

10個入り

8.01~15.00
12.432
47.6
37.5
3.83
4.067
0.832
0.63
49.5
10
10
1パック

10個入り

8.01~15.00
12.432
58.4
45.7
3.83
4.067
0.659
0.63
62.5
10
10
1パック

10個入り

8.01~15.00
12.432
72.6
56.4
3.83
4.067
0.518
0.63
79.5
10
10
1パック

10個入り

3.51~8.00
5.573
19.1
13.4
4.5
1.029
0.796
0.5
10.5
20
10
1パック

20個入り

3.51~8.00
5.573
24.3
15.9
4.5
1.029
0.539
0.5
15.5
20
10
1パック

20個入り

3.51~8.00
5.573
28.5
17.9
4.5
1.029
0.429
0.5
19.5
20
10
1パック

20個入り

3.51~8.00
5.573
33.7
20.4
4.5
1.029
0.341
0.5
24.5
20
10
1パック

20個入り

3.51~8.00
5.573
41
23.9
4.5
1.029
0.266
0.5
31.5
10
10
1パック

10個入り

3.51~8.00
5.573
49.4
27.9
4.5
1.029
0.212
0.5
39.5
10
10
1パック

10個入り

3.51~8.00
5.573
59.8
32.9
4.5
1.029
0.169
0.5
49.5
10
10
1パック

10個入り

3.51~8.00
5.573
73.4
39.4
4.5
1.029
0.134
0.5
62.5
10
10
1パック

10個入り

3.51~8.00
5.573
91.1
47.9
4.5
1.029
0.105
0.5
79.5
10
10
1パック

10個入り

8.01~15.00
10.398
18.5
14.6
4.63
2.607
2.007
0.63
10.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
10.398
20.5
15.9
4.63
2.607
1.686
0.63
12.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
10.398
23.4
17.7
4.63
2.607
1.36
0.63
15.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
10.398
27.5
20.3
4.63
2.607
1.081
0.63
19.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
10.398
32.6
23.5
4.63
2.607
0.86
0.63
24.5
20
10
1パック

20個入り

8.01~15.00
10.398
39.5
27.9
4.63
2.607
0.669
0.63
31.5
10
10
1パック

10個入り

8.01~15.00
10.398
47.5
32.9
4.63
2.607
0.534
0.63
39.5
10
10
1パック

10個入り

8.01~15.00
10.398
57.5
39.2
4.63
2.607
0.426
0.63
49.5
10
10
1パック

10個入り

8.01~15.00
10.398
70.5
47.4
4.63
2.607
0.337
0.63
62.5
10
10
1パック

10個入り

8.01~15.00
10.398
87.5
58.1
4.63
2.607
0.265
0.63
79.5
10
10
1パック

10個入り

15.01~30.00
20.096
18.8
16.2
4.8
6.772
5.129
0.8
10.5
20
10
1パック

20個入り

15.01~30.00
20.096
20.8
17.8
4.8
6.772
4.384
0.8
12.5
20
10
1パック

20個入り

15.01~30.00
20.096
24
20.2
4.8
6.772
3.536
0.8
15.5
20
10
1パック

20個入り

15.01~30.00
20.096
28.1
23.4
4.8
6.772
2.81
0.8
19.5
20
10
1パック

20個入り

15.01~30.00
20.096
33.4
27.4
4.8
6.772
2.237
0.8
24.5
20
10
1パック

20個入り

15.01~30.00
20.096
40.7
33
4.8
6.772
1.74
0.8
31.5
10
10
1パック

10個入り

15.01~30.00
20.096
49
39.4
4.8
6.772
1.387
0.8
39.5
10
10
1パック

10個入り

15.01~30.00
20.096
59.4
47.4
4.8
6.772
1.107
0.8
49.5
10
10
1パック

10個入り

15.01~30.00
20.096
73
57.8
4.8
6.772
0.877
0.8
62.5
10
10
1パック

10個入り

15.01~30.00
20.096
90.7
71.4
4.8
6.772
0.689
0.8
79.5
10
10
1パック

10個入り

3.51~8.00
4.611
25.3
15.6
5.5
0.666
0.408
0.5
10.5
20
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
4日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,399
( 2,639 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,399
( 2,639 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,399
( 2,639 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,399
( 2,639 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,513
( 2,764 )
7日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,399
( 2,639 )
2日目
2,399
( 2,639 )
2日目
2,399
( 2,639 )
2日目
2,399
( 2,639 )
2日目
2,399
( 2,639 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,513
( 2,764 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,399
( 2,639 )
2日目
2,399
( 2,639 )
2日目

詳細情報

基本情報

材質をばね用ステンレス線に変更して作成した円筒形引張コイルばね。
【特長】
・Dシリーズ(DIN 2098準拠)の規格寸法を基準とした引張りばね。
・材質:ステンレス鋼線 SUS 304-WPB。
【用途】
・一般に使用される冷間で成形される円筒形引張コイルばね。
・円形断面の材料を使用し、材料の直径0.5~2.5mmの範囲のばねを規定したものである。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DSシリーズ 引張コイルばね(引きばね)のレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
設備の部品
3
満足度:3.0
この商品は自社の設備の1部品として使っています。設備の中で、この商品を装備する部分によって劣化の度合い等が異なりますので...もっと読む
0人が参考にしています。
可動部への使用
5
満足度:5.0
ステンレスだと選択の幅が狭まりますが、かなり細かく設定できたので助かりました。
0人が参考にしています。
圧力蓋に取り付け
4
満足度:4.0
装置の圧力蓋についているばねがサビてきたので、本製品と交換しました。いまのところ問題なく使えています。価格がもう少しリー...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品構成部品として使用
5
満足度:5.0
当社製品(発条機構による一部駆動の吹きガラス工芸品)の構成部品として使用しています。類似商品各種の中から種々の要素を鑑み...もっと読む
0人が参考にしています。
扉に使用
5
満足度:5.0
数種類購入をして、ばねの力などを実際に試してみて選定しました。屋外で使用することもあるので、錆などを考慮してステンレス製...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応品ですか?
A
全サイズRoHs対応品となります。
QREACH規則のSVHC物質は使用していませんか?
A
全サイズSVHC物質は含有されておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DSシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
Kシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
引張コイルばね TESSタイプ
丸線引張コイルばね Jスプリング JB
引張バネ Sシリーズ
引きスプリングセット
メーカーケーエス産業ケーエス産業トラスコ中山東京発条製作所新生発条工業エスコ
通常価格2,320-1,678 -700 -1,462 -219 -2,708
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
材質SUS 304-WPBSUS 304-WPBステンレス線SUS304-WPBSUS304炭素鋼(S60C)
種類標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
フック対向角180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)
よく一緒に購入される商品

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング