メカニカル部品技術窓口
材質をばね用ステンレス線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばね。【特長】・Dシリーズ(DIN 2098...
詳細を確認
| 巻方向 | 右巻 |
|---|---|
| 端部形状 | クローズドエンド 0.5mm以上研削 |
| 外径 | JIS B2704-2冷間成形圧縮コイルばねのコイル直径の許容差の2級による |
| 自由高さ | 参考値とし、許容差をつけない |
| 最大荷重(N) | JIS B2704-2冷間成形圧縮コイルばねの指定高さ時の許容差の2級による |
| ばね定数 | 参考値とし、許容差をつけない |
| 密着高さ | 参考値とし、許容差をつけない |
| 低温焼鈍 | 性能向上のため、ばね成形後、低温焼鈍を施す |
| 使用温度限界 | -30℃~+200℃ |
| ばねの寿命 | 使用上の目安として許容荷重を表示した。これはJIS B2704を参考に許容ねじり応力を約80%として算出してあるが、寿命保証の意味ではない。 ばねは使用状態における上限応力と下限応力の関係から必要な繰り返し数(寿命)を考慮して、この許容荷重以下の適当な荷重を選定してください。 参考:JIS B2704-1コイルばね - 第1部:圧縮及び引張コイルばね基本計算方法 |
| 製品 コード | 外径 (mm) | 線経 (mm) | 自由長さ (mm) | 許容荷重 (N) | 許容荷重時高さ (mm) | 総巻数 | ばね定数 (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 3 | 0.5 | 4.4 | 10.067 | 3.4 | 5.5 | 9.785 |
| 8002 | 3 | 0.5 | 6.1 | 10.067 | 4.5 | 7.5 | 6.227 |
| 8003 | 3 | 0.5 | 8.7 | 10.067 | 6.2 | 10.5 | 4.029 |
| 8004 | 3 | 0.5 | 12 | 10.067 | 8.3 | 14.5 | 2.74 |
| 8005 | 3 | 0.5 | 17.5 | 10.067 | 12.1 | 20.5 | 1.851 |
| 8006 | 3.7 | 0.5 | 5.5 | 8.223 | 3.7 | 5.5 | 4.666 |
| 8007 | 3.7 | 0.5 | 7.9 | 8.223 | 5.1 | 7.5 | 2.969 |
| 8008 | 3.7 | 0.5 | 11.5 | 8.223 | 7.2 | 10.5 | 1.921 |
| 8009 | 3.7 | 0.5 | 16 | 8.223 | 9.7 | 14.5 | 1.306 |
| 8010 | 3.7 | 0.5 | 23.5 | 8.223 | 14.2 | 20.5 | 0.883 |
| 8011 | 3.83 | 0.63 | 5.5 | 15.545 | 4.2 | 5.5 | 11.761 |
| 8012 | 3.83 | 0.63 | 7.8 | 15.545 | 5.7 | 7.5 | 7.484 |
| 8013 | 3.83 | 0.63 | 11 | 15.545 | 7.8 | 10.5 | 4.843 |
| 8014 | 3.83 | 0.63 | 15.5 | 15.545 | 10.8 | 14.5 | 3.293 |
| 8015 | 3.83 | 0.63 | 22.5 | 15.545 | 15.5 | 20.5 | 2.225 |
| 8016 | 4.5 | 0.5 | 7 | 6.961 | 4.1 | 5.5 | 2.389 |
| 8017 | 4.5 | 0.5 | 10 | 6.961 | 5.4 | 7.5 | 1.52 |
| 8018 | 4.5 | 0.5 | 15 | 6.961 | 7.9 | 10.5 | 0.984 |
| 8019 | 4.5 | 0.5 | 21.5 | 6.961 | 11.1 | 14.5 | 0.669 |
| 8020 | 4.5 | 0.5 | 31 | 6.961 | 15.6 | 20.5 | 0.452 |
| 8021 | 4.63 | 0.63 | 6.7 | 13 | 4.5 | 5.5 | 6.022 |
| 8022 | 4.63 | 0.63 | 9.6 | 13 | 6.2 | 7.5 | 3.832 |
| 8023 | 4.63 | 0.63 | 14 | 13 | 8.8 | 10.5 | 2.48 |
| 8024 | 4.63 | 0.63 | 20 | 13 | 12.3 | 14.5 | 1.686 |
| 8025 | 4.63 | 0.63 | 29 | 13 | 17.6 | 20.5 | 1.139 |
| 8026 | 4.8 | 0.8 | 6.9 | 25.158 | 5.3 | 5.5 | 15.657 |
| 8027 | 4.8 | 0.8 | 9.7 | 25.158 | 7.2 | 7.5 | 9.964 |
| 8028 | 4.8 | 0.8 | 14 | 25.158 | 10.1 | 10.5 | 6.447 |
| 8029 | 4.8 | 0.8 | 19.5 | 25.158 | 13.8 | 14.5 | 4.384 |
| 8030 | 4.8 | 0.8 | 28 | 25.158 | 19.5 | 20.5 | 2.962 |
| 製品 コード | 外径 (mm) | 線経 (mm) | 自由長さ (mm) | 許容荷重 (N) | 許容荷重時高さ (mm) | 総巻数 | ばね定数 (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8031 | 5.5 | 0.5 | 9.4 | 5.759 | 4.7 | 5.5 | 1.223 |
| 8032 | 5.5 | 0.5 | 14 | 5.759 | 6.6 | 7.5 | 0.778 |
| 8033 | 5.5 | 0.5 | 20.5 | 5.759 | 9.1 | 10.5 | 0.504 |
| 8034 | 5.5 | 0.5 | 30 | 5.759 | 13.2 | 14.5 | 0.343 |
| 8035 | 5.5 | 0.5 | 44.5 | 5.759 | 19.6 | 20.5 | 0.231 |
| 8036 | 5.63 | 0.63 | 8.5 | 11.008 | 4.9 | 5.5 | 3.083 |
| 8037 | 5.63 | 0.63 | 12.5 | 11.008 | 6.9 | 7.5 | 1.962 |
| 8038 | 5.63 | 0.63 | 18.5 | 11.008 | 9.8 | 10.5 | 1.27 |
| 8039 | 5.63 | 0.63 | 26 | 11.008 | 13.2 | 14.5 | 0.863 |
| 8040 | 5.63 | 0.63 | 38.5 | 11.008 | 19.6 | 20.5 | 0.583 |
| 8041 | 5.8 | 0.8 | 8.3 | 21.042 | 5.7 | 5.5 | 8.016 |
| 8042 | 5.8 | 0.8 | 12 | 21.042 | 7.9 | 7.5 | 5.101 |
| 8043 | 5.8 | 0.8 | 17.5 | 21.042 | 11.1 | 10.5 | 3.301 |
| 8044 | 5.8 | 0.8 | 24.5 | 21.042 | 15.1 | 14.5 | 2.245 |
| 8045 | 5.8 | 0.8 | 36 | 21.042 | 22.1 | 20.5 | 1.517 |
| 8046 | 6 | 1 | 8.5 | 38.351 | 6.5 | 5.5 | 19.571 |
| 8047 | 6 | 1 | 12 | 38.351 | 8.9 | 7.5 | 12.455 |
| 8048 | 6 | 1 | 17 | 38.351 | 12.2 | 10.5 | 8.059 |
| 8049 | 6 | 1 | 24 | 38.351 | 17 | 14.5 | 5.48 |
| 8050 | 6 | 1 | 34.5 | 38.351 | 24.1 | 20.5 | 3.703 |
| 8051 | 6.8 | 0.5 | 13.5 | 4.7 | 5.8 | 5.5 | 0.611 |
| 8052 | 6.8 | 0.5 | 20 | 4.7 | 7.9 | 7.5 | 0.389 |
| 8053 | 6.8 | 0.5 | 30 | 4.7 | 11.3 | 10.5 | 0.252 |
| 8054 | 6.8 | 0.5 | 44 | 4.7 | 16.5 | 14.5 | 0.171 |
| 8055 | 6.8 | 0.5 | 65 | 4.7 | 24.3 | 20.5 | 0.116 |
| 8056 | 6.93 | 0.63 | 11.5 | 9.034 | 5.6 | 5.5 | 1.541 |
| 8057 | 6.93 | 0.63 | 17 | 9.034 | 7.8 | 7.5 | 0.981 |
| 8058 | 6.93 | 0.63 | 25.5 | 9.034 | 11.3 | 10.5 | 0.635 |
| 8059 | 6.93 | 0.63 | 36.5 | 9.034 | 15.6 | 14.5 | 0.432 |
| 8060 | 6.93 | 0.63 | 54 | 9.034 | 23 | 20.5 | 0.292 |
| 製品 コード | 外径 (mm) | 線経 (mm) | 自由長さ (mm) | 許容荷重 (N) | 許容荷重時高さ (mm) | 総巻数 | ばね定数 (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8061 | 7.1 | 0.8 | 10.5 | 17.673 | 6.1 | 5.5 | 4.007 |
| 8062 | 7.1 | 0.8 | 15.5 | 17.673 | 8.6 | 7.5 | 2.55 |
| 8063 | 7.1 | 0.8 | 23 | 17.673 | 12.3 | 10.5 | 1.65 |
| 8064 | 7.1 | 0.8 | 33 | 17.673 | 17.2 | 14.5 | 1.122 |
| 8065 | 7.1 | 0.8 | 48 | 17.673 | 24.7 | 20.5 | 0.758 |
| 8066 | 7.3 | 1 | 10 | 31.822 | 6.7 | 5.5 | 9.784 |
| 8067 | 7.3 | 1 | 14.5 | 31.822 | 9.4 | 7.5 | 6.226 |
| 8068 | 7.3 | 1 | 21.5 | 31.822 | 13.6 | 10.5 | 4.029 |
| 8069 | 7.3 | 1 | 30.5 | 31.822 | 18.9 | 14.5 | 2.739 |
| 8070 | 7.3 | 1 | 43.5 | 31.822 | 26.3 | 20.5 | 1.851 |
| 8071 | 7.55 | 1.25 | 12 | 57.962 | 9.6 | 5.5 | 23.886 |
| 8072 | 7.55 | 1.25 | 17 | 57.962 | 13.2 | 7.5 | 15.2 |
| 8073 | 7.55 | 1.25 | 25 | 57.962 | 19.1 | 10.5 | 9.836 |
| 8074 | 7.55 | 1.25 | 35.5 | 57.962 | 26.8 | 14.5 | 6.688 |
| 8075 | 7.55 | 1.25 | 51.5 | 57.962 | 38.7 | 20.5 | 4.519 |
| 8076 | 8.63 | 0.63 | 16 | 7.312 | 6.3 | 5.5 | 0.753 |
| 8077 | 8.63 | 0.63 | 24.5 | 7.312 | 9.2 | 7.5 | 0.479 |
| 8078 | 8.63 | 0.63 | 37 | 7.312 | 13.4 | 10.5 | 0.31 |
| 8079 | 8.63 | 0.63 | 55 | 7.312 | 20.3 | 14.5 | 0.211 |
| 8080 | 8.63 | 0.63 | 80.5 | 7.312 | 29.2 | 20.5 | 0.142 |
| 8081 | 8.8 | 0.8 | 14.5 | 14.392 | 7.1 | 5.5 | 1.957 |
| 8082 | 8.8 | 0.8 | 21.5 | 14.392 | 9.9 | 7.5 | 1.245 |
| 8083 | 8.8 | 0.8 | 32 | 14.392 | 14.1 | 10.5 | 0.806 |
| 8084 | 8.8 | 0.8 | 47 | 14.392 | 20.7 | 14.5 | 0.548 |
| 8085 | 8.8 | 0.8 | 68 | 14.392 | 29.1 | 20.5 | 0.37 |
| 8086 | 9 | 1 | 13 | 26.52 | 7.4 | 5.5 | 4.778 |
| 8087 | 9 | 1 | 19 | 26.52 | 10.3 | 7.5 | 3.041 |
| 8088 | 9 | 1 | 28.5 | 26.52 | 15 | 10.5 | 1.967 |
| 8089 | 9 | 1 | 40.5 | 26.52 | 20.7 | 14.5 | 1.338 |
| 8090 | 9 | 1 | 59 | 26.52 | 29.7 | 20.5 | 0.904 |
| 製品 コード | 外径 (mm) | 線経 (mm) | 自由長さ (mm) | 許容荷重 (N) | 許容荷重時高さ (mm) | 総巻数 | ばね定数 (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8091 | 9.25 | 1.25 | 15 | 47.721 | 10.9 | 5.5 | 11.665 |
| 8092 | 9.25 | 1.25 | 22 | 47.721 | 15.6 | 7.5 | 7.423 |
| 8093 | 9.25 | 1.25 | 33 | 47.721 | 23.1 | 10.5 | 4.803 |
| 8094 | 9.25 | 1.25 | 47.5 | 47.721 | 32.9 | 14.5 | 3.266 |
| 8095 | 9.25 | 1.25 | 69 | 47.721 | 47.4 | 20.5 | 2.207 |
| 8096 | 9.6 | 1.6 | 14.5 | 92.043 | 11.6 | 5.5 | 31.314 |
| 8097 | 9.6 | 1.6 | 21.5 | 92.043 | 16.9 | 7.5 | 19.927 |
| 8098 | 9.6 | 1.6 | 31.5 | 92.043 | 24.4 | 10.5 | 12.894 |
| 8099 | 9.6 | 1.6 | 45 | 92.043 | 34.5 | 14.5 | 8.768 |
| 8100 | 9.6 | 1.6 | 65.5 | 92.043 | 50 | 20.5 | 5.924 |
| 8101 | 10.8 | 0.8 | 20 | 11.834 | 8.2 | 5.5 | 1.002 |
| 8102 | 10.8 | 0.8 | 30 | 11.834 | 11.4 | 7.5 | 0.638 |
| 8103 | 10.8 | 0.8 | 45.5 | 11.834 | 16.8 | 10.5 | 0.413 |
| 8104 | 10.8 | 0.8 | 66 | 11.834 | 23.8 | 14.5 | 0.281 |
| 8105 | 10.8 | 0.8 | 96.5 | 11.834 | 34.1 | 20.5 | 0.19 |
| 8106 | 11 | 1 | 17.5 | 21.939 | 8.5 | 5.5 | 2.446 |
| 8107 | 11 | 1 | 26 | 21.939 | 11.9 | 7.5 | 1.557 |
| 8108 | 11 | 1 | 39 | 21.939 | 17.2 | 10.5 | 1.007 |
| 8109 | 11 | 1 | 56 | 21.939 | 24 | 14.5 | 0.685 |
| 8110 | 11 | 1 | 81.5 | 21.939 | 34.1 | 20.5 | 0.463 |
| 8111 | 11.25 | 1.25 | 20 | 40.4 | 13.2 | 5.5 | 5.973 |
| 8112 | 11.25 | 1.25 | 29.5 | 40.4 | 18.9 | 7.5 | 3.801 |
| 8113 | 11.25 | 1.25 | 44.5 | 40.4 | 28.1 | 10.5 | 2.459 |
| 8114 | 11.25 | 1.25 | 64 | 40.4 | 39.8 | 14.5 | 1.672 |
| 8115 | 11.25 | 1.25 | 93.5 | 40.4 | 57.7 | 20.5 | 1.13 |
| 8116 | 11.6 | 1.6 | 18.5 | 76.984 | 13.7 | 5.5 | 16.033 |
| 8117 | 11.6 | 1.6 | 27 | 76.984 | 19.5 | 7.5 | 10.203 |
| 8118 | 11.6 | 1.6 | 40.5 | 76.984 | 28.8 | 10.5 | 6.602 |
| 8119 | 11.6 | 1.6 | 58.5 | 76.984 | 41.4 | 14.5 | 4.489 |
| 8120 | 11.6 | 1.6 | 85 | 76.984 | 59.6 | 20.5 | 3.033 |
| 製品 コード | 外径 (mm) | 線経 (mm) | 自由長さ (mm) | 許容荷重 (N) | 許容荷重時高さ (mm) | 総巻数 | ばね定数 (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | 12 | 2 | 18 | 136.15 | 14.5 | 5.5 | 39.143 |
| 8122 | 12 | 2 | 26.5 | 136.15 | 21 | 7.5 | 24.909 |
| 8123 | 12 | 2 | 38.5 | 136.15 | 30.1 | 10.5 | 16.118 |
| 8124 | 12 | 2 | 55 | 136.15 | 42.6 | 14.5 | 10.96 |
| 8125 | 12 | 2 | 79.5 | 136.15 | 61.1 | 20.5 | 7.405 |
| 8126 | 13.5 | 1 | 24 | 18.04 | 9.6 | 5.5 | 1.253 |
| 8127 | 13.5 | 1 | 36.5 | 18.04 | 13.9 | 7.5 | 0.797 |
| 8128 | 13.5 | 1 | 55.5 | 18.04 | 20.5 | 10.5 | 0.516 |
| 8129 | 13.5 | 1 | 80.5 | 18.04 | 29.1 | 14.5 | 0.351 |
| 8130 | 13.5 | 1 | 115 | 18.04 | 38.8 | 20.5 | 0.237 |
| 8131 | 13.75 | 1.25 | 27 | 34.35 | 15.8 | 5.5 | 3.058 |
| 8132 | 13.75 | 1.25 | 41.5 | 34.35 | 23.8 | 7.5 | 1.946 |
| 8133 | 13.75 | 1.25 | 62.5 | 34.35 | 35.2 | 10.5 | 1.259 |
| 8134 | 13.75 | 1.25 | 90.5 | 34.35 | 50.4 | 14.5 | 0.856 |
| 8135 | 13.75 | 1.25 | 130 | 34.35 | 70.6 | 20.5 | 0.579 |
| 8136 | 14.1 | 1.6 | 24 | 65.176 | 16.1 | 5.5 | 8.209 |
| 8137 | 14.1 | 1.6 | 36 | 65.176 | 23.5 | 7.5 | 5.224 |
| 8138 | 14.1 | 1.6 | 53.5 | 65.176 | 34.2 | 10.5 | 3.38 |
| 8139 | 14.1 | 1.6 | 78 | 65.176 | 49.6 | 14.5 | 2.298 |
| 8140 | 14.1 | 1.6 | 115 | 65.176 | 73 | 20.5 | 1.553 |
| 8141 | 14.5 | 2 | 22.5 | 113.87 | 16.8 | 5.5 | 20.041 |
| 8142 | 14.5 | 2 | 33 | 113.87 | 24.1 | 7.5 | 12.753 |
| 8143 | 14.5 | 2 | 49.5 | 113.87 | 35.7 | 10.5 | 8.252 |
| 8144 | 14.5 | 2 | 71 | 113.87 | 50.7 | 14.5 | 5.612 |
| 8145 | 14.5 | 2 | 105 | 113.87 | 75 | 20.5 | 3.792 |
| 8146 | 15 | 2.5 | 22 | 203.74 | 17.8 | 5.5 | 48.929 |
| 8147 | 15 | 2.5 | 32 | 203.74 | 25.5 | 7.5 | 31.136 |
| 8148 | 15 | 2.5 | 47.5 | 203.74 | 37.4 | 10.5 | 20.147 |
| 8149 | 15 | 2.5 | 67.5 | 203.74 | 52.6 | 14.5 | 13.7 |
| 8150 | 15 | 2.5 | 98 | 203.74 | 76 | 20.5 | 9.257 |
| 製品 コード | 外径 (mm) | 線経 (mm) | 自由長さ (mm) | 許容荷重 (N) | 許容荷重時高さ (mm) | 総巻数 | ばね定数 (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8151 | 17.25 | 1.25 | 40.5 | 26.84 | 22.1 | 5.5 | 1.458 |
| 8152 | 17.25 | 1.25 | 62 | 26.84 | 33.1 | 7.5 | 0.928 |
| 8153 | 17.25 | 1.25 | 94 | 26.84 | 49.3 | 10.5 | 0.6 |
| 8154 | 17.25 | 1.25 | 140 | 26.84 | 74.2 | 14.5 | 0.408 |
| 8155 | 17.25 | 1.25 | 205 | 26.84 | 107.7 | 20.5 | 0.276 |
| 8156 | 17.6 | 1.6 | 34 | 52.653 | 20.5 | 5.5 | 3.914 |
| 8157 | 17.6 | 1.6 | 51.5 | 52.653 | 30.4 | 7.5 | 2.491 |
| 8158 | 17.6 | 1.6 | 77.5 | 52.653 | 44.8 | 10.5 | 1.612 |
| 8159 | 17.6 | 1.6 | 110 | 52.653 | 62 | 14.5 | 1.096 |
| 8160 | 17.6 | 1.6 | 165 | 52.653 | 93.9 | 20.5 | 0.741 |
| 8161 | 18 | 2 | 30 | 94.15 | 20.1 | 5.5 | 9.556 |
| 8162 | 18 | 2 | 45 | 94.15 | 29.5 | 7.5 | 6.081 |
| 8163 | 18 | 2 | 68 | 94.15 | 44.1 | 10.5 | 3.935 |
| 8164 | 18 | 2 | 98 | 94.15 | 62.8 | 14.5 | 2.676 |
| 8165 | 18 | 2 | 145 | 94.15 | 92.9 | 20.5 | 1.808 |
| 8166 | 18.5 | 2.5 | 27.5 | 166.41 | 20.4 | 5.5 | 23.331 |
| 8167 | 18.5 | 2.5 | 41 | 166.41 | 29.8 | 7.5 | 14.847 |
| 8168 | 18.5 | 2.5 | 61 | 166.41 | 43.7 | 10.5 | 9.607 |
| 8169 | 18.5 | 2.5 | 88 | 166.41 | 62.5 | 14.5 | 6.533 |
| 8170 | 18.5 | 2.5 | 130 | 166.41 | 92.3 | 20.5 | 4.414 |
| 8171 | 19.2 | 3.2 | 27.5 | 319.08 | 22.4 | 5.5 | 62.629 |
| 8172 | 19.2 | 3.2 | 40 | 319.08 | 32 | 7.5 | 39.855 |
| 8173 | 19.2 | 3.2 | 59 | 319.08 | 46.6 | 10.5 | 25.788 |
| 8174 | 19.2 | 3.2 | 83.5 | 319.08 | 65.3 | 14.5 | 17.536 |
| 8175 | 19.2 | 3.2 | 120 | 319.08 | 93.1 | 20.5 | 11.849 |
| 8176 | 21.6 | 1.6 | 48 | 43.295 | 26.4 | 5.5 | 2.004 |
| 8177 | 21.6 | 1.6 | 73.5 | 43.295 | 39.6 | 7.5 | 1.275 |
| 8178 | 21.6 | 1.6 | 110 | 43.295 | 57.5 | 10.5 | 0.825 |
| 8179 | 21.6 | 1.6 | 165 | 43.295 | 87.8 | 14.5 | 0.561 |
| 8180 | 21.6 | 1.6 | 240 | 43.295 | 125.8 | 20.5 | 0.379 |
| 製品 コード | 外径 (mm) | 線経 (mm) | 自由長さ (mm) | 許容荷重 (N) | 許容荷重時高さ (mm) | 総巻数 | ばね定数 (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8181 | 22 | 2 | 41 | 77.88 | 25.1 | 5.5 | 4.893 |
| 8182 | 22 | 2 | 62 | 77.88 | 37 | 7.5 | 3.114 |
| 8183 | 22 | 2 | 94 | 77.88 | 55.3 | 10.5 | 2.015 |
| 8184 | 22 | 2 | 135 | 77.88 | 78.2 | 14.5 | 1.37 |
| 8185 | 22 | 2 | 200 | 77.88 | 115.9 | 20.5 | 0.926 |
| 8186 | 22.5 | 2.5 | 36 | 140.89 | 24.2 | 5.5 | 11.945 |
| 8187 | 22.5 | 2.5 | 54 | 140.89 | 35.5 | 7.5 | 7.602 |
| 8188 | 22.5 | 2.5 | 81.5 | 140.89 | 52.9 | 10.5 | 4.919 |
| 8189 | 22.5 | 2.5 | 120 | 140.89 | 77.9 | 14.5 | 3.345 |
| 8190 | 22.5 | 2.5 | 175 | 140.89 | 112.7 | 20.5 | 2.26 |
| 8191 | 23.2 | 3.2 | 33.5 | 266.88 | 25.2 | 5.5 | 32.066 |
| 8192 | 23.2 | 3.2 | 49.5 | 266.88 | 36.4 | 7.5 | 20.406 |
| 8193 | 23.2 | 3.2 | 74 | 266.88 | 53.8 | 10.5 | 13.204 |
| 8194 | 23.2 | 3.2 | 105 | 266.88 | 75.3 | 14.5 | 8.978 |
| 8195 | 23.2 | 3.2 | 155 | 266.88 | 111 | 20.5 | 6.067 |
| 8196 | 24 | 4 | 33.5 | 475.55 | 27.4 | 5.5 | 78.286 |
| 8197 | 24 | 4 | 49 | 475.55 | 39.5 | 7.5 | 49.818 |
| 8198 | 24 | 4 | 72 | 475.55 | 57.2 | 10.5 | 32.235 |
| 8199 | 24 | 4 | 105 | 475.55 | 83.3 | 14.5 | 21.92 |
| 8200 | 24 | 4 | 150 | 475.55 | 117.9 | 20.5 | 14.811 |
| 8201 | 27 | 2 | 58 | 64.04 | 32.4 | 5.5 | 2.505 |
| 8202 | 27 | 2 | 88.5 | 64.04 | 48.3 | 7.5 | 1.594 |
| 8203 | 27 | 2 | 135 | 64.04 | 72.9 | 10.5 | 1.032 |
| 8204 | 27 | 2 | 195 | 64.04 | 103.7 | 14.5 | 0.701 |
| 8205 | 27 | 2 | 290 | 64.04 | 154.9 | 20.5 | 0.474 |
| 8206 | 27.5 | 2.5 | 49 | 116.55 | 29.9 | 5.5 | 6.116 |
| 8207 | 27.5 | 2.5 | 74.5 | 116.55 | 44.6 | 7.5 | 3.892 |
| 8208 | 27.5 | 2.5 | 115 | 116.55 | 68.7 | 10.5 | 2.518 |
| 8209 | 27.5 | 2.5 | 165 | 116.55 | 96.9 | 14.5 | 1.713 |
| 8210 | 27.5 | 2.5 | 240 | 116.55 | 139.3 | 20.5 | 1.157 |
| 製品 コード | 外径 (mm) | 線経 (mm) | 自由長さ (mm) | 許容荷重 (N) | 許容荷重時高さ (mm) | 総巻数 | ばね定数 (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | 28.2 | 3.2 | 42.5 | 225.94 | 28.7 | 5.5 | 16.418 |
| 8212 | 28.2 | 3.2 | 63.5 | 225.94 | 41.9 | 7.5 | 10.448 |
| 8213 | 28.2 | 3.2 | 94.5 | 225.94 | 61.1 | 10.5 | 6.76 |
| 8214 | 28.2 | 3.2 | 135 | 225.94 | 85.8 | 14.5 | 4.597 |
| 8215 | 28.2 | 3.2 | 200 | 225.94 | 127.3 | 20.5 | 3.106 |
| 8216 | 29 | 4 | 41 | 397.75 | 31.1 | 5.5 | 40.082 |
| 8217 | 29 | 4 | 60.5 | 397.75 | 44.9 | 7.5 | 25.507 |
| 8218 | 29 | 4 | 89.5 | 397.75 | 65.4 | 10.5 | 16.504 |
| 8219 | 29 | 4 | 130 | 397.75 | 94.6 | 14.5 | 11.223 |
| 8220 | 29 | 4 | 185 | 397.75 | 132.5 | 20.5 | 7.583 |
| 8221 | 30 | 5 | 41 | 707.1 | 33.8 | 5.5 | 97.857 |
| 8222 | 30 | 5 | 60 | 707.1 | 48.6 | 7.5 | 62.273 |
| 8223 | 30 | 5 | 87.5 | 707.1 | 70 | 10.5 | 40.294 |
| 8224 | 30 | 5 | 125 | 707.1 | 99.2 | 14.5 | 27.4 |
| 8225 | 30 | 5 | 180 | 707.1 | 141.8 | 20.5 | 18.514 |
| 8226 | 34.5 | 2.5 | 71.5 | 93.59 | 39.4 | 5.5 | 2.916 |
| 8227 | 34.5 | 2.5 | 110 | 93.59 | 59.6 | 7.5 | 1.856 |
| 8228 | 34.5 | 2.5 | 170 | 93.59 | 92.1 | 10.5 | 1.201 |
| 8229 | 34.5 | 2.5 | 245 | 93.59 | 130.4 | 14.5 | 0.817 |
| 8230 | 34.5 | 2.5 | 360 | 93.59 | 190.4 | 20.5 | 0.552 |
| 8231 | 35.2 | 3.2 | 58.5 | 182.53 | 35.2 | 5.5 | 7.829 |
| 8232 | 35.2 | 3.2 | 88.5 | 182.53 | 51.9 | 7.5 | 4.982 |
| 8233 | 35.2 | 3.2 | 135 | 182.53 | 78.4 | 10.5 | 3.224 |
| 8234 | 35.2 | 3.2 | 190 | 182.53 | 106.7 | 14.5 | 2.192 |
| 8235 | 35.2 | 3.2 | 280 | 182.53 | 156.8 | 20.5 | 1.481 |
| 8236 | 36 | 4 | 53.5 | 328.85 | 36.3 | 5.5 | 19.113 |
| 8237 | 36 | 4 | 79.5 | 328.85 | 52.5 | 7.5 | 12.163 |
| 8238 | 36 | 4 | 120 | 328.85 | 78.2 | 10.5 | 7.87 |
| 8239 | 36 | 4 | 170 | 328.85 | 108.5 | 14.5 | 5.352 |
| 8240 | 36 | 4 | 250 | 328.85 | 159.1 | 20.5 | 3.616 |
| 製品 コード | 外径 (mm) | 線経 (mm) | 自由長さ (mm) | 許容荷重 (N) | 許容荷重時高さ (mm) | 総巻数 | ばね定数 (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | 37 | 5 | 51 | 577.55 | 38.6 | 5.5 | 46.662 |
| 8242 | 37 | 5 | 75 | 577.55 | 55.5 | 7.5 | 29.694 |
| 8243 | 37 | 5 | 110 | 577.55 | 79.9 | 10.5 | 19.214 |
| 8244 | 37 | 5 | 160 | 577.55 | 115.8 | 14.5 | 13.065 |
| 8245 | 37 | 5 | 230 | 577.55 | 164.6 | 20.5 | 8.828 |
| 8251 | 43.2 | 3.2 | 82 | 150.09 | 44.6 | 5.5 | 4.008 |
| 8252 | 43.2 | 3.2 | 125 | 150.09 | 66.2 | 7.5 | 2.551 |
| 8253 | 43.2 | 3.2 | 190 | 150.09 | 99.1 | 10.5 | 1.65 |
| 8254 | 43.2 | 3.2 | 275 | 150.09 | 141.3 | 14.5 | 1.122 |
| 8255 | 43.2 | 3.2 | 405 | 150.09 | 207.1 | 20.5 | 0.758 |
| 8256 | 44 | 4 | 71 | 272.04 | 43.2 | 5.5 | 9.786 |
| 8257 | 44 | 4 | 105 | 272.04 | 61.3 | 7.5 | 6.227 |
| 8258 | 44 | 4 | 160 | 272.04 | 92.5 | 10.5 | 4.029 |
| 8259 | 44 | 4 | 235 | 272.04 | 135.7 | 14.5 | 2.74 |
| 8260 | 44 | 4 | 340 | 272.04 | 193.1 | 20.5 | 1.851 |
| 8261 | 45 | 5 | 64 | 489 | 43.5 | 5.5 | 23.891 |
| 8262 | 45 | 5 | 95.5 | 489 | 63.3 | 7.5 | 15.203 |
| 8263 | 45 | 5 | 140 | 489 | 90.3 | 10.5 | 9.837 |
| 8264 | 45 | 5 | 205 | 489 | 131.9 | 14.5 | 6.689 |
| 8265 | 45 | 5 | 300 | 489 | 191.8 | 20.5 | 4.52 |
| 8276 | 54 | 4 | 99 | 224 | 54.3 | 5.5 | 5.01 |
| 8277 | 54 | 4 | 150 | 224 | 79.7 | 7.5 | 3.188 |
| 8278 | 54 | 4 | 230 | 224 | 121.4 | 10.5 | 2.063 |
| 8279 | 54 | 4 | 335 | 224 | 175.3 | 14.5 | 1.403 |
| 8280 | 54 | 4 | 490 | 224 | 253.7 | 20.5 | 0.948 |
| 8281 | 55 | 5 | 85 | 404.5 | 51.9 | 5.5 | 12.232 |
| 8282 | 55 | 5 | 130 | 404.5 | 78 | 7.5 | 7.784 |
| 8283 | 55 | 5 | 195 | 404.5 | 114.7 | 10.5 | 5.037 |
| 8284 | 55 | 5 | 280 | 404.5 | 161.9 | 14.5 | 3.425 |
| 8285 | 55 | 5 | 410 | 404.5 | 235.2 | 20.5 | 2.314 |
| 製品 コード | 外径 (mm) | 線経 (mm) | 自由長さ (mm) | 許容荷重 (N) | 許容荷重時高さ (mm) | 総巻数 | ばね定数 (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | 68 | 5 | 120 | 330 | 66 | 5.5 | 6.115 |
| 8302 | 68 | 5 | 180 | 330 | 95.2 | 7.5 | 3.891 |
| 8303 | 68 | 5 | 275 | 330 | 143.9 | 10.5 | 2.518 |
| 8304 | 68 | 5 | 395 | 330 | 202.3 | 14.5 | 1.712 |
| 8305 | 68 | 5 | 585 | 330 | 299.7 | 20.5 | 1.157 |
スーパースプリングは、オーダーメイドが一般的であったスプリングを先駆けて規格化した標準規格ばねのベストセラーです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,884円 ( 2,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 3日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 9日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 9日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 2日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 2日目 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 2日目 |
1,739円695円 ( 765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 39日目 |
1,884円 ( 2,072円 ) | 3日目 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 2日目 |
材質をばね用ステンレス線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばね。
【特長】
・Dシリーズ(DIN 2098準拠)の規格寸法を基準とした丸線コイルスプリング。
・材質:ステンレス鋼線 SUS 304-WPB。
【用途】
・一般に使用する冷間で形成される円筒形圧縮コイルばね。
・円形断面の材料を使用し、材料の直径0.5~5.0mmの範囲のばねを規定したものである。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7
アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1