17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

オールステンレスボディ近接センサ E2EF

通常単価(税別)
8,48913,366
税込単価
9,33814,703
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ワークが擦れる過酷な現場でも壊れにくい「長距離」メタルヘッド近接センサ。【特長】・オールステンレスボデ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】
    対象型番:E2EF-QX7D1 2M、E2EF-QX3D1-M1TGJ 0.3M、E2EF-QX3D1 2M、E2EF-X12D1-M1TGJ 0.3M、E2EF-X12D1 2M、E2EF-X7D1-M1TGJ 0.3M、E2EF-X7D1 2M、E2EF-X3D1-M1TGJ 0.3M、E2EF-X3D1 2M
    メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

本体

コード引き出しタイプ

オールステンレスボディ近接センサ E2EF 本体コード引き出しタイプ外形図

スマートクリック コネクタ中継タイプ

オールステンレスボディ近接センサ E2EF 本体スマートクリック コネクタ中継タイプ外形図

製品仕様

定格/性能

形式形式
形E2EF-
X2D1
(-M1TGJ)
形E2EF-
QX2D1
(-M1TGJ)
形E2EF-
X3D1
(-M1TGJ)
形E2EF-
QX3D1
(-M1TGJ)
形E2EF-
X7D1
(-M1TGJ)
形E2EF-
QX7D1
(-M1TGJ)
形E2EF-
X12D1
(-M1TGJ)
形E2EF-
QX12D1
(-M1TGJ)
サイズM8M12M18M30
シールドシールド
外装オール
ステンレス
ボディ
フッ素樹脂
コーティング
オール
ステンレス
ボディ
フッ素樹脂
コーティング
オール
ステンレス
ボディ
フッ素樹脂
コーティング
オール
ステンレス
ボディ
フッ素樹脂
コーティング
検出距離2mm±10%3mm±10%7mm±10%12mm±10%
設定距離0~1.4mm0~2.1mm0~4.9mm0~8.4mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属 は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ3ページ参照)
標準検出物体鉄12×12×1mm鉄21×21×1mm鉄30×30×1mm鉄54×54×1mm
応答周波数 *200Hz80Hz100Hz50Hz
電源電圧DC10~30V (リップル(p-p)10%も含む)
漏れ電流0.8mA以下
出力形式有極
制御出力開閉容量3~100mA
残留電圧3V以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)
表示灯動作表示(赤色LED)、設定表示(緑色LED)
動作モード
(検出物体接近時)
NO(ノーマリーオープン)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護
周囲温度範囲動作時:-10~+70℃、保存時:-25~+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、 保存時:各35~95%RH (ただし、結露しないこと)
温度の影響-10~+70℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(+23℃時の検出距離を基準)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±1%以内(定格電源電圧時の検出距離を基準)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z 各方向 10回1,000m/s2 X、Y、Z 各方向 10回
保護構造IEC60529規格 IP67
接続方式無印:コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
-M1TGJタイプ:コネクタ中継タイプ(標準コード長300mm)
質量
注. 梱包状態
コード引き出し
タイプ 2m
約105g約190g約215g約295g
コネクタ中継
タイプ
約65g約85g約110g約190g
材質ケースステンレス(SUS303) (E2EF-QX□D:SUS303 フッ素樹脂コーティング)
検出面
(厚み)
ステンレス(SUS303) (E2EF-QX□D:SUS303 フッ素樹脂コーティング)
0.2mm0.4mm0.4mm0.5mm
締付ナットステンレス(SUS303)(E2EF-QX□D:SUS303 フッ素樹脂コーティング)
歯付座金鉄 亜鉛メッキ
コードPVC(難燃形)
付属品取扱説明書

*直流開閉部の応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。

型番リスト

表示件数

検出距離(範囲)

(mm)

ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)

種類詳細

検出距離

(mm)

接続仕様

コード長

(m)

最小発注数量
~5
M8
スパッタ対策タイプ
2
コネクタ中継タイプ(M12)
5
1個
~5
M8
標準タイプ
2
コード引き出しタイプ
2
1個
~5
M8
標準タイプ
2
コネクタ中継タイプ(M12)
0.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,366
( 14,703 )
1日目
8,489
( 9,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,689
( 9,558 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワークが擦れる過酷な現場でも壊れにくい「長距離」メタルヘッド近接センサ。
【特長】
・オールステンレスボディ
・樹脂ヘッド近接センサと同等以上の長距離検出
・樹脂ヘッド近接センサ比20倍の耐摩耗性
・ふっ素樹脂コーティングのスパッタ対策タイプも品揃え
・アルミ切粉対策
・スマートクリック コネクタ中継タイプも品揃え

ご注意

  • 【販売終了情報】
    対象型番:E2EF-QX7D1 2M、E2EF-QX3D1-M1TGJ 0.3M、E2EF-QX3D1 2M、E2EF-X12D1-M1TGJ 0.3M、E2EF-X12D1 2M、E2EF-X7D1-M1TGJ 0.3M、E2EF-X7D1 2M、E2EF-X3D1-M1TGJ 0.3M、E2EF-X3D1 2M
    メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレスボディ近接センサ E2EFのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
センサ
5
満足度:5.0
この商品は以前から自社で使用していた同型のセンサが壊れましたので、交換用に購入しました。この商品は全く同じものを継続使用...もっと読む
0人が参考にしています。
在籍確認に使用しています
5
満足度:5.0
新規に自社で製作した生産設備装置に使いました。製品素材をワークにセットしてナット付けしますが、ナットの欠品、在籍を確認す...もっと読む
0人が参考にしています。
急ぎで使用
3
満足度:3.0
いつも購入している所で欠品中だったので、すぐに納入いただき助かりました。もう少し安くなると嬉しいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレスボディ近接センサ E2EF
フラットタイプ静電容量形近接センサ E2K-F
アルミ検出用アンプ内蔵形近接センサ E2EY
液面レベル検出用静電容量形近接センサ 【E2K-L】
ステンレス検出面アンプ中継近接センサ 【E2EC-M/Q】
アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプ
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンミスミ
通常価格8,489-4,989 -17,899 -16,018 -14,899 -9,830 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
近接センサ 種類ネジ型角型ネジ型溝型円柱型ネジ型
シールドシールド非シールドシールド非シールドシールドシールド
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型中継型内蔵型
出力形式直流2線式有極直流3線式NPN直流3線式NPNNPNオープン コレクタ--
動作モードNO-NO-NO-
よく一緒に購入される商品

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング