17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

エアダスターガン オプションノズル

通常単価(税別)
6335,830
税込単価
6966,413
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

用途に合ったノズルをお選びください。増風量/静音/流量調整/プロテクトタイプ/フレキシブルなどのバリエ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

標準シリーズ

エアダスターガン オプションノズル E80-2BN

E80-2BN
E80-3BN
E80-5BN
長さ200mm~500mm
ノズルパイプ外形9mmと太く耐久性抜群です。

エアダスターガン オプションノズル E80-1BN

E80-1BN
長さ100mm 六角棒材からの加工ノズルです。
耐久性は抜群です。

エアダスターガン オプションノズル E80-0N

E80-0N

軽量スリムシリーズ

エアダスターガン オプションノズル E80-1N

E80-1N
E80-2N
E80-3N
E80-5N
長さ100mm~500mm

 
 

超軽量マグノズルシリーズ

エアダスターガン オプションノズル WT91D-1MN

WT91D-1MN 15g
WT91D-2MN 26g
WT91D-3MN 34g
WT91D-5MN 54g
WT91D-10MN 106g
長さ100mm~1000mm

エアダスターガン オプションノズル WT91D-01NC

WT91D-01NC

エアダスターガン オプションノズル WT91D-01N

WT91D-01N

伸縮タイプ

エアダスターガン オプションノズル E80-5TN

E80-5TN
伸縮ノズル
320~540mm

 

流量調節タイプ

エアダスターガン オプションノズル E80-RN

流量調節ノズル
E80-RN
ノズル口径(I.D.):2.0mm

 
 
 

プロテクトタイプ

エアダスターガン オプションノズル E80-GN

プロテクターラバーノズル
E80-GN
ノズル口径(I.D.):2.0mm
キズを付けずにエアーブローができます。

 
 
 

静穏タイプ

エアダスターガン オプションノズル E80-SN

E80-SN
エアーの流れをノズル先の12個の穴に整流にする事で静音にしたタイプです。

 
 
 

カラーシリーズ

エアダスターガン オプションノズル カラーシリーズ

ラインの色別にご使用下さい。

 

極細タイプ

エアダスターガン オプションノズル E80-1SN

極細ノズル
E80-1N
ノズル外径:1.5mm、内径1mm
6mm以下のタップ、ドリルの小径加工後のエアーブローに最適。

 
 
 

増風タイプ

エアダスターガン オプションノズル E80-JBN

E80-JBN
入力エアーの3倍以上の出力エアーが得られます。

 
 
 

平吹タイプ

エアダスターガン オプションノズル E80-HN

フラットノズル
E80-HN

エアダスターガン オプションノズル E80-SJN

スーパージェットノズル
E80-HN
先端の8ケの丸形状の穴から均等のフラット状にエアーがでます。

 
 

角度シリーズ

エアダスターガン オプションノズル E80-LN

E80-LN

エアダスターガン オプションノズル E80-5TLN

E80-5TLN
のびちぢみします

フレキシブル自在曲りシリーズ

エアダスターガン オプションノズル E80-1FLN

E80-1FLN
E80-2FLN
E80-3FLN
E80-5FLN
長さ100~500mm

 
 
 

防塵カバー

エアダスターガン オプションノズル E80-C

E80-C
エアーブロー時の切粉等の跳返りを防止します。

 
 

型番リスト

表示件数

ノズル形状

特長

仕様

長さ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
[標準] 標準
標準
-
-
487-4935
1個
[ロング] ロング
標準
標準シリーズ
100
487-4943
1個
[ロング] ロング
フレキシブル
フレキシブル自在曲りシリーズ
100
487-4951
1個
[ロング] ロング
標準
軽量スリムシリーズ
100
-
1個
[その他] 極細ノズル
標準
極細タイプ
-
-
1個
[ロング] ロング
標準
標準シリーズ
200
487-4978
1個
[ロング] ロング
フレキシブル
フレキシブル自在曲りシリーズ
200
487-4994
4個
[ロング] ロング
標準
軽量スリムシリーズ
200
-
1個
[ロング] ロング
標準
標準シリーズ
300
487-5001
1個
[ロング] ロング
フレキシブル
フレキシブル自在曲りシリーズ
300
487-5028
4個
[ロング] ロング
標準
軽量スリムシリーズ
300
-
4個
[ロング] ロング
標準
標準シリーズ
500
487-5036
1個
[ロング] ロング
標準
伸縮タイプ
-
-
1個
[標準] 標準
プロテクトタイプ
プロテクトタイプ
-
-
1個
[フラット] 平吹き
標準
平吹タイプ
-
-
4個
[その他] 増風量
増風量
増風タイプ
-
-
1個
[アングル] アングル
標準
角度シリーズ
-
852-3598
1個
[標準] 標準
流量調整
流量調節タイプ
-
-
1個
[標準] 標準
標準
WT91Dシリーズ用(プロテクト取付可)
-
852-3636
4個
[ロング] ロング
標準
WT91Dシリーズ 超軽量マグノズル
100
359-9370
4個
[ロング] ロング
標準
WT91Dシリーズ 超軽量マグノズル
200
359-9388
1個
[ロング] ロング
標準
WT91Dシリーズ 超軽量マグノズル
300
359-9396
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,447
( 1,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,015
( 1,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,561
( 1,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,692
( 2,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,208
( 2,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,409
( 2,650 )
4日目
2,628
( 2,891 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,456
( 3,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,686
( 2,955 )
4日目
3,558
( 3,914 )
4日目
4,988
( 5,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,830
( 6,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,117
( 2,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,199
( 3,519 )
4日目
4,694
( 5,163 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,713
( 2,984 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,279
( 1,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,348
( 1,483 )
4日目
3,133
( 3,446 )
4日目
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,898
( 4,288 )
4日目

詳細情報

基本情報

用途に合ったノズルをお選びください。増風量/静音/流量調整/プロテクトタイプ/フレキシブルなどのバリエーションからお選びいただけます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • パルスブローユニット PAUシリーズ 画像

    コガネイ

    パルスブローユニット PAUシリーズ

    お使いのエアガンにパルスユニットを取付けるだけでパルスブローエアーガンとして使えます。<br /><br />【特長】<br /> ・圧縮空気を約50%削減。<br /> ・除塵効率UP。<br /> ・アディショナルパーツのブラケットを取付けることで、エアブロー工程に設置、使用できます。<br /><br />【本体仕様】<br /> 使用流体 : 空気<br /> 使用圧力範囲 : 0.35~0.7MPa<br /> パルス周波数 : 5~15Hz<br /> 使用温度範囲 : 5~50℃<br />

  • エアツールシリーズ エアーガンセット 画像

    栗田製作所

    エアツールシリーズ エアーガンセット

    ホースにプラグがついているのでソケットへの接続も簡単です。<br>足長コイルホースを使用している為コイル部の引っ掛かりが少ないです。

  • 回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ 画像

    大浩研熱

    回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ

    広範囲噴射タイプ。<br>【特長】<br>・水切り・除塵・油切り等に最適なエアーガン。<br>・エアー噴出口が高速回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。<br>・従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵ができます。<br>・処理時間の短縮、エアー消費量を節約。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスターガン オプションノズルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
現在使用しているエアーガンのノズルが破損して交換する為に使用
5
満足度:5.0
常時使用しているものなので、翌日に品物が届いて仕事に支障が出なくてよかった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスターガン オプションノズル
ジョプラスターII オプション ジェットノズル フラットタイプ
標準エアダスターガンE80Gシリーズ(グリッププロテクト付)
ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズル
ジョプラスターシリーズ オプション コイルホース
ジョプラスターII オプション コイルホース
メーカーWTBワタベコーポレーションジョプラックスWTBワタベコーポレーションジョプラックスジョプラックスジョプラックス
通常価格633-5,9053,546 -9343,415 -4,175 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
種類ノズルノズルエアブローガン本体ノズル付ノズルコイルホースコイルホース
よく一緒に購入される商品

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング