メカニカル部品技術窓口
省エネ・エコ・ユーザービリティーをテーマに作製。スリムボディーアルミダイキャストシリーズ。【特長】・従...
詳細を確認E80シリーズ

E80-OP

E80-ORK
E80Gシリーズ

E80G-OP

E80G-ORK

E80-GP
エアーブロー時の製品に傷をつける心配がなく作業が出来ます。

ノズル長さ100~500mmと作業の内容により長さが選べます。外径5mm ノズルロ径2.0mm
・E80-1P
・E80-2P
・E80-3P
・E80-5P

E808-OP

E80G-O
一般ダスト作業用。ノズル口径30mm。
ニップル仕様。

E80-ORP

ESO-lBP
長さ100mm
六角棒材からの加工ノズルです。耐久性はパッグンです。

EBO-1SP
エアーゾールスプレー缶のノズルの様に外径1.5mm内径、1.0mm の極細ノズルです。
金属加工時の止まり穴の加工後の穴の内側にたまった切粉の除去が簡単に出来ます。又パイク等の2サイクルのキャブレターのガソリンの通路のタール除去に最適です。

E80G-28P
E80G-38P
E80G-58P
ノズル長さ200~500mmと作業の内容により長さを選べます。
ノズルバイプ外径9mmと太く耐久性バツグンです。

E80-JBP
コンブレッサーからの入カエアーの3倍以上の風量が出ますので広範囲の洗車後の水飛ばし等にスピードアッブが計れます。

E80-2BP
E80-3BP
E80-5BP
Wエア一方式採用で上・下2ヶ所からエアーは取り入れられます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,601円 ( 2,861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,081円 ( 3,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,736円 ( 4,110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,728円 ( 4,101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,723円 ( 4,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,991円 ( 4,390円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,221円 ( 5,743円 ) | 4日目 |
6,539円 ( 7,193円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,991円 ( 3,290円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,415円 ( 5,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,720円 ( 4,092円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
省エネ・エコ・ユーザービリティーをテーマに作製。スリムボディーアルミダイキャストシリーズ。
【特長】
・従来製品に比べスリムボディで手に馴染みやすく設計しました。
・特殊グリップカバー採用で冬期の冷たさを感じません。
・又、手にフィットしすべり落ちる事はありません。
・Wフック方式採用で収納がスムーズになり作業者の安全に配慮くしました。
・大型レバー採用で女性の方も楽に引き金が引けます。
・埋め込み方式採用で引金がはずれ落ちません。

コガネイ
パルスブローユニット PAUシリーズ
お使いのエアガンにパルスユニットを取付けるだけでパルスブローエアーガンとして使えます。<br /><br />【特長】<br /> ・圧縮空気を約50%削減。<br /> ・除塵効率UP。<br /> ・アディショナルパーツのブラケットを取付けることで、エアブロー工程に設置、使用できます。<br /><br />【本体仕様】<br /> 使用流体 : 空気<br /> 使用圧力範囲 : 0.35~0.7MPa<br /> パルス周波数 : 5~15Hz<br /> 使用温度範囲 : 5~50℃<br />


大浩研熱
回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ
広範囲噴射タイプ。<br>【特長】<br>・水切り・除塵・油切り等に最適なエアーガン。<br>・エアー噴出口が高速回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。<br>・従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵ができます。<br>・処理時間の短縮、エアー消費量を節約。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアーダスターガン
4.5通常価格(税別):1,140円

ジョプラックス
ジョプラスター プラスチックエアーダスター
4.6通常価格(税別):2,100円~

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
4.4通常価格(税別):1,797円~

千代田通商
ニューマティックブローガン BG-50シリーズ
4.7通常価格(税別):1,743円~

ミスミ
エアーブロワガン
4.1通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
エアーダスターガン-コンパクトタイプ-
4.8通常価格(税別):998円

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガンセット
4.5通常価格(税別):5,598円

栗田製作所
エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル
4.3通常価格(税別):2,170円~

コガネイ
パルスブローエアーガン PAUシリーズ 大流量タイプ
0通常価格(税別):17,243円~