17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

超軽量マグネシウムシリーズ WT71D

通常単価(税別)
6,1849,903特別価格
税込単価
6,80210,893特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

本体にエアー流量調節機能を内蔵しました。女性の手にフィットします。【特長】・本体に工アー流量調節機能を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 0~100迄流量調節が出来ます。
 
超軽量マグネシウムシリーズ WT71D 仕様01

汎用コンプレッサー仕様(145g)
WT71D-0MP

 
超軽量マグネシウムシリーズ WT71D 仕様03

プロテクトタイプ
WT71D-GP

超軽量マグネシウムシリーズ WT71D 仕様05

ロングノズルタイプ(長さ:100~1000mm)
WT71D-1MP、WT71D-2MP、WT71D-3MP、WT71D-5MP、WT71D-10MP

 
超軽量マグネシウムシリーズ WT71D 仕様06

極細タイプ
WT71D-1SP

超軽量マグネシウムシリーズ WT71D 仕様07

平吹静音タイプ
WT71D-SJP

 
超軽量マグネシウムシリーズ WT71D 仕様08

増風量タイプ
WT71D-JBP

 

型番リスト

表示件数

ノズル形状

特長

長さ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
[標準] 標準
標準
-
440-2367
1個
[ロング] ロング
標準
100
440-2375
4個
[ロング] ロング
標準
300
440-2391
1個
[ロング] ロング
標準
500
440-2405
1個
[標準] 標準
プロテクトタイプ
-
852-3633
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,184
( 6,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,954
( 7,649 )
4日目
8,142
( 8,956 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,9033,961
( 4,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,703
( 8,473 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本体にエアー流量調節機能を内蔵しました。女性の手にフィットします。

【特長】
・本体に工アー流量調節機能を内蔵しました。
・本体にパウダーメタリックコートを施しています。
・衝突圧が強く作業効率が向上しました。
・30%up

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量マグネシウムシリーズ WT71Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量マグネシウムシリーズ WT71D
超軽量マグネシウムシリーズ WT91D
軽量POM(プラスチック)シリーズ WT66シリーズ
エアダスター用超軽量マグネシウノズル
軽量ダスター
軽量カーブノズルダスターガン
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーショントラスコ中山WTBワタベコーポレーション近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格6,184-6,583 -3,065 -951 -4,5077,400 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目2日目1日目〜
種類エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付ノズルエアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付
よく一緒に購入される商品

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング